785

Dúmperes para Minería 785

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Carga útil nominal (neumáticos 33.00R51)
153 ton (EE. UU.)
139 t
Masa bruta nominal de la máquina (neumáticos 33.00R51)
550000 lb
249476 kg
Potencia bruta: SAE J1995
1600 hp
1193 kW

Información general

Una auténtica revolución en el sector minero


El Dúmper para Minería Grande 785 supuso la entrada de Caterpillar en el sector minero hace ya más de tres décadas y, desde entonces, ha demostrado ofrecer un óptimo rendimiento en yacimientos mineros de todo el mundo. Y ahora es el primero en combinar un revolucionario nivel de eficiencia con una extraordinaria disponibilidad física para ofrecer un acarreo productivo de última generación. Todo comienza con el operador, que se sienta en un espacio de última generación diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y equipado con una serie de prestaciones que aumentan la comodidad, automatizan las funciones, proporcionan información en tiempo real y aumentan la confianza. El 785 también ofrece mejoras significativas en cuanto a la facilidad de mantenimiento y la fiabilidad, además de una mayor conectividad y una integración tecnológica más sencilla. Estas mejoras, y otras más, llevan al dúmper ya probada al siguiente nivel de productividad.

Ventajas

Reducción del consumo de combustible de hasta un 5 % en los tiempos de ciclo

Con opciones de neumáticos de mayor tamaño, opción de alta potencia y mejora del cambio de marchas y la aceleración con la transmisión APECS

Un 34 % más espacio para el operador

Un 17 % más ancho, un 11 % más espacio para las piernas y un 19 % más espacio para los hombros que los modelos de la serie D

Hasta un 9 % menos consumo de combustible

Con un motor Tier 4

Especificaciones del producto para 785

Potencia bruta: SAE J1995 1600 hp 1193 kW
Potencia neta: SAE J1349 1509 hp 1125 kW
Modelo de motor Cat® 3512E Cat® 3512E
Clasificación de emisiones Optimizado para un bajo consumo de combustible Optimizado para un bajo consumo de combustible
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Cilindrada 3573 pulg³ 58.56 l
Nota (1) La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
Nota (2) Opciones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponibles para los mercados aplicables. Opciones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE disponibles para los mercados aplicables.
Nota (3) Clasificaciones de potencia seleccionables optimizadas para un bajo consumo de combustible adicionales: 1.450 hp Clasificaciones de potencia seleccionables optimizadas para un bajo consumo de combustible adicionales: 1.450 hp
Carga útil nominal (neumáticos 33.00R51) 153 ton (EE. UU.) 139 t
Masa bruta nominal de la máquina (neumáticos 33.00R51) 550000 lb 249476 kg
Carga útil nominal (neumáticos 36.00R51) 157 ton (EE. UU.) 142 t
Masa bruta nominal de la máquina (neumáticos 36.00R51) 564000 lb 255826 kg
Peso del chasis (neumáticos 33.00R51) 186799 lb 84731 kg
Peso del chasis (neumáticos 36.00R51) 193192 lb 87631 kg
Peso de la caja 57779 lb 26208 kg
Nota (1) Consulte a su fabricante de neumáticos para conocer la carga máxima de los neumáticos Consulte a su fabricante de neumáticos para conocer la carga máxima de los neumáticos
Nota (2) Peso del chasis con los depósitos de combustible y fluidos llenos, accesorios estándar y obligatorios, mecanismo de elevación, dispositivo de montaje de la caja, llantas y neumáticos Peso del chasis con los depósitos de combustible y fluidos llenos, accesorios estándar y obligatorios, mecanismo de elevación, dispositivo de montaje de la caja, llantas y neumáticos
Nota (3) El peso varía en función de la elección y configuración de la caja. El peso varía en función de la elección y configuración de la caja.
Eje delantero: vacío 48% 48%
Eje trasero: vacío 52% 52%
Eje delantero: con carga 33% 33%
Eje trasero: con carga 67% 67%
Nota Distribuciones de peso optimizadas con la caja Cat. Distribuciones de peso optimizadas con la caja Cat.
Tipo Reducción doble, planetaria con ejes flotantes completos. Reducción doble, planetaria con ejes flotantes completos.
Relación de desmultiplicación del diferencial 2:10:01 2:10:01
Relación de desmultiplicación planetaria 10.83:1 10.83:1
Relación de reducción total 22.75:1 22.75:1
1.ª marcha de avance 7.5 milla/h 12.1 km/h
2.ª marcha de avance 10.2 milla/h 16.3 km/h
3.ª marcha de avance 13.8 milla/h 22.2 km/h
4.ª marcha de avance 18.6 milla/h 29.9 km/h
5.ª marcha de avance 25.2 milla/h 40.6 km/h
6.ª marcha de avance 34 milla/h 54.8 km/h
Marcha atrás 6.8 milla/h 11 km/h
Velocidad máxima: con carga 34 milla/h 54.8 km/h
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 33.00-R51 estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 33.00-R51 estándar.
Neumático estándar 33.00R51 33.00R51
Neumático opcional 36.00R51 36.00R51
Llantas Llantas de 610 mm (24") (estándar). Llantas de 660 mm (26") (opcionales). Llantas de 610 mm (24") (estándar). Llantas de 660 mm (26") (opcionales).
Nota (1) Sistema de cambio rápido de llanta opcional. Sistema de cambio rápido de llanta opcional.
Nota (2) Caterpillar recomienda al cliente que analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su fabricante de neumáticos habitual para que le ayude a elegir los neumáticos más adecuados y le informe sobre las capacidades de TKPH (toneladas métricas por kilómetro/hora) o TMPH (toneladas por milla/hora). Caterpillar recomienda al cliente que analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su fabricante de neumáticos habitual para que le ayude a elegir los neumáticos más adecuados y le informe sobre las capacidades de TKPH (toneladas métricas por kilómetro/hora) o TMPH (toneladas por milla/hora).
Frenos de servicio Cuatro esquinas, discos sumergidos en aceite, refrigerados por aceite, accionamiento hidráulico Cuatro esquinas, discos sumergidos en aceite, refrigerados por aceite, accionamiento hidráulico
Área de los frenos de discos sumergidos en aceite delanteros 9487 pulg² 61270 cm²
Área de los frenos de discos sumergidos en aceite traseros 13908 pulg² 89728 cm²
Normas Servicio y secundario: ISO 3450:2011 Servicio y secundario: ISO 3450:2011
Freno de estacionamiento Cuatro esquinas, múltiples discos, accionamiento por muelle, liberación hidráulica Cuatro esquinas, múltiples discos, accionamiento por muelle, liberación hidráulica
A ras 72 m^3/94 yd^3 72 m^3/94 yd^3
Colmada (SAE 2:1) 99 m^3/129 yd^3 99 m^3/129 yd^3
Nota Consulte a su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones sobre la caja. Consulte a su distribuidor Cat local para obtener recomendaciones sobre la caja.
Tipo Dos cilindros hidráulicos de dos etapas con válvula de amortiguación. Dos cilindros hidráulicos de dos etapas con válvula de amortiguación.
Caudal de la bomba: vacío alto 192.7 gal/min 729.6 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación 2500 psi 17238 kPa
Tiempo de elevación de la caja: vacío bajo 15.2 s 15.2 s
Disminución de potencia de la caja: velocidad alta en vacío 15.9 s 15.9 s
Tiempo de bajada de la caja: velocidad alta en vacío de posición libre 15.9 s 15.9 s
Tiempo de bajada de la caja: velocidad baja en vacío de posición libre 16.2 s 16.2 s
Tipo Cilindros de nitrógeno/aceite independientes, montaje bulón a bulón, accesorios de horquilla de cizalla doble superior e inferior Cilindros de nitrógeno/aceite independientes, montaje bulón a bulón, accesorios de horquilla de cizalla doble superior e inferior
Carrera del cilindro efectiva: delantera 12.6 pulg 320 mm
Carrera del cilindro efectiva: trasera 6.5 pulg 165 mm
Eje trasero: oscilación +/- 5 grados +/- 5 grados
Depósito de combustible 410 gal (EE. UU.) 1552 l
Depósito de líquido de escape diésel 36 gal (EE. UU.) 136 l
Sistema de refrigeración 100 gal (EE. UU.) 379 l
Cárter 54 gal (EE. UU.) 204 l
Ruedas delanteras: cada una 8 gal (EE. UU.) 30 l
Diferencial: mandos finales 139 gal (EE. UU.) 527 l
Depósito de la dirección 29 gal (EE. UU.) 110 l
Sistema de dirección: incluye el depósito 45 gal (EE. UU.) 170 l
Depósito de los frenos/sistema de elevación 135 gal (EE. UU.) 511 l
Sistema de frenos/sistema de elevación: incluye el depósito 160 gal (EE. UU.) 606 l
Convertidor de par: sistema de transmisión (incluido el cárter de aceite) 46 gal (EE. UU.) 175 l
Aire acondicionado Refrigerante HFC-134A: 24.500 Btu/h Refrigerante HFC-134A: 24.500 Btu/h
Calentador/sistema antiescarcha 33300 BTU/h 33300 BTU/h
Normas de ROPS (1) La estructura ROPS (Rollover Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) cumple las normas ISO 3471:2008 para operadores e ISO 13459:2012 para acompañantes. La estructura ROPS (Rollover Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) cumple las normas ISO 3471:2008 para operadores e ISO 13459:2012 para acompañantes.
Normas de FOPS La estructura FOPS (Falling Objects Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) cumple las normas ISO 3449:2005 Nivel II para operadores e ISO 13459:2012 Nivel II para acompañantes. La estructura FOPS (Falling Objects Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) cumple las normas ISO 3449:2005 Nivel II para operadores e ISO 13459:2012 Nivel II para acompañantes.
Nota Nivel de presión acústica en los oídos del operador de 77 dB(A) con transmisión directa y 75 dB9(A) con embrague opcional, probado conforme a la norma ISO 6396:2008. Nivel de presión acústica en los oídos del operador de 77 dB(A) con transmisión directa y 75 dB9(A) con embrague opcional, probado conforme a la norma ISO 6396:2008.
Ángulo de dirección 36 ° 36 °
Diámetro de giro: ISO 7457:1997 (neumáticos 33.00R51) 97.75 pies 29.8 m
Normas de la dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Altura: parte superior de la ROPS 17.09 pies 5208 mm
Longitud total de la caja 39.32 pies 11985 mm
Longitud interior de la caja 27.29 pies 8318 mm
Carcasa estandarizada 39.23 pies 11957 mm
Distancia entre ejes 17 pies 5180 mm
Eje trasero: cola de la máquina 12.56 pies 3829 mm
Altura libre sobre el suelo 3.29 pies 1004 mm
Altura libre de descarga 3.7 pies 1128 mm
Altura de carga: vacío 17.39 pies 5299 mm
Profundidad interior máxima de la caja 9.15 pies 2790 mm
Altura total con la caja levantada 39.48 pies 12032 mm
Anchura de funcionamiento 24.72 pies 7535 mm
Distancia entre los ejes centrales de los neumáticos exteriores delanteros 15.91 pies 4850 mm
Altura libre en el protector del motor 3.41 pies 1038 mm
Anchura total del techo 24.81 pies 7562 mm
Anchura exterior de la caja 22 pies 6714 mm
Anchura interior de la caja 19.72 pies 6010 mm
Altura del techo delantero 19.8 pies 6035 mm
Eje trasero: espacio libre 3.25 pies 990 mm
Distancia entre los ejes centrales de los neumáticos gemelos traseros 14.06 pies 4285 mm
Anchura total entre los neumáticos traseros 20.59 pies 6277 mm

785 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 24 V, baterías de bajo mantenimiento (2) de 93 A/hora
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador sin escobillas, 225 A
  • Caja de control de potencia accesible a nivel del suelo: puerto Ethernet de VIMS™ y luz de VIMS; bloqueos del motor de arranque, la transmisión y la batería
  • Receptáculo de carga de la batería/arranque auxiliar
  • Luces indicadoras LED de carga útil
  • Sistema de iluminación LED: luces de peligro y de retroceso, luces laterales (1) lado derecho, (1) lado izquierdo, intermitentes (delanteros y traseros), luces del compartimento del motor, faros con selector de luces de cruce/luces de carretera, luz de la escalera y luces de la plataforma de servicio, luces traseras o de parada

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta –35 °C (–30 °F)

CABINA DEL OPERADOR

  • Puerto de carga USB de 5 V
  • Conexión de potencia auxiliar de 12 V
  • Soportes para vasos
  • Puerto de conexión de diagnóstico COM3 y Ethernet
  • Parada retardada del motor
  • Luz de cortesía de techo y luces de mapa
  • Preinstalación para radio de entretenimiento: altavoces, antena opcional (AM/FM/WB/radio satelital), elementos necesarios para el montaje y toma de corriente de 12 V
  • Preinstalación para extinción de incendios
  • Alfombrilla, múltiples piezas y reemplazable
  • Tablero de medidores e indicadores: temperaturas críticas del refrigerante y del aceite; nivel de combustible y de DEF (si procede); indicadores de fallo del sistema del motor, los frenos y la transmisión; velocidad máxima de la máquina seleccionable por el operador mediante selector giratorio; velocímetro, tacómetro
  • Retrovisores calefactados, derecho e izquierdo
  • Control del sistema de elevación de la caja
  • Pantalla táctil interactiva de información del vehículo: modalidad de día/noche; alarma de acción; pantalla de medidor cuádruple
  • Asientos con suspensión neumática para el operador y el acompañante
  • Elevalunas eléctrico de la puerta del operador
  • Preinstalación para el montaje de accesorios del cliente
  • Arranque seguro con botón
  • Parasol delantero retráctil
  • Cabina aislada e insonorizada con estructuras ROPS
  • Acceso con escalera y pasarela, 600 mm (24 pulg)
  • Volante inclinable y telescópico
  • Llenado automático del líquido del lavaparabrisas a partir del líquido condensado del aire acondicionado
  • Espacios de almacenamiento para los enseres del operador
  • Cinturón de seguridad de tres puntos para el asiento del operador
  • Limpiaparabrisas con control intermitente y lavaparabrisas
  • Sistema HVAC unificado de accionamiento hidráulico con control automático de temperatura
  • Asiento del operador ventilado

TREN DE POTENCIA

  • Tren de potencia con neumáticos 33R51 y llantas estándar
  • Motor Cat 3512E: gestión térmica automática del motor y de DEF (si procede); gestión automática de la velocidad en vacío de bajo voltaje; filtro de aire con antefiltro (dos); turboalimentador (cuatro) con postenfriador aire a aire; sistema de combustible de inyector unitario electrónico mecánico (MEUI™-A); protección automática del motor de arranque; sistema de ayuda al arranque con éter automático
  • Sistema de frenado hidráulico: control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control), ajustable y automático; motor de liberación del freno (remolque); protección contra el exceso de velocidad del motor; material de los discos de los frenos de larga duración; asistencia para el arranque en pendientes/estrategia antirretroceso; refrigerados por aceite, múltiples discos (parte delantera y parte trasera): servicio, retardo, estacionamiento, secundario; freno de estacionamiento integrado en el selector de marchas
  • Transmisión: servotransmisión automática de seis velocidades con control electrónico de presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control); estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy); neutralizador de marcha atrás con la caja levantada; inhibidor de cambios de marcha con la caja levantada; inhibidor de marcha atrás/reducción de marchas; sistema de control de los cambios de sentido de marcha; sistema de control de tracción mejorado; velocidad más alta programable; sensor de nivel de aceite; inhibidor de descenso en punto muerto; interruptor de arranque en punto muerto; convertidor de par con sistema de bloqueo; filtración/lubricación continuas del eje trasero

OTROS EQUIPOS

  • Conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper
  • Conexión auxiliar de "parada definida por el usuario"
  • Conexión rápida auxiliar de dirección (remolque)
  • eOMM
  • Sistema de llenado rápido de combustible y llenado remoto de DEF
  • Protecciones para componentes giratorios
  • Asistencia para el arranque en pendientes
  • Filtros hidráulicos, 1.000 horas
  • Software de actualización y resolución de problemas de forma remota
  • Dirección secundaria (automática)
  • Puntos de amarre
  • Ganchos de remolque (parte delantera) y pasador de remolque (parte trasera)
  • Mirillas para aceites hidráulicos
  • Orificios S•O•S℠
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System)

Productos de tecnología Cat

  • Seguridad cibernética
  • Sistema de detección de objetos integrado con pantalla táctil
  • Sistema de control de carga útil de los neumáticos 2 (TPMS 2)
  • Product Link™ Elite

785 Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo traseras auxiliares, (una) lado izquierdo
  • Pantalla digital de carga útil
  • Sistema de iluminación LED: paquete de iluminación adicional, VIMS auxiliar, parte trasera de la caja, asiento y freno de estacionamiento
  • Bocina de taller

Cajas de los dúmperes

  • Caja MSD II: 100 m3 (131 yd3)
  • Caja de doble declive: 78 m3 (102 yd3)
  • Extensiones de la cola y la pared lateral específicas de la caja
  • Paquetes de revestimiento de caja personalizables
  • Calentamiento de la caja por gases de escape
  • Eyectores de roca
  • Grupo de iluminación de la parte trasera de la caja: indicadores de dirección, luces de freno o traseras

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración hasta –50 °C (–58 °F)

CABINA DEL OPERADOR

  • Parada de emergencia
  • Cabina Deluxe: sistema de filtración avanzado en la cabina; pasarela y pasamanos para el acceso a la cabina por la parte trasera; asiento delantero calefactado, refrigerado y ventilado; ventanilla derecha eléctrica; asiento del acompañante suspendido; bandeja de almacenamiento

TREN DE POTENCIA

  • Sin aire: motor de arranque eléctrico con baterías de 93 A/hora (cuatro), bocina eléctrica y sistema de lubricación automática
  • Sistema de frenado hidráulico: control avanzado a nivel del suelo con sistema de frenos antibloqueo (ABS, Anti-lock Braking System) y control dinámico de la estabilidad (DSC, Dynamic Stability Control)
  • Accionamiento del ventilador de velocidad variable
  • Transmisión: sistema de prelubricación del motor; lubricación/filtración continuas del eje trasero con enfriador
  • Motor de arranque neumático de turbina con depósito de aire, bocina de aire y sistema de lubricación automática

OTROS EQUIPOS

  • Depósito de combustible de 2.560 L (676 gal) (sin certificación Tier 4)
  • Calentamiento de la caja por gases de escape
  • Remolque de parachoques: juego de pasador central
  • Arranque para climas fríos (calentador del bloque)
  • Comunicación Ar: radio MineStar™
  • Extintor de incendios portátil
  • Protectores del cárter de cinco piezas
  • Calentador de combustible, separador de agua y combustible
  • Guardabarros del depósito de combustible
  • Medidor, indicador de desgaste de los frenos
  • Centro de servicio de fluidos accesible a nivel del suelo, fluidos hidráulicos y refrigerante
  • Odómetro, kilómetros
  • Escalera de acceso eléctrica
  • Difusor para las llantas
  • Calzos para rueda
  • Electronic Technician (ET) inalámbrico
  • Protección para trabajos en altura

Productos de tecnología Cat

  • Control de crucero
  • Cámara de visión periférica de 360 grados
  • Modo doble satelital/móvil 4G
  • Paquete de conectividad (incluye: ID de operador inalámbrico, llavero Bluetooth para arrancar)
  • Preinstalación para Driver Safety System (DSS) 4.0
  • Minestar GPS
  • Grupo de comunicación de Minestar (Minestar Fleet, Aux y Truck Spotting)
  • Sistema de renovación de aceite (ORS, Oil Renewal System) (sin certificación Tier 4)
  • Control de análisis de carretera (RAC)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Command para acarreo

    Cat® MineStar™ Command para acarreo utiliza las tecnologías más sofisticadas disponibles para ofrecer una solución de acarreo de nueva generación que aumenta la seguridad, productividad y disponibilidad en explotaciones mineras muy activas, especialmente, en aquellas ubicadas en lugares remotos o de difícil acceso. Command proporciona el funcionamiento totalmente integrado de los sistemas mineros autónomos, lo que les permite transportar de forma más eficiente con un funcionamiento casi continuo y mover más con menos personal en el emplazamiento. Los dúmperes autónomos operan con seguridad alrededor de otros equipos, vehículos ligeros y personal. Los dúmperes Command responden a las llamadas para dirigirse hacia la pala, moverse hasta una determinada posición, acarrear material hasta los puntos de descarga e incluso notificar cuando se requiera algún tipo de mantenimiento, todo ello sin que el operador tenga que estar a bordo

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® MineStar™ Command para acarreo utiliza las tecnologías más sofisticadas disponibles para ofrecer una solución de acarreo de nueva generación que aumenta la seguridad, productividad y disponibilidad en explotaciones mineras muy activas, especialmente, en aquellas ubicadas en lugares remotos o de difícil acceso. Command proporciona el funcionamiento totalmente integrado de los sistemas mineros autónomos, lo que les permite transportar de forma más eficiente con un funcionamiento casi continuo y mover más con menos personal en el emplazamiento. Los dúmperes autónomos operan con seguridad alrededor de otros equipos, vehículos ligeros y personal. Los dúmperes Command responden a las llamadas para dirigirse hacia la pala, moverse hasta una determinada posición, acarrear material hasta los puntos de descarga e incluso notificar cuando se requiera algún tipo de mantenimiento, todo ello sin que el operador tenga que estar a bordo

Explorar tecnología

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785

Dúmper para Minería 785
Dúmper para Minería 785
Dúmper para Minería 785
Dúmper para Minería 785
Dúmper para Minería 785
Dúmper para Minería 785
Dúmper para Minería 785
Dúmper para Minería 785
Dúmper para Minería 785

Lanzamiento del 785

Testimonio del 785 de Cemex Mario

CAT MINESTAR TERRAIN

CAT MINESTAR DETECT

Lanzamiento del 785
Testimonio del 785 de Cemex Mario
CAT MINESTAR TERRAIN
CAT MINESTAR DETECT

360 View
360 View

Compare 785 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS