38,3 m3 (50,1 yds3) für AD63

Leichtgutmulde 38,3 m3 (50,1 yds3) für AD63

38.3m3 (50.1yds3) for AD63

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenmodell
AD63
AD63
Nutzlastkapazität
138891 lb
63000 kg
Kippmuldeninhalt
50.1 yd³
38.3 m³

Übersicht

Robuste Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Untertagebauanwendungen

Die Auswahl der richtigen Mulde richtet sich nach Material, Transportstraße und Abkippbedingungen. Die Abstimmung der Mulde auf die jeweilige Anwendung erhöht die Effizienz. Bei der neuen Cat®-Kippmulde für Leichtgut handelt es sich um eine größere Kippmulde, die auf maximale Effizienz und höhere Kapazität beim Laden von leichtem, lockerem Material ausgelegt ist.

Vorteile

Integration von Mulde/Fahrgestell

Cat-Mulden sind konstruktiv auf das integrierte Fahrgestellsystem abgestimmt. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit.

Kurze Taktzeiten der Hubhydraulik

Zweistufige Kippmuldenhubzylinder ermöglichen kurze Kippzyklen mit nur 13 Sekunden zum Anheben und 24 Sekunden zum Abkippvorgang bei aktivierter Muldendämpfung zum Schutz von Rahmen und Komponenten am Ende des Absenktakts.

Wägesystem TPMS (Truck Payload Management System)

Das optionale Wägesystem TPMS berechnet die jeweilige Nutzlast des Muldenkippers und ermittelt dessen Arbeitstaktzeiten.

Produktspezifikationen für 38,3 m3 (50,1 yds3) für AD63

Maschinenmodell AD63 AD63
Nutzlastkapazität 138891 lb 63000 kg
Kippmuldeninhalt 50.1 yd³ 38.3 m³
Muldengrundgewicht 136.7 " 3473 mm
Muldengrundbreite 138 " 3500 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der leeren Kippmulde 140 " 3560 mm
Fahrzeughöhe – Beladung der Kippmulde 137 " 3473 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der angehobenen Kippmulde 283 " 7200 mm
Fahrzeughöhe – Ausschütthöhe 24 " 598 mm
Fahrzeuglänge – insgesamt mit abgesenkter Kippmulde 471 " 11960 mm
Fahrzeugbreite – Maschine mit Kippmulde 138 " 3500 mm
Fahrzeugbreite – Maschine ohne Kippmulde 131 " 3323 mm
Auskleidungsoptionen Kippmuldenauskleidungen, Stoß- und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern; Mulden-Verschleißschutzoption Kippmuldenauskleidungen, Stoß- und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern; Mulden-Verschleißschutzoption

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Leichtgutmulde AD63

Leichtgutmulde AD63