26,9 m3 (35,2 yds3) für AD63

Kippmulde 26,9 m3 (35,2 yds3) für AD63

26.9m3 (35.2yds3) for AD63

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenmodell
AD63
AD63
Nutzlastkapazität
138891 lb
63000 kg
Kippmuldeninhalt
35.2 yd³
26.9 m³

Übersicht

Robuste Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Untertagebauanwendungen

Die Auswahl der richtigen Mulde richtet sich nach Material, Transportstraße und Abkippbedingungen. Die Abstimmung der Mulde auf die jeweilige Anwendung erhöht die Effizienz. Cat®-Mulden sind auf optimale Stabilität, Kapazität und Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro Tonne erreichen können.

Vorteile

Integration von Mulde/Fahrgestell

Cat-Mulden sind konstruktiv auf das integrierte Fahrgestellsystem abgestimmt. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit.

Kurze Taktzeiten der Hubhydraulik

Zweistufige Kippmuldenhubzylinder ermöglichen kurze Kippzyklen mit nur 13 Sekunden zum Anheben und 24 Sekunden zum Abkippvorgang bei aktivierter Muldendämpfung zum Schutz von Rahmen und Komponenten am Ende des Absenktakts.

Wägesystem TPMS (Truck Payload Management System)

Das optionale Wägesystem TPMS berechnet die jeweilige Nutzlast des Muldenkippers und ermittelt dessen Arbeitstaktzeiten.

Produktspezifikationen für 26,9 m3 (35,2 yds3) für AD63

Maschinenmodell AD63 AD63
Nutzlastkapazität 138891 lb 63000 kg
Kippmuldeninhalt 35.2 yd³ 26.9 m³
Muldengrundgewicht 119.9 " 3040 mm
Muldengrundbreite 129.5 " 3290 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der leeren Kippmulde 126 " 3202 mm
Fahrzeughöhe – Beladung der Kippmulde 120 " 3045 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der angehobenen Kippmulde 274 " 6969 mm
Fahrzeughöhe – Ausschütthöhe 20 " 514 mm
Fahrzeuglänge – insgesamt mit abgesenkter Kippmulde 474 " 12040 mm
Fahrzeugbreite – Maschine mit Kippmulde 132 " 3346 mm
Fahrzeugbreite – Maschine ohne Kippmulde 131 " 3323 mm
Auskleidungsoptionen Kippmuldenauskleidungen, Stoß- und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern; Mulden-Verschleißschutzoption Kippmuldenauskleidungen, Stoß- und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern; Mulden-Verschleißschutzoption

Vergleichen Sie 26,9 m3 (35,2 yds3) für AD63 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

UG-Kippmulde

UG-Kippmulde