22,9 m3 (29,9 yds3) für AD45

Ausstoßermulde 22,9 m3 (29,9 yds3) für AD45

22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenmodell
AD45
AD45
Nutzlastkapazität
88185 lb
40000 kg
Kippmuldeninhalt
29.9 yd³
22.9 m³

Übersicht

Robuste Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Untertagebauanwendungen

Die Auswahl der richtigen Mulde richtet sich nach Material, Transportstraße und Abkippbedingungen. Die Abstimmung der Mulde auf die jeweilige Anwendung erhöht die Effizienz. Cat®-Ausstoßermulden sind auf optimale Stabilität, Kapazität und Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind darauf ausgelegt, ohne Anheben der Mulde die gesamte Ladung auszustoßen und eignen sich somit ideal für Einsätze in Bereichen mit eingeschränkter lichter Höhe.

Vorteile

Integration von Mulde/Fahrgestell

Cat-Mulden sind konstruktiv auf das integrierte Fahrgestellsystem abgestimmt. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit.

 

Vielseitigkeit

Um die Maschine vielseitiger einsetzen zu können, lässt sich die Ausstoßermulde
gegen eine Kippmulde tauschen.

Wägesystem TPMS (Truck Payload Management System)

Das optionale Wägesystem TPMS berechnet die jeweilige Nutzlast des Muldenkippers und ermittelt dessen Arbeitstaktzeiten.
 

Produktspezifikationen für 22,9 m3 (29,9 yds3) für AD45

Maschinenmodell AD45 AD45
Nutzlastkapazität 88185 lb 40000 kg
Kippmuldeninhalt 29.9 yd³ 22.9 m³
Muldengrundbreite 126 " 3200 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der leeren Kippmulde 136.4 " 3464 mm
Fahrzeughöhe – Beladung der Kippmulde 125.1 " 3177 mm
Fahrzeughöhe – Ausschütthöhe* 37.8 " 961 mm
Fahrzeuglänge – insgesamt mit abgesenkter Kippmulde 445.9 " 11325 mm
Fahrzeugbreite – Maschine mit Kippmulde 126 " 3200 mm
Fahrzeugbreite – Maschine ohne Kippmulde 118.9 " 3020 mm
Auskleidungsoptionen Kippmuldenauskleidungen, Stoß und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern Kippmuldenauskleidungen, Stoß und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern
Anmerkung * Messung für Ausstoßermulde bei abgesenkter Heckklappe vorgenommen. * Messung für Ausstoßermulde bei abgesenkter Heckklappe vorgenommen.

Vergleichen Sie 22,9 m3 (29,9 yds3) für AD45 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Ausstoßermulde

Ausstoßermulde