Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Ende 1997 begann die europäische Gesetzgebung mit der Umsetzung von Emissionsnormen für nicht straßengebundene mobile Maschinen. Diese Bestimmungen gelten für transportable Stromaggregate zur Primär- oder Standby-Stromversorgung sowie andere nicht straßengebundene Ausrüstung, beispielsweise Bohrtürme, Baustellenradlader, Bulldozer, Straßenbagger, Gabelstapler, Hebebühnen und transportable Kräne. Im Lauf der Zeit wurden die Bestimmungen zunehmend verschärft, um schädliche Abgassubstanzen weiter zu reduzieren, etwa Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Feinstaub (PM) und Stickoxide. Diese Normen haben sich von der ursprünglichen Stufe I zur heutigen Stufe V entwickelt, die auch als EU-Verordnung 2016/1628 bekannt ist.
Im Jahr 2021 führte Caterpillar eine neue Reihe transportabler Stromaggregate ein, die für die Emissionsnormen EU Stufe V für nicht straßengebundene mobile Maschinen zertifiziert sind, um Kunden eine Strategie zur Reduzierung von Kosten und Komplexität zu bieten. Das erste verfügbare Modell war ein vom Cat® C7.1 angetriebenes Stromaggregat mit 200 kVA, gefolgt von einem vom Cat C9.3B angetriebenen Stromaggregat mit 310 kVA. Weitere Modelle werden 2022 verfügbar sein.
Caterpillar verfügt über große Erfahrung mit den sich entwickelten europäischen Emissionsnormen und hat die Kunden unserer tragbaren Stromaggregate durch alle Phasen dieser Bestimmungen geführt. Die neue Reihe von tragbaren Cat-Stromaggregaten wird von Caterpillar umfassend konzipiert und getestet. Ferner wird bewährte Technik eingesetzt, um einen einfachen, zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Komplettes Design
Erweiterte Services
Was wird von den EU-Normen reguliert? Wie wirken sich diese Bestimmungen auf Stromversorgungsprodukte aus? Alle Antworten finden Sie in diesem Webinar. Darin erhalten Sie direkt von einem Stromversorgungsexperten weitere Informationen darüber, wie Caterpillar Ihnen eine passgenau auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung bereitstellen kann.
Dieses Stromaggregat XQP115 erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe V (EU). Durch einfaches Umschalten zwischen 50 und 60 Hz bieten beide Modelle eine höhere Flexibilität, wodurch eine einzelne Maschine die Anforderungen verschiedener Lastschwankungen über vielfältige Bereiche und Anwendungen wie Bergbau, Fabrikation, Öl und Gas sowie Bauwesen erfüllen kann.
Mehr erfahrenDieses Stromaggregat XQP20 erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe V (EU). Es kann die Anforderungen verschiedener Lastschwankungen über vielfältige Bereiche und Anwendungen wie Bergbau, Fabrikation, Öl und Gas sowie Bauwesen erfüllen.
Mehr erfahrenDieses Stromaggregat XQP200 erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe V (EU). Durch einfaches Umschalten zwischen 50 und 60 Hz bieten beide Modelle eine höhere Flexibilität, wodurch eine einzelne Maschine die Anforderungen verschiedener Lastschwankungen über vielfältige Bereiche und Anwendungen wie Bergbau, Fabrikation, Öl und Gas sowie Bauwesen erfüllen kann.
Mehr erfahrenDieses Stromaggregat XQP310 erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe V (EU). Durch einfaches Umschalten zwischen 50 und 60 Hz bieten beide Modelle eine höhere Flexibilität, wodurch eine einzelne Maschine die Anforderungen verschiedener Lastschwankungen über vielfältige Bereiche und Anwendungen wie Bergbau, Fabrikation, Öl und Gas sowie Bauwesen erfüllen kann.
Mehr erfahrenDas Stromaggregat XQP550 erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe V (EU). Die Lüfterantriebstechnologie der Kupplung ist eine einzigartige Funktion, durch die der Lüfter nicht mehr dauerhaft auf Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl laufen muss. Dies spart zusätzlichen Kraftstoff und senkt gleichzeitig die Lärmbelastung; eine ideale Funktion für den Betrieb mit niedrigen Lasten, bei niedrigeren Temperaturen und vor allem abends, wenn der Geräuschpegel besonders auffällt.
Mehr erfahren