发动机
发动机型号 | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ |
额定发动机转速 | 1800 r/min 1800 r/min |
总功率 - SAE J1995:2014 | 511 hp 381 kW |
净功率 - SAE J1349:2011 | 483 hp 360 kW |
净功率 - ISO 9249 | 476 hp 365 kW |
净功率 - 80/1269/EEC | 489 hp 365 kW |
发动机功率 - ISO 14396:2002 | 506 hp 377 kW |
净扭矩 - SAE J1349 | 1682 ft-lb 2280 N·m |
油缸数量 | 6 6 |
缸径 | 5.4 in 137 mm |
冲程 | 6.7 in 171 mm |
排量 | 927.6 in³ 15.2 l |
注(1) | 额定功率适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。 额定功率适用于在指定标准所规定的特定条件下,转速为 1800 rpm 时的测试情况。 |
注(2) | 额定值基于SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为35,燃油低热值为42 780 kJ/ kg(18 390BTU/lb),并且发动机工作温度为30°C(86°F) 额定值基于SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为35,燃油低热值为42 780 kJ/ kg(18 390BTU/lb),并且发动机工作温度为30°C(86°F) |
注(3) | 海拔不超过 3000 m(9843 ft)时无需进行发动机降额。 海拔不超过 3000 m(9843 ft)时无需进行发动机降额。 |
注(4) | 符合等效于美国 EPA Tier 3 或美国 EPA Tier 2 的中国国三非道路排放标准。 符合等效于美国 EPA Tier 3 或美国 EPA Tier 2 的中国国三非道路排放标准。 |