798 AC 矿用卡车

矿用卡车 798 AC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标称额定有效负载
410 吨(US)
372 t
额定机器总重量
1375000 lb
623690 kg
总功率 - SAE J1995
3500 hp
2610 kW

概述

运输量更大 - 更加高效可靠

Cat® 798 AC 电动卡车专为运输更多物料而设计,比市场上任何其他电动卡车具有更高的效率、可控性和可靠性。作为 Cat 超一流产品系列中的新成员,它具备您所期望的 Cat 卡车的强劲动力和久经考验的出色性能。798 AC 可提供高达 372 公吨(410 短吨)的有效负载、较高的斜坡速度、更轻松的维护以及出色的电动缓速和制动性能。得益于此,提高了生产率,实现了高可用性,并提升了操作员的信心。无论是每次装载、每个循环还是每个班次,运输量都更高,每吨运输作业成本较低,可提高最终收益。

优点

一流的标称额定有效负载

提供同级别产品中最高的标准有效负载

扭矩增加多达 18%

利用 Cat TorqueBoost 技术发挥最大传动系能力

保养更方便 — 保养间隔更长

优化维修通道、延长维修间隔、布局方便维修、模块化设计等众多优点

产品技术规格适用产品 798 AC

总功率 - SAE J1995 3500 hp 2610 kW
发动机型号 Cat® C175-16 Cat® C175-16
净功率 - SAE J1349 3405 hp 2539 kW
可选总功率 - SAE J1995 3100 hp 2312 kW
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
排放额定值 优化的燃油效率 优化的燃油效率
缸径 6.9 in 175 mm
冲程 8.7 in 220 mm
排量 5187 in³ 85 l
注(1) 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
注(2) 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。
注(3) 额外的燃油优化可选额定功率:2312 kW/3100 hp 额外的燃油优化可选额定功率:2312 kW/3100 hp
发动机型号 Cat® C175-20 Cat® C175-20
总功率 SAE J1995:2014 4150 hp 3095 kW
净功率 - SAE J1349:2011 4000 hp 2983 kW
额定转速 1750 r/min 1750 r/min
排放额定值 优化的燃油效率 优化的燃油效率
缸径 6.9 in 175 mm
冲程 8.7 in 220 mm
排量 6469 in³ 106 l
注 1 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
注 2 额外的燃油优化可选额定功率:2983 kW/4000 hp 额外的燃油优化可选额定功率:2983 kW/4000 hp
标称额定有效负载 410 吨(US) 372 t
额定机器总重量 1375000 lb 623690 kg
底盘重量 453826 lb 205852 kg
车斗重量范围 38833 - 43275 kg(85611 - 95406 lb) 38833 - 43275 kg(85611 - 95406 lb)
注(1) 有关最高轮胎负载,请咨询您的轮胎制造商。 有关最高轮胎负载,请咨询您的轮胎制造商。
注(2) 底盘重量包含 100% 燃油、提升系统、车斗安装总成、轮辋和轮胎。 底盘重量包含 100% 燃油、提升系统、车斗安装总成、轮辋和轮胎。
注(3) 车斗重量因车斗装备而异。 车斗重量因车斗装备而异。
前轴 - 空载 47 % 47 %
后轴 - 空载 53 % 53 %
前轴 - 满载 33 % 33 %
后轴 - 满载 67 % 67 %
备注 通过 Cat 车斗优化的重量分布。 通过 Cat 车斗优化的重量分布。
总减速比 35:01:00 35:01:00
最高速度 - 满载 40 mile/h 64 km/h
发电机/交流发电机 无刷、安装在发动机上、双轴承 无刷、安装在发动机上、双轴承
控制装置 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜 IGBT 逆变器技术、空气冷却、具有过滤装置的加压机柜
车轮电机 后轴安装的 Cat 高扭矩交流感应 后轴安装的 Cat 高扭矩交流感应
冷却系统 Cat 变速液压驱动冷却系统 Cat 变速液压驱动冷却系统
轮辋 44" x 63" 轮辋 44" x 63" 轮辋
标准轮胎 59/80 R63 59/80 R63
注(1) 快速更换轮辋(选装)。 快速更换轮辋(选装)。
注(2) Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择合适的轮胎并了解 TKPH(TMPH)能力。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择合适的轮胎并了解 TKPH(TMPH)能力。
行车制动器 四角湿盘、油冷式、液压驱动 四角湿盘、油冷式、液压驱动
前部湿盘制动器表面积 22642 in² 146081 cm²
后部 - 湿盘制动器表面积 32730 in² 211163 cm²
标准 行车制动和辅助制动:ISO 3450:2011 行车制动和辅助制动:ISO 3450:2011
电动减速 径向格栅设计 径向格栅设计
动态减速功率 - 持续 5480 hp 4086 kW
停车制动器 四角多盘、弹簧施压、液压释放 四角多盘、弹簧施压、液压释放
负载制动器 后行车制动器 后行车制动器
备注 选装防抱死制动系统(ABS,Anti-Lock Brake System),带 CMD 套件 选装防抱死制动系统(ABS,Anti-Lock Brake System),带 CMD 套件
平装 129-200 m³(168-261 yd³) 129-200 m³(168-261 yd³)
堆装(SAE 2:1) 218-276 m³(285-361 yd³) 218-276 m³(285-361 yd³)
备注 有关车斗建议,请咨询当地的 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地的 Cat 代理商。
类型 带缓冲阀的两级双液压油缸。 带缓冲阀的两级双液压油缸。
泵流量 - 高怠速 257.3 gal/min 964 l/min
安全阀设置 - 提升 3029 psi 20884 kPa
车斗提升时间 - 高怠速 21 s 21 s
车斗下降时间 - 浮动 22 s 22 s
车斗功率下降 - 高怠速 17.5 s 17.5 s
注(1) 两级双液压油缸,安装在主机架外;两级均采用双作用油缸。 两级双液压油缸,安装在主机架外;两级均采用双作用油缸。
注(2) 两级动力均升高;可以两级动力均降低。 两级动力均升高;可以两级动力均降低。
注(3) 车斗降下自动调制降低了对机架的冲击。 车斗降下自动调制降低了对机架的冲击。
类型 独立式氮气/机油油缸、销对销安装件、顶部和底部双剪 U 型夹附件 独立式氮气/机油油缸、销对销安装件、顶部和底部双剪 U 型夹附件
有效油缸冲程 - 前部 10 in 254 mm
有效油缸冲程 - 后部 5 in 133.35 mm
燃油箱 1300 gal(US) 4922 l
燃油箱(Tier 4) 1200 gal(US) 4542 l
柴油机尾气处理液箱 100 gal(US) 379 l
冷却系统 211 gal(US) 799 l
曲轴箱 82 gal(US) 310 l
终传动 - 每个 67 gal(US) 254 l
液压系统 - 包括油箱 385 gal(US) 1458 l
液压油箱 296 gal(US) 1121 l
润滑脂罐 90 lb 41 kg
注(1) 仅适用于美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 发动机选件的 DEF 箱 仅适用于美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 发动机选件的 DEF 箱
燃油箱 2000 gal(US) 7571 l
冷却系统 273 gal(US) 1032 l
曲轴箱 124 gal(US) 471 l
液压油箱 273 gal(US) 1032 l
液压系统(包括油箱) 342 gal(US) 1296 l
空调 HFC - 134A 制冷剂:21600 Btu/h HFC - 134A 制冷剂:21600 Btu/h
加热器/除霜器 24600 Btu/h 24600 Btu/h
备注 加热器/除霜器的工作环境温度可低至 -15C(5F),空调的工作环境温度可高至 50C(122F)。 加热器/除霜器的工作环境温度可低至 -15C(5F),空调的工作环境温度可高至 50C(122F)。
ROPS 标准(1) ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 ROPS(Rollover Protective Structure,防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。
FOPS 标准 FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 Level II FOPS 教练座椅标准。 FOPS(Falling Objects Protective Structure,防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 Level II FOPS 教练座椅标准。
噪声标准 根据 ISO 6394:2008 和 ISO 6396:2008 测量的操作员声压级别为 75 dB(A)。 根据 ISO 6394:2008 和 ISO 6396:2008 测量的操作员声压级别为 75 dB(A)。
噪声标准(2) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
噪声标准(1) 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且门窗都关闭的情况下,根据 ISO 6394:2008 和 ISO 6396:2008 中规定的工作周期程序测得的操作员声压级别为 75 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、保养并且门窗都关闭的情况下,根据 ISO 6394:2008 和 ISO 6396:2008 中规定的工作周期程序测得的操作员声压级别为 75 dB(A)。
转向角 39 ° 39 °
转弯直径 - 前轮 106.3 ft 32.4 m
转向标准 转向标准:ISO 5010:2007 转向标准:ISO 5010:2007
备注 转弯直径(ISO 7457:1997) 转弯直径(ISO 7457:1997)
高度 - ROPS 顶部 22.1 ft 6720 mm
总长度 51.44 ft 15679 mm
轴距 21.9 ft 6674 mm
后轴 - 车尾 16.07 ft 4898 mm
卸载间隙 - 空载 5.72 ft 1744 mm
装载高度 - 空载 25.54 ft 7784 mm
总高度 - 车斗提升 48.85 ft 14890 mm
前轮胎中心线之间的宽度 23.06 ft 7028 mm
前轴间隙 - 满载 2.81 ft 855 mm
顶篷总宽度(含石料挡板) 33.15 ft 10103 mm
外部车斗/顶篷宽度(不含石料挡板) 31.62 ft 9639 mm
车斗内部宽度 29.44 ft 8973 mm
前顶篷高度 - 空载 26.01 ft 7928 mm
后轴间隙 - 满载 2.8 ft 854 mm
后双轮胎中心线之间的宽度 19.5 ft 5943 mm
轮胎总宽度 - 空载 30.27 ft 9226 mm
总长度(仅高海拔) 51.87 ft 15810 mm
备注 列出的尺寸包含顶篷挡板 列出的尺寸包含顶篷挡板
ROPS 标准 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。
FOPS 标准 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 II 级 FOPS 教练座椅标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 II 级 FOPS 教练座椅标准。
注(2) 请参阅 Cat 矿用卡车 10/10/20 过载政策(AEXQ0250),了解机器最大总重量限制。 请参阅 Cat 矿用卡车 10/10/20 过载政策(AEXQ0250),了解机器最大总重量限制。
注(1) 有效负载假设没有碎屑、没有额外选件或附件。 有效负载假设没有碎屑、没有额外选件或附件。
总减速比 35 到 1 35 到 1

798 AC 标配设备

动力传动系

  • Cat® C175-16 柴油发动机:2610 kW(3500 hp),优化的燃油效率,美国 EPA Tier 2 等效标准(已在相应的市场提供)
  • Cat® C175-16 柴油发动机:2610 kW(3500 hp)美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V(已在相应的市场提供)
  • C175-16 柴油发动机
    – 涡轮增压(4)/后冷式(ATAAC)
    – 离心式机油滤清器
    – 自清洁式机油滤清器
    – 无刷充电交流发电机(225 安培)
    – 预润滑/发动机
    – 带预滤器的空气滤清器(4)
    – 多点油压感应
    – 排气 - 消音器,右侧出口
  • Cat C175-20 柴油发动机(仅高海拔)
    - 3095 kW(4150 hp)燃油经过优化(可用于适用市场)
    - 离心式机油滤清器
    - 自清洁式机油滤清器
    - 无刷充电交流发电机(225 安培)
    - 预润滑/发动机
    - 带预滤器的空气滤清器(4)
    - 多点油压感应
    - 排气 - 消音器,右侧出口
  • 制动系统:
    — 低速时采用混合电子动态减速
    — 油冷式多盘(前部和后部)— 行车制动、停车制动、辅助制动
    — 负载制动器(仅后轴)
    — 长效制动盘材料
    — 自动缓速器控制(ARC)
    — 制动释放马达(拖行用)
  • Cat® AC 动力传动系:
    – 交流发电机
    – 交流感应式电机(高扭矩)
    – IGBT 电机控制
    – 带交流电机控制的径向缓速格栅
    – 可设置的最大速度
    – TorqueBoost 技术
    – 牵引力控制系统
  • 转向换档管理装置:
    – 车斗举升后退空档器
    – 车斗举升换档限制器
    – 倒档限制器
    – 空档滑行限制器
    – 空档起动限制器
  • 其他特性:
    – 后轴持续润滑和过滤
    – 后轴持续油液冷却

操作和控制装置

  • 集成式 ROPS/FOPS 驾驶室(隔热/减噪)
  • 可调空气悬浮空调式操作员座椅
  • 三点固定式操作员安全带
  • 可调空气悬浮教练座椅
  • 两点固定式教练安全带
  • 可倾斜伸缩式方向盘,喇叭
  • 电喇叭
  • 转向换档杆
  • 单踏板缓速和机油冷却制动控制
  • 自动缓速控制(ARC,Automatic Retard Control)开关
  • 负载制动器开关
  • 带有色/安全玻璃的挡风玻璃
  • 操作员/乘客电动车窗
  • 挡风玻璃雨刷器(2),间歇式控制和冲洗器
  • 遮阳板(2)
  • 座椅后部储物区
  • 杯架(2)
  • 顶部门控灯
  • 娱乐用无线电预留装置,带扬声器和配线线束
  • 12V 转换器
  • 12V 直流电源(1)
  • 后视镜,标准(左平、右凸)
  • 固定式上下扶梯,左侧地面通道
  • 固定式上下扶梯,右侧检修(仅高海拔)
  • HVAC:
    – 增压式滤清环境
    – 空调
    – 加热器/除霜器
  • 公制或英制仪表:
    – 车速表
    – 转速计
    – 电子时计
    – 燃油油位
    – DEF 液位(仅美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 发动机)
    – 液压油温度
    – 发动机冷却液温度
  • 维修和信息:
    – 诊断连接端口
    – 发动机电动控制故障指示灯
    – 警报,停车制动器/打开操作员车门
    – 第三方远程通信端口
    – VIMS 信息中心 Advisor

电气系统

  • 倒车声音警报
  • 24V 电气系统,带保险丝和断路器
  • 蓄电池,12V(8)90 安培小时
  • 地面蓄电池充电插座
  • 信号/行车灯:
    – LED 车头灯(4 近光,4 远光)
    – LED 车头灯(4 近光,2 远光)(仅高海拔)
    – LED 倒车灯和标记/危险指示灯
    – LED 方向信号灯(前后)
    –前登车梯/维修平台 LED 灯
    – LED 停车灯/尾灯
    – 发动机室 LED 灯
    – 逆变器能量 LED 警告灯
  • 有效负载红/绿指示灯
  • 有效负载,数字显示

其他特性和设备

  • 蓄能器(转向和制动系统)- 经过澳大利亚和加拿大认证
  • 自动润滑系统
  • 旋转部件护罩
  • 挡泥板
  • 拖行挂钩和销(前部)
  • 拖行销(后部)(仅限空卡车)
  • 44 x 63 轮辋,六位(6)
  • 燃油加注:
    – 4922 L(1300 gal)燃油箱(仅限燃油效率优化的发动机)
    – 4543 L(1200 gal)燃油箱(仅限美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 发动机)
    – 379 L(100 加仑)DEF 箱(仅限美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 发动机)
    – 带油水分离器的燃油滤清器
    – 210 GPM 快速加注燃油系统(前部和右侧)
  • 维修:
    – 发动机维修平台(2)
    – ANSI 或 ISO 维修服务说明
    – S • O • S℠ 采样点(液压油、发动机冷却液、发动机机油)
    – 地面机器锁定开关(蓄电池)
    – 地面发动机停机开关
    – 动力传动系锁定装置
    – 地面动力传动系锁定装置(仅高海拔)
    – 发动机起动锁定装置
    – 辅助“协同式”卸载快速连接装置
    – 辅助转向快速连接装置(牵引用)

CAT® 技术产品

  • Cat® MineStar™ 信息化系统 Detect(雷达和摄像头)系统
  • Cat® Product Link™ Elite(蜂窝)

卸载车斗

  • 高效(HE,High Efficiency)车斗,218-276 m³(285-361 yd³)
    – HE 车斗安装总成
    – 挡石杆(链条)

防冻剂

  • Cat 长效冷却液(ELC,Extended Life Coolant),工作温度低至 –35° C(–30° F)

798 AC 选装设备

动力传动系

  • Cat® C175-16 柴油发动机:2312 kW(3100 hp)功率设置(仅燃油效率优化的/美国 EPA Tier 2 等效发动机)
  • Cat C175-20 柴油发动机(仅高海拔):2983 kW(4000 hp)功率设置,燃油经过优化(可用于适用市场)
  • 车斗热排放口

操作和控制装置

  • 油门锁
  • 发动机关闭计时器
  • 左右加热型后视镜
  • 电动上下扶梯,左侧地面通道
  • 电动上下扶梯,右侧地面检修(仅高海拔)
  • 监控器语言:英语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、荷兰语、挪威语、瑞典语、爱沙尼亚语、拉丁语、立陶宛语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、希腊语、罗马语、俄语、波兰语、捷克语、匈牙利语、冰岛语、芬兰语、丹麦语、泰语、印尼语、越南语、马来西亚语、中文

电气系统

  • 照明,信号/维修:
    – LED 雾灯
    – LED 工作灯
    – LED 侧面轮廓照明灯
    – 卸载车斗标记/停车灯,LED
  • 驾驶室外部彩色缓速指示灯
  • 有效负载,数字显示

其他特性和设备

  • 燃油加注:300 GPM 快速加注燃油系统(左侧和右侧)
  • 便携式灭火器
  • 前保险杠单点中间拖行
  • 车轮楔子(ANSI 和 ISO)
  • 44 x 63 轮辋,快速更换(2 快速更换,4 标准)
  • 维修:
    – 逆变器平台(后部通道)
    – 维修中心,快速加注

CAT® 技术产品

  • Cat® MineStar™ 信息化系统 Detect(仅摄像头)系统
  • Cat® Product Link™ Elite(卫星)
  • Cat® MineStar™ 信息化系统 Health
  • Cat® MineStar™ 信息化系统 Fleet
  • Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain
  • Cat® MineStar™ 信息化系统 Command 预留装置
  • Cat® MineStar™ 信息化系统 Command
  • Cat® 滑接轮辅助工装

卸载车斗

  • HE 石料箱衬套
  • HE 顶篷石料挡板
  • HE 后胎石料挡板
  • HE 冲击衬板
  • 链条和实心杆
  • 顶篷延伸

防冻剂

  • 防冻剂/冷却液,防冻温度低至 -50°C(-58°F)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

探索技术
  • Cat Command for Hauling

    Cat® MineStar™ 信息化系统 Command for Hauling 利用极为先进的技术来提供新一代运输解决方案 — 提高繁忙矿场的安全性、生产率和可用性,尤其是那些位于条件艰苦或偏远地区的矿场。Command 实现了自控采矿系统的完全集成操作,使这些系统能够近乎连续地作业,从而更高效地进行运输,并以更少的现场人员运输更多物料。自控卡车在其他设备、轻型车辆和人员周围能够安全运行。Command 卡车能够在操作员不在车内的情况下响应铲使用指令、移动到位、拖到卸载点甚至报告进行保养。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar™ 信息化系统 Command for Hauling 利用极为先进的技术来提供新一代运输解决方案 — 提高繁忙矿场的安全性、生产率和可用性,尤其是那些位于条件艰苦或偏远地区的矿场。Command 实现了自控采矿系统的完全集成操作,使这些系统能够近乎连续地作业,从而更高效地进行运输,并以更少的现场人员运输更多物料。自控卡车在其他设备、轻型车辆和人员周围能够安全运行。Command 卡车能够在操作员不在车内的情况下响应铲使用指令、移动到位、拖到卸载点甚至报告进行保养。

探索技术
  • Cat MineStar 检测疲劳

    在所有矿场中,每天都会出现设备操作员疲劳和分心的情况,其后果可能导致高昂的经济损失,甚至危及生命。Cat® MineStar™ Detect 可帮助您实时识别疲劳和分心问题,并加以解决。这项订阅式服务将我们行业领先的驾驶员安全系统技术与风险评估、专业知识、变更管理培训和教育支持相结合,帮助您构建一套完整的疲劳和分心管理计划。

    如需确认供货情况并购买订阅,请联系您的 Caterpillar 代理商。有关订阅条款的更多信息,请访问 www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

在所有矿场中,每天都会出现设备操作员疲劳和分心的情况,其后果可能导致高昂的经济损失,甚至危及生命。Cat® MineStar™ Detect 可帮助您实时识别疲劳和分心问题,并加以解决。这项订阅式服务将我们行业领先的驾驶员安全系统技术与风险评估、专业知识、变更管理培训和教育支持相结合,帮助您构建一套完整的疲劳和分心管理计划。

如需确认供货情况并购买订阅,请联系您的 Caterpillar 代理商。有关订阅条款的更多信息,请访问 www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement。

探索技术
  • Cat Health

    通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

    对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

探索技术

产品手册和更多内容随时可供下载!

我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方注册,获取更多信息。您也可跳过此表单.即时访问相关内容。

通过共享您的信息,您将允许 Caterpillar 处理您的数据以恰当满足您的请求。根据请求的具体情况,我们可能需要与 Caterpillar 集团公司内的相关代理商以及代表 Caterpillar 运营的相关服务提供商共享您的数据。妥善保护您的信息,我们责无旁贷。我们的网站隐私声明详细说明了我们的数据隐私实践以及您管理个人数据的权利。

*营销内容

媒体库

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车
798 AC 矿用卡车

798 AC 矿用卡车

The Cat® 798 AC: It Pays to Haul More

798 AC 矿用卡车
The Cat® 798 AC: It Pays to Haul More

360 View
360 View

了解 798 AC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号