775 (07)

非公路用卡车 775 (07)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标称有效载荷等级(100%)
71.3 吨(US)
64.6 t
发动机型号
Cat® C27
Cat® C27
最高速度 - 满载
42 mile/h
67.6 km/h

概述

充分提高性能

Caterpillar 很高兴向您隆重推介 775 非公路用卡车。您可能会问,拥有 40 年卡车制造经验的 Caterpillar 如何通过改进本款产品的性能来支持您的业务。
775 采用了最新的质量控制技术进行设计和制造;既包括虚拟技术,也包括实际操作技术。投产之前,客户已经对本产品进行了长达 3 万多小时的性能验证,这确保了卡车可以随时可靠、稳定地投入工作。
除保证优异的品质之外,Cat 非公路用卡车还提供了七种不同的方法来帮助您省油,从而降低成本。我们为您提供了两种可定制的省油模式,可让您随心选择节省级别。将 775 卡车纳入到您的运输设备机群可以提高生产效率,减少保养时间,并通过更出色的生态性能为环保做出贡献。您的员工将从我们升级版的驾驶室中体验到前所未有的舒适与便利。总之,Cat 775 卡车能够并将会为您的企业和员工带来令人欣喜的变化。

优点

多达 9% 减少油耗

利用自适应省油模式有助于节省燃油消耗,同时保持效率。

提高操作员舒适性

新的左侧座椅布置使整个工作日的操作更加轻松,舒适度达到新程度

扩展性能

通过提高行驶速度和改善牵引力控制可以更快且更高效地完成工作

产品技术规格适用产品 775 (07)

发动机型号 Cat® C27 Cat® C27
额定发动机转速 2000 r/min 2000 r/min
总功率 - SAE J1995:2014 825 hp 615 kW
净功率 - SAE J1349:2011 783 hp 584 kW
净功率 - ISO 9249 791 hp 590 kW
净功率 - 80/1269/EEC 791 hp 590 kW
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6 in 152 mm
排量 1648 in³ 27 l
峰值扭矩 - 转速 1300 r/min 1300 r/min
发动机功率 - ISO 14396:2002 813 hp 607 kW
净扭矩 2874 ft-lb 3896 N·m
注(3) 符合 Tier 2 等效排放标准的发动机在海拔不超过 3810 m(12500 ft)时无需进行减额。 符合 Tier 2 等效排放标准的发动机在海拔不超过 3810 m(12500 ft)时无需进行减额。
注(1) 额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,根据指定标准要求的特定条件下测得的。 额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,根据指定标准要求的特定条件下测得的。
注(2) 额定值基于 SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。 额定值基于 SAEJ1995 标准空气条件:温度 25°C(77°F), 气压 100 kPa(29.61 Hg)。功率基于以下条件:燃油在 16°C(60°F)时 API 度为 35,燃油低热值为 42780 kJ/kg(18390BTU/lb),并且发动机工作温度为 30°C(86°F)。
最大车辆总重 246503 lb 111812 kg
标称有效载荷等级(100%) 71.3 吨(US) 64.6 t
最高速度 - 满载 42 mile/h 67.6 km/h
车斗容量 - SAE 2:1 55.23 yd³ 42.23 m³
最大允许有效负载(120%)* 85.5 吨(US) 77.5 t
注(2) * 有关机器最大总重量的限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。 * 有关机器最大总重量的限制,请参阅 Caterpillar 10/10/20 有效负载政策。
最大工作有效载荷(110%) 78.3 吨(US) 71.1 t
注(1) 不带衬板的双斜面车斗容量。 不带衬板的双斜面车斗容量。
目标有效负载(100%) 71.3 吨(US) 64.6 t
前进 - 1 档 6.7 mile/h 10.8 km/h
前进 - 2 档 9.4 mile/h 15.1 km/h
前进 - 3 档 12.7 mile/h 20.4 km/h
前进 - 4 档 17 mile/h 27.4 km/h
前进 - 5 档 23 mile/h 37 km/h
前进 - 6 档 31.1 mile/h 50.1 km/h
前进 - 7 档 42 mile/h 67.6 km/h
后退 8.8 mile/h 14.1 km/h
配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 24.00R35(E4)轮胎时的最大行驶速度。
差速器传动比 3.64:1 3.64:1
行星齿轮传动比 4.80:1 4.80:1
总减速比 17.49:1 17.49:1
制动盘表面积 – 前制动 25.7 in² 655 cm²
制动面 – 后制动 9497 in² 61269 cm²
制动器标准 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
泵流量 - 高怠速 118 gal/min 448 l/min
安全阀设置 - 提升 2502 psi 17250 kPa
安全阀设置 - 下降 500 psi 3450 kPa
车斗提升时间 - 高怠速 9.5 s 9.5 s
车斗下降时间 - 浮动 12.5 s 13 s
车斗功率下降 - 高怠速 13 s 13 s
平装 42.7 yd³ 32.6 m³
堆装(SAE 2:1)* 55.5 yd³ 42.2 m³
注(2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
注(1) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
平装 42.2 yd³ 32.3 m³
堆装(SAE 2:1)* 55.2 yd³ 42.2 m³
注(1) 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。 有关车斗建议,请咨询当地 Cat 代理商。
注(2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
前轴 - 空载 52 % 52 %
前轴 - 满载 34 % 34 %
后轴 - 空载 48 % 48 %
后轴 - 满载 66 % 66 %
空载油缸冲程(前部) 9.2 in 234 mm
空载油缸冲程(后部) 5.8 in 149 mm
后轴 - 摆动 8.1° 8.1°
燃油箱 210 gal(US) 795 l
冷却系统 40.6 gal(US) 154 l
差速器 - 终传动 37 gal(US) 140 l
转向油箱 9.5 gal(US) 36 l
转向系统 - 包括油箱 14 gal(US) 54 l
变矩器 - 变速箱系统 - HRC 18 gal(US) 70 l
变矩器 - 变速箱系统 - LRC 16 gal(US) 61 l
曲轴箱 24 gal(US) 90 l
制动器/起重机液压油箱 46.5 gal(US) 176 l
起重机制动系统 85 gal(US) 322 l
注(1) 775G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。 775G 卡车的生产能力很高,以至于在某些作业条件下可能会超出标准或选装轮胎的 TKPH(TMPH)能力,并因此使生产受限。
注(2) Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。
标准轮胎 24.00R35(E4) 24.00R35(E4)
FOPS 标准 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 II 级 FOPS 标准。
ROPS 标准 Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Caterpillar 提供的驾驶室防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。
噪声标准(1) 当采用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员等效声压级(Leq)为 76 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级别。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。 当采用 SAE J1166 FEB2008 测量封闭驾驶室的声压值时,操作员等效声压级(Leq)为 76 dB(A)。这是工作循环噪声暴露级别。驾驶室已正确安装和维护。测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。
噪声标准(2) 根据 SAE J88:2008 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 86 dB(A)。 根据 SAE J88:2008 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 86 dB(A)。
噪声标准(3) 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。
转弯直径 - 前轮 72.2 ft 22 m
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 31 ° 31 °
回转圈 - 间隙直径 82 ft 25 m

775 (07) 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • Cat C27 US EPA Tier 2/EU Stage II 等效排放柴油发动机:
    – 带预滤器的空气滤清器(2)
    – 空对空后冷器(ATAAC)
    – 电起动装置
    – 发动机怠速停机
    – 乙醚辅助起动装置
    – 排气管消音器
    – NGMR 散热器
  • 仅适用于无排放限制地区:
    – 直接驱动式风扇
    – MEUI-A 燃油系统
  • 制动系统:
    – 长效制动器
    – 自动缓速器控制装置(ARC)
    – 手动缓速器(采用油冷式多盘制动器)
    – 制动释放电机(牵引)
    – 干盘式制动器(前)
    – 前制动器短路开关(前)
    – 油冷式多盘制动器(后)
    – 制动器磨损指示器(后)
    – 停车制动器
    – 辅助制动器
    – 行车制动器
  • 变速箱:
    – 7 速自动变速箱,支持:
    • 电子离合器压力控制(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)
    • 高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

    – 自动空档怠速
    – 自动失速
    – 二档起动

悬架系统

  • 前后悬挂(符合欧盟标准)

电气系统

  • 倒车警报器
  • 120 安交流发电机
  • 配备自动润滑电源
  • 蓄电池,免维护,12V(2),组合 1400 CCA
  • 电气系统,25 AMP,24V 到 12V 转换器
  • 照明系统:
    – 倒车灯(卤素)
    – 转向信号灯/危险警告(前后 LED)
    – 发动机室灯
    – 配调光器的车头灯(卤素)
    – 操作员进出门控灯
    – 侧面轮廓照明灯
    – 停车灯/尾灯(LED)
  • 维修中心包括:
    – 电池跨接起动
    – 带备用保险丝的断路器
    – 锁定开关
    – 端口、ET 和 VIMS
    – 维修锁定开关(通电,但不启动发动机)

技术产品

  • 省油模式,标准和自适应
  • Product Link,蜂窝或卫星
  • 牵引力控制系统(TCS,Traction Control System)
  • 卡车生产管理系统
  • 重要信息管理系统(VIMS,Vital Information Management System)

操作员环境

  • Advisor 显示屏:
    – 空气滤清器保养指示器
    – 液位监控
    – 燃油油位监控
    – 显示屏语言(基于市场)
  • 空调/加热
  • 自动温度控制
  • 烟灰缸和点烟器
  • 衣帽钩
  • 杯架(4 个)
  • 诊断连接端口,24V
  • 娱乐用无线电预留装置:
    – 5 安转换器
    – 扬声器
    – 天线
    – 配线线束
  • 脚踏板
  • 仪表/指示器:
    – 制动油温表
    – 冷却液温度表
    – 时计
    – 转速计
    – 发动机超速指示器
    – 油位
    – 带里程表的车速表
    – 变速箱档位指示器
  • 起重操纵杆
  • 喇叭
  • 门控灯
  • 顶灯
  • 无加热视镜
  • 电源端口,24V 和 12V(2)
  • 防滚翻保护(ROPS)/防落物保护(FOPS)
  • Cat 舒适系列 III 座椅:
    – 全空气悬浮座椅
    – 带肩带的三点固定式可伸缩安全带
  • 配备安全腰带的教练座椅
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧铰接式车窗(紧急出口)
  • 左侧电动车窗
  • 挡风玻璃雨刷器(间歇式)和冲洗器

护罩

  • 动力传动系
  • 发动机曲轴箱
  • 风扇

油液

  • 防冻剂
  • 长效冷却液,低至 –34°C(–30°F)
  • 分组地面滤清器

其他标准设备

  • 车斗向下指示器
  • 车斗安全销(将车斗固定在升起位置)
  • 中心安装的轮辋
  • 燃油箱,795 升(210 加仑)
  • 地面蓄电池断开装置
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 操作员保养手册(OMM)
  • 轮毂 17 × 35
  • 挡石杆
  • 辅助转向(电动)
  • 拴系孔
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 防破坏保护锁

775 (07) 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

选用设备

  • 车斗加热
  • 车斗衬板
  • 车斗侧板
  • 驾驶室预滤器
  • Cat 发动机制动器
  • 润滑脂加油嘴组
  • 寒冷天气套件
  • 油液加注服务中心
  • HID 灯
  • 凸面反光镜
  • 加热镜
  • 备用轮辋
  • 视野套件(符合 ISO 5006 要求)
  • 车轮楔子
  • 工作区域可视系统(WAVS)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 带卡车生产管理系统的 Cat Payload

    带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

探索技术

了解 775 (07) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

775

775

775

775

775

775
775
775
775
775