160M AWD 平地机

平地机 160/160 AWD

Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

基本功率(1 档)- 净功率
213 hp
159 kW
工作重量 - 典型配置
45432 lb
20607 kg
铲刀宽度
12 ft
3.7 m

概述

Cat® 160 平地机专为最大限度提高操作员舒适度而设计,优化了操作效率和生产率。 用 系列平地机完成工作。 易于操作和维护,充分利用您的投资来修建和维护道路。

产品技术规格适用产品 160/160 AWD

基本功率(1 档)- 净功率 213 hp 159 kW
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™
排放 排放等级相当于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 排放等级相当于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
基本功率(1 档,AWD 关)- 净功率 213 hp 159 kW
基本功率(1 档)- 净功率 - 公制 216 hp 159 kW
VHP Plus 范围 - 净功率 159-200 kW(213-268 hp) 159-200 kW(213-268 hp)
VHP Plus 范围 - 净功率 - 公制 159-200 kW(216-272 hp) 159-200 kW(216-272 hp)
排量 537 in³ 8.8 l
缸径 4.4 in 112 mm
冲程 5.9 in 149 mm
扭矩储备 - VHP Plus 40% 40%
最大扭矩 - AWD 开 991 lb/ft 1344 N·m
额定功率下的转速 2000 rpm 2000 rpm
油缸数量 6 6
降额海拔 10000 ft 3048 m
高温环境 - 风扇转速 - 最大 1650 rpm 1650 rpm
高温环境 - 风扇转速 - 最小 600 rpm 600 rpm
高温环境工作能力 122 °F 50 °C
注(1) 在转速为 1000 rpm 时测得的最大扭矩(VHP Plus)。 在转速为 1000 rpm 时测得的最大扭矩(VHP Plus)。
注(2) 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。
注(3) 标注的净功率是指配备了最低转速风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标注的净功率是指配备了最低转速风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。
注(4) 根据 ISO 14396 声明的功率;额定速度 = 2000 rpm;AWD = 201 kW(269 hp) 根据 ISO 14396 声明的功率;额定速度 = 2000 rpm;AWD = 201 kW(269 hp)
备注(5) 海拔高达 3048 m(10000')时发动机仍可保持其额定功率。 海拔高达 3048 m(10000')时发动机仍可保持其额定功率。
工作重量 - 典型配置 45432 lb 20607 kg
车辆总重 - 典型配置 45432 lb 20607 kg
前进/倒档 8 个前进档/6 个倒档 8 个前进档/6 个倒档
变速箱 直接驱动,动力换档,中间轴 直接驱动,动力换档,中间轴
行车制动器 油浸多盘式 油浸多盘式
制动器 - 行车 - 表面积 3565 in² 23000 cm²
停车制动器 油浸多盘式 油浸多盘式
辅助制动器 双回路控制系统 双回路控制系统
铲刀宽度 12 ft 3.7 m
刮土板 - 宽度 12 ft 3.7 m
刮土板 - 高度 24 in 610 mm
刮土板 - 厚度 0.87 in 22 mm
铰接半径 16.3 in 413 mm
齿喉间隙 3.7 in 95 mm
铲刃宽度 6 in 152 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
端刃 - 宽度 6 in 152 mm
端刃 - 厚度 0.6 in 16 mm
铲刀拉力 - 基本 GVW(AWD) 35344 lb 16032 kg
铲刀拉力 – 最大 GVW (AWD) 47515 lb 21552 kg
下压力 - 基本 GVW(AWD) 18868 lb 8558 kg
下压力 - 最大 GVW(AWD) 28998 lb 13153 kg
注意 铲刀拉力是在 0.9 牵引系数(相当于无滑动条件)与车辆总重量(GVW,Gross Vehicle Weight)下计算得出的。 铲刀拉力是在 0.9 牵引系数(相当于无滑动条件)与车辆总重量(GVW,Gross Vehicle Weight)下计算得出的。
回路类型 闭心式电动液压负载感应 闭心式电动液压负载感应
泵类型 变量活塞 变量活塞
泵输出 55.7 gal/min 210 l/min
最大系统压力 3500 psi 24150 kPa
备用压力 450 psi 3100 kPa
备注 在转速为 2150 rpm 时测得的泵输出值。 在转速为 2150 rpm 时测得的泵输出值。
最高速度 - 前进 29.5 mile/h 47.4 km/h
最高速度 - 倒车 23.3 mile/h 37.4 km/h
转弯半径 - 前轮胎外侧 24.93 ft 7.6 m
转向范围 - 左/右 47.5 度 47.5 度
铰接角度 - 左/右 20 度 20 度
前进 - 1 档 2.5 mile/h 4.1 km/h
前进 - 2 档 3.5 mile/h 5.6 km/h
前进 - 3 档 5 mile/h 8.1 km/h
前进 - 4 档 7 mile/h 11.2 km/h
前进 - 5 档 10.8 mile/h 17.4 km/h
前进 - 6 档 14.7 mile/h 23.7 km/h
前进 - 7 档 20.3 mile/h 32.6 km/h
前进 - 8 档 29.5 mile/h 47.4 km/h
倒车 - 1 档 2 mile/h 3.3 km/h
倒车 - 2 档 3.8 mile/h 6.1 km/h
倒车 - 3 档 5.5 mile/h 8.8 km/h
倒车 - 4 档 8.5 mile/h 13.7 km/h
倒车 - 5 档 16 mile/h 25.7 km/h
倒车 - 6 档 23.3 mile/h 37.4 km/h
燃油容量 110 gal(US) 416 l
冷却系统 10.6 gal(US) 40 l
液压系统 - 油箱 16.9 gal(US) 64 l
发动机机油 7.9 gal(US) 30 l
变速箱 - 差速器 - 终传动 17.2 gal(US) 65 l
双轮组壳体 - 每个 21.1 gal(US) 80 l
前轮心轴轴承壳体 0.13 gal(US) 0.5 l
回转盘传动箱 1.8 gal(US) 7 l
回转盘 - 直径 61.1 in 1553 mm
回转盘 - 铲刀横梁厚度 1.6 in 40 mm
回转盘 - 高度 6.3 in 160 mm
牵引杆 - 高度 6 in 152 mm
牵引杆 - 宽度 3 in 76.2 mm
前机架结构 - 高度 12 in 305 mm
前机架结构 - 宽度 12 in 305 mm
前机架结构 - 厚度 0.6 in 16 mm
前轴 - 至中心的高度 22.5 in 571 mm
前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 18 度 18 度
前轴 - 每侧的总摆动 32 度 32 度
高度 22.5 in 572 mm
宽度 8 in 204 mm
侧壁厚度 - 内部 1 in 25 mm
侧壁厚度 - 外部 0.7 in 18 mm
传动链节距 2 in 50.8 mm
轮轴间距 60 in 1523 mm
双轮组摆动 - 前部向上 15 度 15 度
双轮组摆动 - 前部向下 25 度 25 度
回转盘中心移位 - 右 28.7 in 728 mm
回转盘中心移位 - 左 27.4 in 695 mm
刮土板侧移 - 右 37.4 in 950 mm
刮土板侧移 - 左 32.3 in 820 mm
铲刀最大侧倾角度 90 度 90 度
铲尖向前移动范围 40 度 40 度
铲尖向后移动范围 5 度 5 度
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 89.7 in 2278 mm
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 82.3 in 2090 mm
地面上方最大提升高度 17.8 in 452 mm
最大挖方深度 29.5 in 750 mm
最大裂土深度 16.8 in 428 mm
裂土器齿杆架 5 5
裂土器齿杆架间距 21 in 533 mm
穿透力 20540 lb 9317 kg
掘起力 26259 lb 11911 kg
横梁升高时机器长度增加值 39.2 in 995 mm
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 工作宽度 47.4 in 1205 mm
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 最大松土深度 18.4 in 467 mm
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 松土器齿杆架 5、11 5、11
前部,V 型,5 或 11 斗齿 - 松土器齿杆架间距 4.6 in 116 mm
中部,V 型:工作宽度 46.6 in 1184 mm
中部,V 型 – 最大翻松深度 11.5 in 292 mm
中部,V 型 - 松土器齿杆架 11 11
中部,V 型 - 松土器齿杆架间距 4.6 in 116 mm
后部 - 工作宽度 91 in 2300 mm
后部 - 最大松土深度 10.5 in 266 mm
后部 - 松土器齿杆架 9 9
后部 - 松土器齿杆架间距 10.5 in 267 mm
车辆总重 - 基本 - 合计 39270 lb 17813 kg
车辆总重 - 基本 - 前轴 10992 lb 4986 kg
车辆总重 - 基本 - 后轴 28278 lb 12827 kg
车辆总重 - 最大 - 合计 52794 lb 23947 kg
车辆总重 - 最大 - 前轴 16894 lb 7663 kg
车辆总重 - 最大 - 后轴 35900 lb 16284 kg
车辆总重 - 典型配置 - 合计 45431 lb 20607 kg
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 13455 lb 6103 kg
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 31976 lb 14504 kg
驾驶室顶部高度 130 in 3308 mm
高度 - 驾驶室顶部 Product Link 133 in 3378 mm
高度 - 前轴中心 23.5 in 596 mm
长度 - 双轮组轴间距 60 in 1523 mm
长度 - 前轴至刮土板 100 in 2552 mm
长度 - 前轴至双轮组中央 241 in 6123 mm
长度 - 前胎至机器后部 344 in 8754 mm
长度 - 推板至裂土器 399 in 10136 mm
长度 - 推板至缩回的裂土器 386 in 9818 mm
离地间隙 - 后轴 13.3 in 339 mm
高度 - 油缸顶部 119 in 3040 mm
至排气管的高度(AWD) 128 in 3256 mm
宽度 - 前轮胎中心线之间(AWD) 87 in 2223 mm
宽度 - 后胎外侧 98 in 2511 mm
宽度 - 前胎外侧(AWD) 102 in 2594 mm
ROPS/FOPS ISO 3471:2008、ISO 3449:2005 Level II ISO 3471:2008、ISO 3449:2005 Level II
转向 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
制动器 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
噪声 ISO 6394:2008、ISO 6395:2008 ISO 6394:2008、ISO 6395:2008
注释(1) 当采用 ISO 6394:2008 测量封闭式驾驶室的噪声数值时,静态的操作员声压级为 73 dB(A)。 测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。 驾驶室已正确安装和维护。 当采用 ISO 6394:2008 测量封闭式驾驶室的噪声数值时,静态的操作员声压级为 73 dB(A)。 测试是在驾驶室门窗紧闭的情况下进行的。 驾驶室已正确安装和维护。
注释(2) 当采用 ISO 6395:2008 测量封闭式驾驶室的声压值时,动态的观察员声压级为 107 dB(A)。 在发动机 70% 的最大制冷风扇速度下进行测量。 当采用 ISO 6395:2008 测量封闭式驾驶室的声压值时,动态的观察员声压级为 107 dB(A)。 在发动机 70% 的最大制冷风扇速度下进行测量。
档位:前进 - 1 档 213 hp 159 kW
档位:前进 - 2 档 218 hp 162 kW
档位:前进 - 3 档 223 hp 166 kW
档位:前进 - 4 档 228 hp 170 kW
档位:前进 - 5 档 233 hp 174 kW
档位:前进 - 6 档 238 hp 177 kW
档位:前进 - 7 档 243 hp 181 kW
档位:前进 - 8 档 248 hp 185 kW
档位:倒车 - 1 档 213 hp 159 kW
档位:倒车 - 2 档 218 hp 162 kW
档位:倒车 - 3 档 - 6 档 223 hp 166 kW
档位:前进 - 1 档 213 hp 159 kW
档位:前进 - 2 档 218 hp 162 kW
档位:前进 - 3 档 223 hp 166 kW
档位:前进 - 4 档 228 hp 170 kW
档位:前进 - 5 档 233 hp 174 kW
档位:前进 - 6 档 238 hp 177 kW
档位:前进 - 7 档 243 hp 181 kW
档位:前进 - 8 档 248 hp 185 kW
档位:倒车 - 1 档 213 hp 159 kW
档位:倒车 - 2 档 218 hp 162 kW
档位:倒车 - 3 档 - 6 档 223 hp 166 kW
备注 标准机器配置的基本工作重量是在具有加满的燃油箱、冷却液、润滑剂、操作员以及带多件式(MP,Multi-Piece)轮辋的 14.0R24 轮胎的情况下计算出来的。 标准机器配置的基本工作重量是在具有加满的燃油箱、冷却液、润滑剂、操作员以及带多件式(MP,Multi-Piece)轮辋的 14.0R24 轮胎的情况下计算出来的。

160/160 AWD 标配设备

动力传动系

  • 双级干式空气滤清器,柴油,带自动发动机减额和自动除尘装置,保养指示器(通过 Cat Messenger 指示)
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air After Cooler)
  • 自动张紧的蛇形带
  • 油浸盘式四轮液压制动器
  • 按需运转的液压风扇
  • 差速器,锁定/解锁,自动
  • 发动机机油生态排放口
  • 电子超速保护
  • 采用 ACERT 技术的 Cat C9 柴油发动机,可自动降低功率和自动进行怠速控制。 注:排放等级相当于 Tier 3 和 Stage IIIA 排放标准。
  • 发动机怠速关闭(EIS,Engine Idle Shutdown)
  • 416 L(110 gal)燃油箱,可从地面检修,具有沉淀物排放口
  • 油水分离器
  • 消音器(在罩盖下)
  • 多盘、密封、油冷式停车制动器
  • 燃油充油泵
  • 模块化后轴
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8F/6R,动力换档,直接驱动
  • 可变马力 Plus(VHP Plus)发动机

电气系统

  • 倒车警报器
  • 密封式 80 安培交流发电机
  • 1125 CCA 免维护重负荷型蓄电池
  • 易于从地面检修的断路器面板
  • 驾驶室线束和电气液压阀
  • 24V 电气系统
  • 坡度控制预留装置 - 驾驶室线束、软件、电气液压阀、支柱和托架
  • 照明灯:顶装行驶灯、倒车灯、LED 停车灯与尾灯
  • Product Link 预留装置
  • 电子起动装置

操作环境

  • 加速器
  • 空调和加热器
  • 电子调节式扶手和腕托
  • 自动铰接中心复位
  • Cat Messenger 操作员信息系统
  • 中心移位销指示灯
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 显示屏,数字显示速度和档位
  • 左右侧门,附雨刷器
  • 机器水平仪
  • 仪表组(模拟)- 燃油、铰接、发动机冷却液温度、发动机转速、液压油温度
  • 数字工时计
  • 操纵手柄液压控制装置:带浮动位置的左侧/右侧铲刀提升、回转盘驱动、铲刀侧移和翻转、中心移位、前轮倾斜、铰接和转向
  • 操纵手柄、可调扶手
  • 操纵手柄档位选择
  • 操纵手柄液压动力转向系统
  • 驾驶室左右两侧配有梯子
  • 照明灯,用于夜间驾驶室操作
  • 内部广角后视镜
  • 12V 电源端口
  • 收音机预留装置(娱乐用)
  • 具有 ROPS 的抑噪驾驶室
  • 舒适型布面悬浮座椅
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 冷藏箱/午餐盒存放区
  • 电子油门控制
  • 层压玻璃车窗:- 带间歇式雨刷器的固定式前窗 - 侧窗和后窗(3)

油液

  • 防冻剂
  • -35° C(-30° F)长效冷却液

轮胎、轮辋和车轮

  • 适用于 254 x 607 mm(10 x 24")多件式轮辋的轮胎的部分折扣价包含在机器的基础价格与重量中

其他标准设备

  • 防眩油漆
  • 铰接式后保险杠
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 铲刃:- 152 x 16 mm(6 x 5/8")- 弧形 DH-2 钢制 - 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 发动机室带锁门(3)
  • 牵引杆 - 6 个支撑托架,可更换耐磨条
  • 电气液压阀,液压管路可实现 8 种基本功能
  • 端刃:- 16 mm(5/8")DH-2 钢制 - 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 地面液位检查口
  • 带安全锁的铰接机架
  • 地面发动机停机装置
  • 地面加油
  • 安全锤(紧急出口)
  • 电喇叭
  • 用于实现基本功能的液压管路
  • (行驶和维修保养时使用的)液压机具锁止装置
  • 刮土板 - 3658 x 610 x 22 mm(12' x 24" x 7/8")
  • 驾驶室顶装附件
  • 98 cm³(6 in³)高容量液压泵
  • 散热器清洗口
  • 辅助转向系统
  • 左侧维修便利性
  • S·O·S℠ 取样口:发动机、液压系统、变速箱、冷却液、燃油
  • 双轮组通道/护罩
  • 工具箱
  • 牵引铰接件

160/160 AWD 选装设备

电气系统

  • 150 安培交流发电机 - 2 kg(5 lb)
  • 1400 CCA 极重负荷型蓄电池 - 14 kg(30 lb)
  • 通信(CB)转换器 - 5 kg(11 lb)
  • 照明灯:远光灯 - 5 kg(11 lb)
  • 照明灯:近光灯 - 5 kg(11 lb)
  • 照明灯:工作灯,基本配置 - 9 kg(20 lb)
  • 照明灯:工作灯,附加配置 - 10 kg(22 lb)
  • 警告灯:标志灯或频闪灯 - 2 kg(5 lb)
  • 照明灯:警告灯安装座 - 5 kg(11 lb)

护罩

  • 铰接护罩 - 13 kg(30 lb)
  • 轮轴软管护罩 - 7 kg(15 lb)
  • 前挡泥板 - 56 kg(123 lb)
  • 后部挡泥板 - 156 kg(344 lb)
  • 噪音防护罩(底部)- 110 kg(243 lb)
  • 变速箱护罩 - 141 kg(311 lb)

操作环境

  • 具有 MP3 和蓝牙技术的豪华型 CD 收音机
  • 后窗除霜器风扇 - 2 kg(4 lb)
  • 加热型 24V 外置式后视镜 - 15 kg(33 lb)
  • 外部安装式后视镜 - 15 kg(33 lb)
  • HVAC 预滤器 - 5 kg(10 lb)
  • AM/FM 收音机预留装置 - 9 kg(20 lb)
  • 空气悬浮布面座椅 - 2 kg(5 lb)
  • 遮阳板 - 2 kg(5 lb)
  • 后部雨刷器/冲洗器 - 2 kg(4 lb)

动力传动系

  • 冰雪/碎屑预滤器 - 2 kg(4.4 lb)
  • 自动换档变速箱 - 2 kg(5 lb)

其他工装

  • AccuGrade ARO - 39 kg(85 lb)
  • 铲刀提升蓄能器 - 77 kg(170 lb)
  • 后视摄像头 - 9 kg(20 lb)
  • Cat Grade Control Cross Slope - 75 kg(165 lb)
  • Cat Product Link 321(卫星)- 13 kg(29 lb)
  • Cat Product Link 522(蜂窝)- 13 kg(29 lb)
  • 空气压缩机/罐 - 27 kg(50 lb)
  • 120V 发动机冷却液加热器 - 1 kg(3 lb)
  • 240V 发动机冷却液加热器 - 1 kg(3 lb)
  • 配有一个或多个辅助液压阀的液压配置总成可用于裂土器、推土机、推雪翼板、前提升总成、中置式松土器
  • 安全系统 - 5 kg(11 lb)
  • 机架预留推雪翼板安装件 - 111 kg(245 lb)
  • 噪声抑制装置 - 15 kg(33 lb)
  • 乙醚辅助起动装置 - 0.5 kg(1 lb)

工装机具/掘地工具

  • 610 mm(2')左侧铲刀扩展件 - 113 kg(249 lb)
  • 叠加端刃 - 24 kg(52 lb)
  • 前提升总成安装件 - 5 kg(11 lb)
  • 前提升总成 - 680 kg(1500 lb)
  • 中置式松土器套件 - 942 kg(2077 lb)
  • 中置式松土器安装件 - 57 kg(125 lb)
  • 刮土板:4267 × 610 × 22 mm(14' × 24" × 7/8")- 100 kg(220 lb)
  • 刮土板:4267 × 686 × 25 mm(14' × 27" × 1")- 257 kg(567 lb)
  • 刮土板:4877 × 686 × 25 mm(16' × 27" × 1")- 472 kg(1041 lb)
  • 推板 - 885 kg(1950 lb)
  • 裂土器安装件 - 32 kg(70 lb)
  • 后部裂土器 - 962 kg(2120 lb)
  • 裂土器齿 - 28 kg(61 lb)
  • 前端松土器 - 434 kg(956 lb)

机器配置总成

  • 雪天用配置总成

可选轮胎配置总成

  • 轮辋尺寸 - 10 x 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 14.00-24
  • 轮辋尺寸 - 10 × 24;轮组 - 多件式;轮胎 - 14.00R24
  • 轮辋尺寸 - 14 x 25;轮组 - 多件式;轮胎 - 17.5R25

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat GRADE

    带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 160/160 AWD 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

160M AWD 平地机

Cat® M 系列平地机 | 集成技术

160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
160M AWD 平地机
Cat® M 系列平地机 | 集成技术

360 View
360 View