18

平地机 18

Tier 4 / Stage V

请求报价 查找代理商

主要技术规格

基本功率(1 档)- 净功率
304 hp
227 kW
工作重量 - 典型配置
74324 lb
33713 kg
铲刀宽度
18 ft
5.5 m

概述

确保运输公路高产、高效

Cat® 18(18M3)具有更大的动力、更高的效率、增强的排放控制和更宽的刮土板,能够轻松应对采矿作业中的挑战。多种技术可以为操作员提供帮助并最大限度降低运营成本。此外,Cat 的皮实性可确保实现最高的可用性。

优点

以更少的燃料搬运更多的物料

省油模式可在保持高生产率的前提下节省燃油。

保持横向坡度

Cat Grade Control 可以帮助操作员保持所需的横向坡度。

管理您的车队

Cat MineStar 可以帮助您管理车队,以便最大限度提高质量和降低运营成本。

产品技术规格适用产品 18

基本功率(1 档)- 净功率 304 hp 227 kW
发动机型号 Cat® C13 Cat® C13
缸径 5.1 in 130 mm
冲程 6.2 in 157 mm
额定功率下的转速 2000 rpm 2000 rpm
标准 - 环境性能 122 °F 50 °C
基本功率(1 档)- 净功率 - 公制 309 hp 227 kW
VHP 范围 - 净功率 227-266 kW(304-357 hp) 227-266 kW(304-357 hp)
最大扭矩 - ISO 9249 - Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效标准 1270 lb/ft 1721 N·m
功率减额海拔 - Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效标准 12973 ft 3954 m
功率减额海拔 - Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效标准 12176 ft 3711 m
最大扭矩 - ISO 9249 - Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效标准 1270 lb/ft 1721 N·m
标准 - 风扇转速 - 最小 550 rpm 550 rpm
排放(1) 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/日本 2014(Tier 4 Final) 美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V/日本 2014(Tier 4 Final)
扭矩储备 - Tier 4/Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final) 40% 40%
最大扭矩 - ISO 9249 - Tier 4/Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final) 1306 lb/ft 1771 N·m
功率减额海拔 - Tier 4/Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final) 12500 ft 3810 m
扭矩储备 - Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效标准 38% 38%
标准 - 风扇转速 - 最大 1450 rpm 1450 rpm
排放(2) Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效排放标准 Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效排放标准
扭矩储备 - Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效标准 38% 38%
VHP 范围 - 净功率 - 公制 227-266 kW(309-362 hp) 227-266 kW(309-362 hp)
排放(3) Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效排放标准 Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效排放标准
优化的 VHP 范围 - 净功率 227-266 kW(304-357 hp) 227-266 kW(304-357 hp)
排量 763 in³ 12.5 l
油缸数量 6 6
工作重量 - 典型配置 74324 lb 33713 kg
前进/倒档 8 个前进档/6 个倒档 8 个前进档/6 个倒档
变速箱 直接驱动,动力换档,中间轴 直接驱动,动力换档,中间轴
停车制动器 弹簧式液压释放 弹簧式液压释放
制动器 - 每个车轮的动态制动扭矩 27069.27 lb/ft 36701 N·m
行车制动器 油启动式,油浴盘式 油启动式,油浴盘式
辅助制动器 油启动式,油浸盘式 油启动式,油浸盘式
铲刀宽度 18 ft 5.5 m
铰接半径 16.3 in 413 mm
齿喉间隙 5 in 126 mm
下压力 - 最大 GVW 43861 lb 19895 kg
铲刀拉力* - 基本 GVW 47216 lb 21417 kg
铲刀拉力* - 最大 GVW 52878 lb 23985 kg
端刃 - 宽度 6 in 152 mm
下压力 - 基本 GVW 34008 lb 15426 kg
铲刃厚度 1.4 in 35 mm
厚度 1 in 25 mm
宽度 18 ft 5.5 m
铲刃宽度 10 in 254 mm
端刃 - 厚度 0.75 in 19 mm
高度 31 in 787 mm
注意 *铲刀拉力是在 0.9 牵引系数(相当于理想的无滑动条件)与机器总重量下计算出的。 *铲刀拉力是在 0.9 牵引系数(相当于理想的无滑动条件)与机器总重量下计算出的。
回路类型 闭心式电动液压负载感应 闭心式电动液压负载感应
泵类型 变量活塞 变量活塞
最大系统压力 3590 psi 24750 kPa
备用压力 856 psi 5900 kPa
泵排量* 74 gal/min 280 l/min
备注 *在转速为 2150 rpm 时测得的泵排量。 *在转速为 2150 rpm 时测得的泵排量。
前进 - 6 档 16 mile/h 25.8 km/h
前进 - 2 档 3.8 mile/h 6.1 km/h
前进 - 8 档 32.1 mile/h 51.7 km/h
前进 - 5 档 11.8 mile/h 19 km/h
倒车 - 3 档 6 mile/h 9.7 km/h
转弯半径 - 前轮胎外侧 30.5 ft 9.3 m
前进 - 4 档 7.6 mile/h 12.3 km/h
最高速度 - 倒车 25.3 mile/h 40.8 km/h
前进 - 7 档 22 mile/h 35.5 km/h
铰接角度 - 左/右 20° 20°
倒车 - 1 档 2.2 mile/h 3.6 km/h
前进 - 3 档 5.5 mile/h 8.9 km/h
倒车 - 4 档 9.3 mile/h 15 km/h
前进 - 1 档 2.8 mile/h 4.5 km/h
最高速度 - 前进 32.1 mile/h 51.7 km/h
倒车 - 6 档 25.3 mile/h 40.8 km/h
转向范围 - 左/右 47.5° 47.5°
倒车 - 2 档 4.1 mile/h 6.6 km/h
倒车 - 5 档 17.4 mile/h 28 km/h
备注 在忽略滑动且采用 23.5R25 L-3 轮胎的情况下计算的结果。 在忽略滑动且采用 23.5R25 L-3 轮胎的情况下计算的结果。
燃油容量 131 gal(US) 496 l
冷却系统 18.5 gal(US) 70 l
液压系统 - 油箱 18.5 gal(US) 70 l
液压系统 - 合计 38.6 gal(US) 146 l
DEF 箱 4.2 gal(US) 16 l
发动机机油 9.5 gal(US) 36 l
变速箱 - 差速器 - 终传动 26 gal(US) 98.5 l
双轮组壳体 - 每个 34 gal(US) 129 l
前轮心轴轴承壳体 0.24 gal(US) 0.9 l
回转盘传动箱 2.6 gal(US) 10 l
前机架结构 - 宽度 14 in 356 mm
前轴 - 至中心的高度 26.4 in 670 mm
回转盘 - 直径 71.7 in 1822 mm
前机架结构 - 厚度 0.6 in 14 mm
前机架结构 - 高度 18.1 in 460 mm
回转盘 - 铲刀横梁厚度 2 in 50 mm
牵引杆 - 宽度 3 in 76 mm
前轴 - 车轮倾斜 左 18°/右 17° 左 18°/右 17°
前轴 - 每侧的总摆动 35° 35°
牵引杆 - 高度 8 in 203 mm
侧壁厚度 - 外部 0.9 in 22 mm
侧壁厚度 - 内部 0.9 in 22 mm
双轮组摆动 - 前部向上 15° 15°
双轮组摆动 - 前部向下 25° 25°
高度 25.5 in 648 mm
宽度 9.3 in 236 mm
传动链节距 2.5 in 63.5 mm
轮轴间距 72.5 in 1841 mm
铲刀最大侧倾角度 65° 65°
地面上方最大提升高度 15.7 in 400 mm
最大挖方深度 18.5 in 470 mm
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 右侧 103 in 2605 mm
回转盘中心移位 - 右 22 in 560 mm
伸出轮胎外侧的最大铲刀长度 - 左侧 103 in 2605 mm
刮土板侧移 - 右 31.1 in 790 mm
铲尖向后移动范围
刮土板侧移 - 左 29.1 in 740 mm
回转盘中心移位 - 左 27.2 in 690 mm
铲尖向前移动范围 40° 40°
齿杆架间距 – 最小 17.5 in 445 mm
最大裂土深度 17.8 in 452 mm
齿杆架间距 – 最大 20 in 500 mm
裂土器齿杆架 7 7
穿透力 30311 lb 13749 kg
掘起力 43700 lb 19822 kg
横梁升高时机器长度增加值 63.4 in 1610 mm
车辆总重 - 典型配置 - 后轴 53830 lb 24417 kg
车辆总重 - 基本** - 合计 72298 lb 32794 kg
车辆总重 - 最大测得重量 - 后轴 58753 lb 26650 kg
车辆总重 - 最大测得重量 - 前轴 26125 lb 11850 kg
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 20494 lb 9296 kg
车辆总重 - 基本** - 前轴 19837 lb 8998 kg
车辆总重 - 最大测得重量 - 合计 84877 lb 38500 kg
车辆总重 - 典型配置 - 合计 74324 lb 33713 kg
车辆总重 - 基本** - 后轴 52461 lb 23796 kg
注释(2) **基本工作重量依据标准机器配置计算得出,包括 23.5R25 轮胎、加满的油箱、操作员和防滚翻保护结构驾驶室。 **基本工作重量依据标准机器配置计算得出,包括 23.5R25 轮胎、加满的油箱、操作员和防滚翻保护结构驾驶室。
注释(1) *未配备 Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final)排放发动机:从后轴重量和总重量中减去 150 kg(331 lb) *未配备 Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final)排放发动机:从后轴重量和总重量中减去 150 kg(331 lb)
高度 - 油缸顶部 122.6 in 3115 mm
宽度 - 后胎外侧 134.3 in 3411 mm
高度 - 排气管 141.1 in 3584 mm
长度 - 双轮组轴间距 72.5 in 1841 mm
长度 - 前轴至双轮组中央 290 in 7365 mm
宽度 - 轮胎中心线 106.4 in 2703 mm
长度 - 前轴至刮土板 120.7 in 3066 mm
长度 - 配重至裂土器 474.4 in 12051 mm
高度 - 前轴中心 29.9 in 760 mm
宽度 - 前胎外侧 134.3 in 3411 mm
长度 - 前胎至机器后部 - 包括牵引铰接件 417 in 10593 mm
驾驶室顶部高度 147.5 in 3746 mm
离地间隙 - 后轴 16.7 in 423 mm
噪声 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008
ROPS/FOPS ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
转向 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
档位 - 前进 1 档 309 hp 227 kW
档位 - 前进 2 档 309 hp 227 kW
档位 - 后退 2 档 309 hp 227 kW
档位 - 前进 4 档 325 hp 239 kW
档位 - 前进 6 档 341 hp 251 kW
档位 - 前进 5 档 332 hp 244 kW
档位 - 前进 8 档 362 hp 266 kW
档位 - 后退 1 档 309 hp 227 kW
档位 - 前进 3 档 315 hp 232 kW
档位 - 前进 7 档 347 hp 255 kW
档位 - 后退 3 档至 6 档 315 hp 232 kW
轮组 - 19.5×25 MP(2) 轮胎:23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star 轮胎:23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
轮组 - 19.5×25 MP(1) 轮胎:23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star 轮胎:23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
轮组 - 19.5×25 MP(3) 轮胎:23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star 轮胎:23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
轮组 - 19.5×25 MP(4) 轮胎:23.5R25 Michelin XHA 2 Star 轮胎:23.5R25 Michelin XHA 2 Star
轮组 - 19.5×25 MP(5) 轮胎:23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 轮胎:23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
档位 - 前进 4 档 321 hp 239 kW
档位 - 后退 2 档 304 hp 227 kW
档位 - 前进 1 档 304 hp 227 kW
档位 - 后退 3 档至 6 档 311 hp 232 kW
档位 - 前进 3 档 311 hp 232 kW
档位 - 前进 5 档 327 hp 244 kW
档位 - 前进 7 档 342 hp 255 kW
档位 - 前进 2 档 304 hp 227 kW
档位 - 后退 1 档 304 hp 227 kW
档位 - 前进 6 档 337 hp 251 kW
档位 - 前进 8 档 357 hp 266 kW
空调 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 千克(4.4 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 2.860 公吨(3.152 吨)。 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 2 千克(4.4 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 2.860 公吨(3.152 吨)。

18 标配设备

操作环境

  • 可调电动扶手
  • 可调节腕托
  • 带加热器的空调
  • 气动喇叭
  • 自动铰接中心复位
  • 中心移位销指示灯
  • 衣帽钩
  • 杯架
  • 显示屏,数字显示速度和档位
  • 左右侧门,附雨刷器
  • 驾驶室内配备了模拟仪表(包括燃油、铰接、发动机冷却液温度、发动机转速和液压油温度)
  • 机器水平仪
  • 信息显示触摸屏
  • 操纵手柄档位选择
  • 机具、转向和变速箱的液压操纵手柄
  • 驾驶室左右两侧配有梯子
  • 左右两侧照明灯
  • 照明灯,用于夜间驾驶室操作
  • 数字工时计
  • 内部广角后视镜
  • 12V 电源端口
  • 无线电预留装置(娱乐用)
  • 防滚翻保护结构驾驶室,隔音,噪音低于 73 dB(A),符合 ISO 6394 标准(70% 风扇转速)
  • 舒适型布面气悬座椅
  • 储物箱
  • 电子油门控制

动力传动系

  • 空气滤清器,双级干式径向密封,带有通过 Messenger 指示的保养指示器与自动除尘器
  • 空对空后冷器(ATAAC,Air-to-air After Cooler)
  • 自动差速锁
  • 自动张紧的蛇形带
  • 制动器磨损指示
  • 油浸盘式四轮液压制动器
  • 稳定地将动力传递到地面
  • 极低液位监控系统
  • 差速器锁定/解锁
  • 发动机机油高速排放口
  • 电子超速保护
  • 发动机省油(ECO)模式:Tier 4 Final/Stage V/日本 2014(Tier 4 Final)和 Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效排放标准
  • 发动机压缩制动器
  • 乙醚辅助起动装置
  • 地面快速加注油箱
  • 油水分离器
  • 按需运转的液压风扇
  • 机罩下方消音器(Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效排放标准和 Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效排放标准
  • 确定即启动
  • 经过优化的 VHP
  • 多盘、密封、油冷式停车制动器
  • 燃油充油泵
  • 模块化后轴
  • 燃油箱沉淀物排放口
  • 三种 C13 发动机。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV/日本 2014(Tier 4 Final)排放标准,适合在管制较严的国家/地区销售。其他两种能够符合 Tier 2/Stage II/日本 2001(Tier 2)等效排放标准或 Tier 3/Stage IIIA/日本 2006(Tier 3)等效排放标准。
  • 动力换档变速箱,8 个前进档/6 个倒车档
  • VIMS 无信息通讯

护罩

  • 前轴油缸护罩
  • 变速箱护罩

电气系统

  • 密封式 150 安培交流发电机
  • 1400 CCA 免维护重负荷型蓄电池
  • 断路器面板
  • 24V 电气系统
  • 照明灯:制动灯、倒车灯、顶装行驶灯、停车灯与尾灯(LED)、车前作业灯
  • Product Link
  • 重型电起动装置

安全

  • 倒车警报器
  • 地面发动机停机装置
  • 安全锤(紧急出口)
  • 电喇叭
  • 行驶时使用的液压机具锁定装置
  • 操作员不在场监控系统
  • 防眩喷漆 – 前机架顶部、后机壳和裂土器油缸
  • 后视摄像头
  • 安全带指示器
  • 76 mm(3")可伸缩安全带
  • 辅助转向系统
  • 层压玻璃车窗:- 带间歇式雨刷器的固定式前窗 - 带间歇式雨刷器的车门(两个)
  • 钢化玻璃车窗:- 左侧和右侧雨刷器 - 带间歇式雨刷器的后窗
  • LED 警报频闪灯
  • LED 前照明灯
  • 前大灯(远光)
  • 前大灯(近光)
  • 警告灯安装座
  • 行车灯
  • 卤素工作灯
  • LED 工作灯

其他标准设备

  • 3 螺栓铲刀支架
  • AccuGrade ARO
  • 平地铲提升蓄能器
  • 双重认证的制动蓄能器
  • Cat Grade Control Cross Slope
  • CD ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • DH-2 钢扁平铲刃:- 254 mm × 35 mm(10" × 1.4")- 19 mm(3/4")安装螺栓
  • 四个发动机室门(左侧两个、右侧两个)锁定
  • 两个检修门,左侧和右侧
  • 牵引杆 – 6 个支撑托架和可更换耐磨条
  • 端刃,16 mm(5∕8")DH-2 钢制,19 mm(3∕4")安装螺栓
  • 快速加注燃油 567.8 L/min(150 gpm)
  • 液位检查
  • 带安全锁的铰接机架
  • 负载传感液压装置
  • 金属燃油箱,496 L(131 gal)
  • 牵引杆、回转盘与刮土板金属耐磨条
  • 模块化的冷却组件
  • 刮土板:- 5.5 mm × 787 mm × 25 mm(18' × 31" × 1")- 液压侧移和翻转
  • 散热器,两个清理检修门
  • 后保险杠
  • 后部双轮组检修台阶和手把
  • S·O·S 取样口:发动机油、液压油、变速箱油、冷却液
  • 双轮组走道
  • 顶部调整圈耐磨条
  • 灭火系统预留装置
  • 后裂土器
  • 压块,配重

工装机具/掘地工具

  • 5.5 m(18')铲刀,带扁平铲刃 254 mm × 35 mm(10" × 13⁄8" )

轮胎、轮辋和车轮

  • 对于用于 597 mm x 609.6 mm(23.5" x 24")多件式轮辋的轮胎,部分折扣价包含在机器的基础价格与重量中

油液

  • -35°C(-31°F)长效冷却液

18 选装设备

操作环境

  • 舒适套件
  • 加热型门
  • 大视野后视镜
  • 外部安装的加热型后视镜 24V
  • 外部安装式后视镜
  • 加热型座椅
  • 加热/通风型座椅
  • 车窗清洁平台和扶梯,左右两侧

动力传动系

  • 自动换档变速箱

护罩

  • 碎屑护罩
  • 后挡泥板
  • 降噪发动机外壳和变速箱

安全

  • 用于后视摄像头的额外监视器
  • 改进的通道平台
  • 机器安全系统钥匙
  • 检修通道平台

其他工装

  • 自动润滑,Centro-Matic
  • 自动润滑,增强型裂土器
  • 控制装置,铲刀,可变浮动功能
  • 120 V 发动机冷却液加热器
  • 240 V 发动机冷却液加热器
  • 配有辅助液压阀的液压配置总成 Base+1
  • 配有辅助液压阀的液压配置总成 Base+5
  • 双 Product Link Elite
  • 轮辋,495.3 mm × 635 mm(19.5" × 25")MP(备用)
  • 极冷气候套件

工装机具/掘地工具

  • 5.5 m(18')铲刀,带曲面铲刃 203 mm × 25 mm(8" × 1")
  • 裂土器齿

油液

  • –51° C(–60° F)冷却液

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

探索技术
  • 适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat GRADE

    带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
  • Cat Health

    通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

    对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

探索技术
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat Terrain for Grading

    平整是一项重要但不太显眼的功能,可为装载和运输作业提供必要的支持。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Grading 有助于使推土机和平地机作业更安全、更高效,从而可为矿场收益带来巨大改观。Terrain for Grading 可帮助操作员更快地开展指定的平整作业,而无需勘测、盲目猜测或返工。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

平整是一项重要但不太显眼的功能,可为装载和运输作业提供必要的支持。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Grading 有助于使推土机和平地机作业更安全、更高效,从而可为矿场收益带来巨大改观。Terrain for Grading 可帮助操作员更快地开展指定的平整作业,而无需勘测、盲目猜测或返工。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 18 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

18 平地机

18 平地机

18 平地机

18 平地机

18 平地机

18 平地机

18 平地机

18 平地机

18 平地机
18 平地机
18 平地机
18 平地机
18 平地机
18 平地机
18 平地机
18 平地机

18 平地机

18 平地机

18 平地机

18 平地机

Cat® 16 和 18 采矿用平地机

先进的操纵手柄 | Cat® 平地机

Cat® 平地机 | 集成技术

18 平地机
18 平地机
18 平地机
18 平地机
Cat® 16 和 18 采矿用平地机
先进的操纵手柄 | Cat® 平地机
Cat® 平地机 | 集成技术

360 View
360 View