24

平地机 24

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - EEC 80/1269
535 hp
399 kW
铲刀宽度
24 ft
7.3 m
缸径
5.4 in
137.2 mm

概述

平整运输公路的能手

作为体积最大的一款平地机,Cat® 24 拥有强劲的动力,可以高效地平整宽阔的运输公路。采用最新式设计的驾驶室会让操作员倍感舒适,并帮助机器所有者降低运营成本。这款平地机拥有 535 HP 的强大功率和 24 英尺的刮土板,能够让您的采矿机器高效、安全地作业并让操作员保持舒适。

优点

保持横向坡度

Cat Grade Control 可以帮助操作员保持所需的横向坡度。

多达 11% 更大的重量

确保提供可靠的牵引力和铲刀下压力。

管理您的设备机群

Cat MineStar 可以帮助您管理设备机群,以便最大限度提高质量和降低运营成本。

产品技术规格适用产品 24

净功率 - EEC 80/1269 535 hp 399 kW
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
注(1) 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。 净功率按照制造时生效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准进行测试。
注(3) 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 1800 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 1800 rpm 时,在飞轮处测得的功率。
注(2) 经过优化的 VHP Plus 是 24 平地机的标配功能。 经过优化的 VHP Plus 是 24 平地机的标配功能。
标准耐受能力 122 °F 50 °C
排放 Tier 4 Final/Stage IV 或 Tier 2/Stage II 等效排放标准 Tier 4 Final/Stage IV 或 Tier 2/Stage II 等效排放标准
注(4) 根据 ISO 14396 声明的功率。额定转速为 1800(561 hp) 根据 ISO 14396 声明的功率。额定转速为 1800(561 hp)
发动机型号 Cat C27 Cat C27
排量 1648 in³ 27.03 l
油缸数量 12 12
铲刀宽度 24 ft 7.3 m
铲刀高度 40 in 1025 mm
最大挖方深度 21.7 in 550 mm
地面上方最大提升高度 16.1 in 410 mm
空调 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.6 千克(3.5 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.521 吨)。 本机器的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。有关气体的识别,请参见标签或使用手册。 - 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.6 千克(3.5 磅)制冷剂,二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.521 吨)。
重量* 161695 lb 73344 kg

24 标配设备

动力传动系

  • 发动机:C27
  • 24 伏电启动
  • 带预滤器的双空气滤清器
  • 自动除尘器
  • 乙醚辅助起动装置
  • 根据液压需求驱动的自动抽吸风扇
  • 接近零的风扇转速驱动
  • 锁止扭矩分配器
  • 行星动力换档变速箱,533 mm(21 in),6F/3R 档位,带电子离合器压力控制装置
  • 采用高级生产率电子控制策略的增强型自动换档
  • 转向换档管理装置
  • 锁定/解锁差速器(自动/手动)
  • 油冷封闭式多盘停车制动器
  • 快速加注(燃油、液压装置、变速箱、冷却液)
  • 电动燃油注油泵
  • 油水电子预滤网
  • 油水预滤网分离器
  • 隔热罩
  • 油液监控(发动机、变速箱、液压装置、差速器)

电气系统

  • 倒车警报器
  • 密封并过滤进气的 150 安培交流发电机
  • 免维护蓄电池,12V(4),200 安培小时
  • 重负荷起动装置(两个)
  • 可对 8 种基本机具进行控制的电子液压阀
  • 24 伏电气系统
  • 倒车灯、停车灯、尾灯、转弯灯
  • 插入式起动装置插座

操作环境

  • 具有空调和加热器、隔音、加压的驾驶室,在 70% 风扇转速时噪音为 73 dB(A),符合 ISO 6394 标准
  • 可调节座椅扶手
  • 电液压控制装置
  • 电子油门控制装置
  • 铰接中心自动复位
  • 10 in 数字信息显示触摸屏
  • 后视摄像头
  • 衣帽钩
  • 舒适的布面悬浮座椅
  • 固定式层压前窗玻璃带间歇式雨刷器,每侧各一个(共两个),后窗带雨刷器/冲洗器
  • 76 mm(3 in)回缩安全带
  • 行驶和维修保养时使用的液压机具锁定装置

技术产品

  • VIMS - 3G
  • 纵坡和横坡控制
  • 超速/欠速保护
  • 第二代转向系统
  • 裂土器自动装载
  • 回转盘角度限制

安全装置

  • 灭火系统预留装置
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 锁定门
  • 地面发动机停机
  • 辅助转向系统
  • 高空作业系挂锚
  • 后部双轮组检修平台
  • 安全带指示器

掘地工具

  • 刮土板,7315 mm × 1067 mm × 50 mm(24 ft × 42 in × 2 in)
  • 后裂土器,可安装七个齿杆,提供三个齿杆/齿尖

其他标配设备

  • 铲刀提升蓄能器
  • Lincoln Centro-Matic 自动润滑系统
  • 牵引杆,配备 8 个支撑托架和可更换耐磨条
  • 燃油箱,908 L(240 gal)快速加注
  • 地面加油
  • 配重压板
  • SOS 取样口:发动机、液压装置、变速箱、冷却液、燃油
  • 液压和电子隔板
  • 油液维修保养中心:发动机、变速箱、液压油和冷却液取样口
  • 高性能圈 (HPC)

24 选装设备

操作环境

  • 加热型座椅
  • 加热和通风座椅
  • 气动喇叭
  • 无线电蓝牙
  • Sirius 卫星收音机
  • 安装在外部的后视镜
  • 安装在外部的 24V 加热型后视镜
  • 后视摄像头附加专用监视器
  • 自动铰接

动力传动系

  • 板翅式双芯散热器
  • Sy-klone 预滤器
  • 可变铲刀浮动控制

护罩

  • 护罩套件,包括底部挡泥板(两个)、发动机舱室和前轴(两个)
  • 安装有护栏的双轮组挡泥板
  • 隔音护罩套件

电气系统

  • 操作员检修卤素灯套件
  • 操作员检修 LED 灯套件
  • 卤素工作灯套件
  • LED 工作灯套件
  • LED 警报频闪灯

安全

  • 双通道驾驶室平台
  • 前视摄像头(两个)
  • 灭火系统
  • 带安装支架的止轮块

其他工装

  • VIMS 和卫星 Product Link
  • VIMS 和双模式(蜂窝/卫星)Product Link
  • 仅限轮辋选件,25" × 29" MP

工装机具/掘地工具

  • 406 mm × 60 mm(16 in × 2.36 in)扁平铲刃
  • 406 mm × 75 mm(16 in × 2.95 in)锯齿铲刃
  • 355.6 mm x 75 mm(14 in × 2.13 in)矿用铲刃系统
  • 裂土器齿

油液

  • 寒冷天气套件 – 极地液压油、发动机、液压装置、变速箱和冷却液加热器(240V/30A)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

探索技术
  • 适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat GRADE

    带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
  • Cat Health

    通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

    对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

探索技术
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat Terrain for Grading

    平整是一项重要但不太显眼的功能,可为装载和运输作业提供必要的支持。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Grading 有助于使推土机和平地机作业更安全、更高效,从而可为矿场收益带来巨大改观。Terrain for Grading 可帮助操作员更快地开展指定的平整作业,而无需勘测、盲目猜测或返工。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

平整是一项重要但不太显眼的功能,可为装载和运输作业提供必要的支持。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Grading 有助于使推土机和平地机作业更安全、更高效,从而可为矿场收益带来巨大改观。Terrain for Grading 可帮助操作员更快地开展指定的平整作业,而无需勘测、盲目猜测或返工。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 24 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

24

24

24

24

24

24

24
24
24
24
24
24

360 View
360 View

通过交互式虚拟产品展示,探索 24 的出色特性和优势。

开始体验 24
close