PM312 冷铣刨机

冷铣刨机 PM312(Tier 3)

Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

铣刨宽度
48.2 in
1225 mm
额定功率
343 hp
256 kW
工作重量
46766 lb
21213 kg

概述

精准铣削

Cat® PM312 冷铣刨机集成了 Cat Grade and Slope 技术以及最新的 K 系列转子,可提供出色的性能、生产率和切削精度。操作员环境舒适,直观控制装置触手可及,同时较长的维修周期和轻松的保养检修有助于简化维修工作。虽然 PM312 设计为乘坐一位操作员,但它还包括支持地面人员的功能。如果需要出色的操纵性或高生产能力,还提供许多有助于增强机器多功能性的选项。

优点

舒适操作

符合人机工程学的可调节工作区提供触手可及的直观控制装置,无论坐下还是站立均可轻松操作。通过 14 个按钮的地面键盘和选装显示屏,支持人员可以访问多种机器控制装置。

铣刨精准

集成技术和 Cat® K 系列转子有助于实现统一的切割模式和切剖面。Cat 履带底盘系统可实现牵引力、速度和操控性之间的良好平衡,实现平稳操作。

低拥有成本

履带部件不需要常规保养。延长维修周期不仅有助于减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中所需的人工和更换的零件数量。

产品技术规格适用产品 PM312(Tier 3)

铣刨宽度 48.2 in 1225 mm
最大铣刨深度 13 in 330 mm
转子转速 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm
铣刨刀头数量 106 106
额定功率 343 hp 256 kW
发动机 C9.3B C9.3B
最大行驶速度 3.4 mile/h 5.5 km/h
最大铣刨速度 108 ft/min 33 m/min
工作重量 46766 lb 21213 kg
运输重量 45865 lb 20804 kg
工作长度 - 传送带展开 36.45 ft 11.11 m
工作宽度 8.33 ft 2.54 m
顶篷高度 12.3 ft 3.75 m
最大装料高度 15.42 ft 4.7 m
最小右侧切削半径 6.3 ft 1.92 m
最小左侧切削半径 13.58 ft 4.14 m
传送带摆动角度 偏离中心位置 ±60 度 偏离中心位置 ±60 度
运输长度 30.58 ft 9.32 m
运输宽度 8.33 lb/in 2.54 m
运输高度 9.84 ft 3 m
柴油机尾气处理液(DEF)箱 5.8 gal(US) 22 l
冷却系统 16.9 gal(US) 64 l
喷水系统水箱 332.9 gal(US) 1260 l
燃油箱 137.9 gal(US) 522 l
发动机机油 7.9 gal(US) 30 l
液压油箱 14.5 gal(US) 55 l

PM312(Tier 3) 标配设备

  • 功能、标准设备和选装设备可能因地区而不同。请与您当地的 Cat 代理商核实,了解您所在地区的具体产品和供货情况。

操作员环境

  • 滑动操作台
  • 悬浮座椅
  • 符合人体工程学的可调节座椅扶手
  • 地面控制键盘
  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏
  • 12 伏电源插座

CAT® 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink® 远程信息处理

动力传动系

  • 发动机怠速管理
  • 大容量冷却系统
  • 自动负载控制

液压系统

  • 牵引力控制

转子系统

  • 自动切入
  • 自动坡度和倾斜度切换功能
  • 障碍物跨越
  • 三种切削速度

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 平台发动机机油尺
  • 转子室喷水系统
  • 1260 L(332.9 gal)车载水箱
  • 侧面注水阀
  • 水箱加注泵

安全与保护装置

  • 平台扶手
  • 信号/警报喇叭

PM312(Tier 3) 选装设备

  • 功能、标准设备和选装设备可能因地区而不同。请与您当地的 Cat 代理商核实,了解您所在地区的具体产品和供货情况。

操作员环境

  • 高分辨率 LCD 附加触摸显示屏
  • 动力顶篷
  • 挡风玻璃
  • 排气分流器

CAT® 技术

  • 声波坡度控制传感器
  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏(用于地面坡度控制)

传送带

  • 除尘系统
  • 液压折叠传送带
  • 机械折叠传送带
  • 附加喷洒杆(粉尘控制)

液压系统

  • Cat Bio HYDO™ Advanced 可生物降解液压油
  • 高温环境液压油

转子系统

  • 动力转子旋转设备(带悬挂式控制装置)
  • K 系列转子 - 粗调(18 mm)
  • K 系列转子 - 标准(15 mm)
  • K 系列转子 - 精调(8 mm)
  • Cat 金刚石刀头
  • 气动刀头拆卸工具
  • 刀座拔出器
  • 510 kg(1124 lb)配重套件

维修和保养

  • 空气压缩机
  • 辅助驱动系统
  • 高压冲洗
  • 低压冲洗
  • 附加喷水系统(粉尘控制)

安全与保护装置

  • 卤素工作灯
  • 宽分散 LED 工作照明系统
  • 警告标志灯(固定式)
  • LED 行驶灯
  • 卡车信号灯
  • 远程摄像头(后部倒车、前部传送带、左和/或右铲刃、磁附式安装)

了解 PM312(Tier 3) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机

带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机

带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机

带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机

带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机

带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机
带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机
带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机
带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机
带履带底盘系统的 PM312 冷铣刨机

PM312 履带底盘系统冷铣刨机

PM312 履带底盘系统冷铣刨机

360 View
360 View

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat Grade

    通过适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat® GRADE,铣刨操作员可以实现准确且可重复的切割,从而可以为各类项目打造平整的基础。该集成系统具有多种自动化功能,让您无需盲目猜测,每次都能获得始终如一的切割效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat® GRADE,铣刨操作员可以实现准确且可重复的切割,从而可以为各类项目打造平整的基础。该集成系统具有多种自动化功能,让您无需盲目猜测,每次都能获得始终如一的切割效果。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat 远程故障排除

    Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术