PM820 冷铣刨机

冷铣刨机 PM820(Tier 3)

Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

铣刨宽度
79.1 in
2010 mm
总功率
772.4 hp
576 kW
工作重量
73864 lb
33504 kg

概述

性能和高产

高产 Cat® PM820 冷铣刨机集成了 Cat Grade and Slope 技术、自动化系统和最新的 K 系列转子,可帮助您高效地满足作业要求。舒适的工作环境和直观的控制装置可帮助操作员全天保持工作效率。日常维修保养点易于接近,有助于简化保养工作。多种选件可供选择,增强了多功能性,适合高产量应用。

优点

性能优异

集成式机器系统、牵引力控制和 K 系列转子与 Cat C18 双涡轮发动机的强大动力相结合,有助于最大限度提高生产率和效率。

操作简单

控制装置、触摸屏显示器和 Grade and Slope 系统的设计简单直观。四个包含 18 种功能的地面高度键盘可供操作员使用多种机器功能。

先进设计

独有的机器功能与久经考验的 Cat 系统相结合,帮助工作人员更有效地进行操作。

产品技术规格适用产品 PM820(Tier 3)

总功率 772.4 hp 576 kW
发动机功率 763 hp 569 kW
发动机 Cat C18 双涡轮增压 Cat C18 双涡轮增压
排放 美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 等效标准 美国 EPA Tier 2、欧盟 Stage II 等效标准
最大铣刨速度 328 ft/min 100 m/min
最大行驶速度 3.7 mile/h 6 km/h
版本号 02C 02C
铣刨宽度 79.1 in 2010 mm
铣刨刀头数量 170 170
注(1) 刀头数量(15 mm 间距) 刀头数量(15 mm 间距)
最大铣刨深度 13 in 330 mm
转子转速 100/109/118 rpm 100/109/118 rpm
最小左侧切削半径 6.56 ft 2 m
最小右侧切削半径 6.56 ft 2 m
工作重量 73864 lb 33504 kg
注(1) 工作重量包括带 75 千克(165 磅)操作员的基本机器、所有标准设备、动力罩、除尘系统、高压清洗系统、15 mm 转子、底座式座椅、一个地面显示屏、50% 水、50% 燃料和加满的操作油液。 工作重量包括带 75 千克(165 磅)操作员的基本机器、所有标准设备、动力罩、除尘系统、高压清洗系统、15 mm 转子、底座式座椅、一个地面显示屏、50% 水、50% 燃料和加满的操作油液。
运输重量 71154 lb 32275 kg
注(2) 运输重量包括基础机器、所有标准设备、电动顶篷、除尘系统、高压清洗系统、15 mm 转子、底座式座椅、一个地面显示屏、空水箱、加满的燃油和其他操作油液。 运输重量包括基础机器、所有标准设备、电动顶篷、除尘系统、高压清洗系统、15 mm 转子、底座式座椅、一个地面显示屏、空水箱、加满的燃油和其他操作油液。
工作长度 - 传送带展开 47.64 ft 14.52 m
工作宽度 10.2 ft 3.11 m
顶篷高度 13.29 ft 4.05 m
最大装料高度 15.94 ft 4.86 m
传送带摆动角度 偏离中心位置 ±60 度 偏离中心位置 ±60 度
运输长度 40.78 ft 12.43 m
运输宽度 8.27 ft 2.52 m
运输高度 9.84 ft 3 m
燃油箱 292.7 gal(US) 1108 l
冷却系统 27.5 gal(US) 104 l
发动机机油 17.2 gal(US) 65 l
液压油箱 29.9 gal(US) 113 l
喷水系统水箱 898.2 gal(US) 3400 l
可循环性 96% 96%

PM820(Tier 3) 标配设备

  • 功能、标准设备和选装设备可能因地区而不同。请与您当地的 Cat 代理商核实,了解您所在地区的具体产品和供货情况。

操作员环境

  • 地面控制键盘
  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏(单屏)
  • 12 伏电源插座
  • 可垂直调节的双操作员控制台

CAT® 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • Cat Grade and Slope
  • VisionLink® 远程信息处理

传送带

  • 润滑脂张紧装置(主传送带)
  • 液压折叠传送带
  • 传送带提速功能

转子系统

  • 自动切入
  • 自动坡度和倾斜度切换功能
  • 障碍物跨越
  • 三种切削速度
  • 动力转子旋转装置

动力传动系

  • 发动机怠速管理
  • 大容量冷却系统
  • 自动负载控制

液压系统

  • 两个独立的液压推进回路
  • 牵引力控制

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 动力机罩
  • 平台发动机机油尺
  • 转子室喷水系统
  • 空气压缩机
  • 辅助驱动系统
  • 3400 L(898 gal)车载水箱
  • 侧面注水阀

安全与保护装置

  • 平台扶手
  • 信号/警报喇叭
  • 宽分散 LED 工作照明系统

PM820(Tier 3) 选装设备

  • 功能、标准设备和选装设备可能因地区而不同。请与您当地的 Cat 代理商核实,了解您所在地区的具体产品和供货情况。

操作员环境

  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏(双屏)
  • 双操作员控制台可垂直、侧向和旋转调节
  • 液压折叠顶篷(带 LED 灯)
  • 液压折叠顶篷(带 LED 灯和侧面扩展件)
  • 抗疲劳地垫
  • 可调底座式座椅
  • 可调悬浮座椅
  • 可上锁 109x45x33 cm(43x18x13 in)储物箱
  • 挡风玻璃(前后)

CAT® 技术

  • VisionLink® Productivity
  • 内侧滑板
  • 单个声波坡度控制传感器
  • 用于坡度控制的声波平衡系统
  • 高分辨率 LCD 触摸显示屏(用于地面坡度控制)

传送带

  • 除尘系统
  • 附加喷洒杆(粉尘控制)
  • 传送带释放阀

转子系统

  • 用于转子旋转装置的悬挂式控制装置
  • K 系列转子 - 粗调(25 mm)
  • K 系列转子 - 粗调(18 mm)
  • K 系列转子 - 标准(15 mm)
  • K 系列转子 - 精调(8 mm)
  • K 系列转子 - 微调(6 mm)
  • H 系列转子 - 微调(6x2 mm)
  • Cat 金刚石刀头
  • 铣刨刀头桶托盘
  • 气动刀头拆卸工具
  • 刀座拔出器

液压系统

  • Cat Bio HYDO™ Advanced 可生物降解液压油
  • 高温环境液压油

维修和保养

  • 水箱输油泵
  • 高压冲洗
  • 低压冲洗
  • 输油泵
  • 快速加注燃油箱

安全与保护装置

  • 增强型照明套件(周边、转子维修和水位)
  • 磁性 LED 工作灯
  • 警告标志灯(固定式或磁附式安装)
  • 卡车信号灯
  • 远程摄像头(后部倒车、前部传送带、2 个磁附式安装座)

了解 PM820(Tier 3) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

PM820 冷铣刨机

PM820 冷铣刨机

PM820 冷铣刨机

PM820 冷铣刨机

PM820 冷铣刨机

PM820 冷铣刨机
PM820 冷铣刨机
PM820 冷铣刨机
PM820 冷铣刨机
PM820 冷铣刨机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat Grade

    通过适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat® GRADE,铣刨操作员可以实现准确且可重复的切割,从而可以为各类项目打造平整的基础。该集成系统具有多种自动化功能,让您无需盲目猜测,每次都能获得始终如一的切割效果。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat® GRADE,铣刨操作员可以实现准确且可重复的切割,从而可以为各类项目打造平整的基础。该集成系统具有多种自动化功能,让您无需盲目猜测,每次都能获得始终如一的切割效果。

探索技术
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术