切削系统
铣刨宽度 | 39.4 in 1000 mm |
最大铣刨深度 | 13 in 330 mm |
转子转速 | 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm |
铣刨刀头数量 | 91 91 |
Cat® PM310 冷铣刨机集成了 Cat Grade and Slope 技术以及最新的 K 系列转子,可提供出色的性能、生产率和切削精度。操作员环境舒适,直观控制装置触手可及,同时较长的维修周期和轻松的保养检修有助于简化维修工作。虽然 PM310 设计为乘坐一位操作员,但它还包括支持地面人员的功能。如果需要出色的操纵性或高生产能力,还提供许多有助于增强机器多功能性的选项。
符合人机工程学的可调节工作区提供触手可及的直观控制装置,无论坐下还是站立均可轻松操作。通过 14 个按钮的地面键盘和选装显示屏,支持人员可以访问多种机器控制装置。
集成技术和 Cat K 系列转子有助于实现出色的切割模式和切剖面。Cat 履带底盘系统可提供平稳操作,并实现了牵引力、速度和操控性之间的良好平衡。
履带部件不需要常规保养。延长维修周期不仅有助于减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中所需的人工和更换的零件数量。
铣刨宽度 | 39.4 in 1000 mm |
最大铣刨深度 | 13 in 330 mm |
转子转速 | 97/109/121 rpm 97/109/121 rpm |
铣刨刀头数量 | 91 91 |
额定功率 | 343 hp 256 kW |
发动机 | C9.3B C9.3B |
最大行驶速度 | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
最大铣刨速度 | 108 ft/min 33 m/min |
工作重量 | 46131 lb 20924 kg |
运输重量 | 45230 lb 20516 kg |
工作长度 - 传送带展开 | 36.45 ft 11.11 m |
工作宽度 | 8.33 ft 2.54 m |
顶篷高度 | 12.3 ft 3.75 m |
最大装料高度 | 15.42 ft 4.7 m |
最小右侧切削半径 | 6.3 ft 1.92 m |
最小左侧切削半径 | 13.58 ft 4.14 m |
传送带摆动角度 | 偏离中心位置 ±60 度 偏离中心位置 ±60 度 |
运输长度 | 30.58 ft 9.32 m |
运输宽度 | 8.33 lb/in 2.54 m |
运输高度 | 9.84 ft 3 m |
液压油箱 | 14.5 gal(US) 55 l |
燃油箱 | 137.9 gal(US) 522 l |
喷水系统水箱 | 332.9 gal(US) 1260 l |
发动机机油 | 7.9 gal(US) 30 l |
冷却系统 | 16.9 gal(US) 64 l |
柴油机尾气处理液(DEF)箱 | 5.8 gal(US) 22 l |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号Caterpillar 为您提供产品手册和其他信息文档以满足您不断变化的业务需求。
带履带底盘系统的 PM310
带履带底盘系统的 PM310
带履带底盘系统的 PM310
带履带底盘系统的 PM310
带履带底盘系统的 PM310
PM310 履带底盘系统冷铣刨机
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
通过适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat® GRADE,铣刨操作员可以实现准确且可重复的切割,从而可以为各类项目打造平整的基础。该集成系统具有多种自动化功能,让您无需盲目猜测,每次都能获得始终如一的切割效果。
通过适用于冷铣刨机、带 Grade and Slope 功能的 Cat® GRADE,铣刨操作员可以实现准确且可重复的切割,从而可以为各类项目打造平整的基础。该集成系统具有多种自动化功能,让您无需盲目猜测,每次都能获得始终如一的切割效果。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。