工作室拍摄

货盘叉架 1550 mm(61 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

高度
35.3 in
896 mm
宽度
61 in
1550 mm
重量
699.1 lb
317.1 kg

概述

在建筑工地上搬运托盘负载,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子。

产品技术规格适用产品 1550 mm(61 in)

高度 35.3 in 896 mm
宽度 61 in 1550 mm
重量 699.1 lb 317.1 kg
长度 14.2 in 361 mm
叉齿间距 180-1320 mm(7-52 in)中心线至中心线 180-1320 mm(7-52 in)中心线至中心线
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1550 mm(61 in) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图