工作室拍摄

多功能铲斗 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式斗齿

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
81.1 in
2060 mm
重量
1397.7 lb
634 kg
高度
36.7 in
933 mm

概述

蛤形设计可在广泛类型的应用中实现出色的性能。

产品技术规格适用产品 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式斗齿

宽度 81.1 in 2060 mm
重量 1397.7 lb 634 kg
高度 36.7 in 933 mm
长度 39.2 in 996 mm
容量 1.2 yd³ 0.9 m³
夹钳开口 24.3 in 616 mm
蛤形角 76 度 76 度
底刃厚度 0.8 in 20 mm
接口类型 Atlas 连接器 Atlas 连接器

了解 0.9 m3(1.2 yd3),ISO 连接器,螺栓固定式斗齿 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图