988

大型輪式裝載機 988

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎功率 - ISO 14396:2002
580 HP
432 kW
工作重量
112574 lb
51062 kg
鏟斗容量範圍
4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)
4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)

總覽

業界領導者 - 好還要更好

Cat® 988 輪式裝載機可協助您更快搬運更多物料,並降低每噸成本,為您的投資帶來快速回報。此機器可大幅節省油耗且經久耐用,可實現多重使用壽命週期。

優勢

更佳的燃油效率

運用經濟模式有助節省燃料,同時維持生產力

簡化保養

集中的維修點讓定期保養更方便

提高生產力

運用容量加大的高性能系列鏟斗,增加多數卡車裝載應用的生產力

產品規格 988

引擎功率 - ISO 14396:2002 580 HP 432 kW
引擎型號 Cat® C18 ™ Cat® C18 ™
額定速度 1,700/min 1,700/min
尖峰功率速度 1,500/rpm 1,500/rpm
總功率 (SAE J1995:2014) 588 HP 439 kW
淨功率 - SAE J1349:2011 538 HP 401 kW
缸徑 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
尖峰扭矩 - 1,200 rpm 2230 lbf·ft 3023 N·m
扭矩提升值 58 % 58 %
排放 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和日本 2014 排放標準、巴西 MAR-1 及中國非道路 Stage IV 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 與美國環保署 Tier 2 及歐盟 Stage II 同級標準 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和日本 2014 排放標準、巴西 MAR-1 及中國非道路 Stage IV 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 與美國環保署 Tier 2 及歐盟 Stage II 同級標準
工作重量 112574 lb 51062 kg
鏟斗容量範圍 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)
額定淨載重 - 採掘面 12.5 t 11.3 t
額定淨載重 - 鬆散物料 16 t 14.5 t
Cat 卡車搭配 - 標準 770~772 770~772
Cat 卡車搭配 - 高起重 773~775 773~775
變速箱型式 Cat 行星齒輪動力換檔 Cat 行星齒輪動力換檔
前進 - 1 4 mile/h 6.5 km/h
前進 - 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
前進 - 3 12.7 mile/h 20.4 km/h
前進 - 4 21.6 mile/h 34.7 km/h
後退 - 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
後退 - 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
後退 - 3 14.4 mile/h 23.2 km/h
直接驅動 - 前進一檔 鎖定停用 鎖定停用
直接驅動 - 前進二檔 7.8 mile/h 12.5 km/h
直接驅動 - 前進三檔 13.9 mile/h 22.3 km/h
直接驅動 - 前進四檔 24.4 mile/h 39.3 km/h
直接驅動 - 倒退一檔 5 mile/h 8 km/h
直接驅動 - 倒退二檔 8.9 mile/h 14.3 km/h
直接驅動 - 倒退三檔 15.8 mile/h 25.5 km/h
起重/傾斜系統 - 回路 EH- 強制流量控制,流量分配 EH- 強制流量控制,流量分配
於 1,400-1,860 rpm 的最大流量 153 gal/min 580 l/min
洩壓閥設定 - 起重/傾斜 4757 psi 32800 kPa
雙動汽缸 - 起重、缸徑與行程 210 mm × 1,050 mm (8.7" × 41.3") 210 mm × 1,050 mm (8.7" × 41.3")
雙動汽缸 - 傾斜、缸徑與行程 269 mm × 685 mm (8.7" × 27") 269 mm × 685 mm (8.7" × 27")
先導系統 可變排量活塞 可變排量活塞
洩壓閥設定 - 主要 551 psi 3800 kPa
起重/傾斜系統 可變排量活塞 可變排量活塞
後翻 4.5 s 4.5 s
升起 8 s 8 s
卸載 2.2 s 2.2 s
降下向下浮動 3.5 s 3.5 s
總液壓循環時間 - 空鏟斗 18.2 s 18.2 s
轉向系統 - 回路 負載感測先導裝置 負載感測先導裝置
轉向系統 - 泵 可變排量活塞 可變排量活塞
洩壓閥設定 - 轉向 4351 psi 30000 kPa
總轉向角度 86 ° 86 °
轉向循環時間 - 高怠速 3.4 s 3.4 s
轉向循環時間 - 低怠速 5.6 s 5.6 s
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 1.8 kg 的冷媒,具有等同於 2.574 公噸的二氧化碳。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 1.8 kg 的冷媒,具有等同於 2.574 公噸的二氧化碳。
前方 固定式 固定式
後方 樞軸 樞軸
擺動角度 13 ° 13 °
煞車 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS 符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 Level II 標準 ROPS/FOPS 符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 Level II 標準
燃油箱 188 gal (US) 712 l
冷卻系統 31.7 gal (US) 120 l
冷卻液 (驗證方式為測試槽填充量) 33 gal (US) 125 l
曲軸箱 15.9 gal (US) 60 l
變速箱 31.7 gal (US) 120 l
變速箱 - 驗證方式為測試槽填充量 29 gal (US) 110 l
差速器 - 最終傳動系統 - 前方 49.1 gal (US) 186 l
差速器 - 最終傳動系統 - 後方 49.1 gal (US) 186 l
液壓系統原廠加注 125.5 gal (US) 475 l
液壓系統 - 僅油箱 63.4 gal (US) 240 l
地面至 ROPS 頂部 13.8 ft 4202 mm
地面至排氣管頂部 14.8 ft 4521 mm
地面至引擎蓋頂部 10.9 ft 3334 mm
後輪軸 - 中線至保險桿 10.5 ft 3187 mm
前輪軸中線至鏟斗齒端 14 ft 4254 mm
軸距 14.9 ft 4550 mm
最大總長度 39.3 ft 11991 mm
地面至下方鉸接件間隙 1.9 ft 568 mm
最大起重間隙 11.9 ft 3641 mm
B 型銷高度 - 最大起重 18 ft 5491 mm
最大總高度 - 鏟斗舉升 24.5 ft 7455 mm
伸出距離 - 最大起重 6.5 ft 1981 mm
地面至 ROPS 頂部 13.8 ft 4202 mm
地面至排氣管頂部 14.8 ft 4521 mm
地面至引擎蓋頂部 10.9 ft 3334 mm
後輪軸 - 中線至保險桿 10.5 ft 3187 mm
前輪軸中線至鏟斗齒端 15.3 ft 4661 mm
軸距 14.9 ft 4550 mm
最大總長度 40.7 ft 12398 mm
地面至下方鉸接件間隙 1.9 ft 568 mm
最大起重間隙 13.3 ft 4043 mm
B 型銷高度 - 最大起重 19.3 ft 5887 mm
最大總高度 - 鏟斗舉升 25.8 ft 7849 mm
伸出距離 - 最大起重 6.8 ft 2062 mm
鏟斗容量 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)
附註 (1) 根據 ISO 6396:2008 指定的測試程序與條件測量駕駛員聲壓值。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。 根據 ISO 6396:2008 指定的測試程序與條件測量駕駛員聲壓值。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。
附註 (2) 在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。 在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。

988 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

電力

  • 倒車警報器
  • 單 150 安培交流發電機
  • 乾式蓄電池
  • 24V 至 12V 的 10/15 安培變壓器
  • 照明系統 (鹵素、工作燈、進出和維修平台照明)
  • 24V 起動和充電系統
  • 快速起動插座
  • 保險桿內的起動器鎖定裝置
  • 保險桿內的變速箱鎖定裝置

駕駛員環境

  • 圖形資訊顯示器可顯示即時操作資訊、執行校正,並可自訂駕駛員設定值
  • 預留 CB 收音機位置
  • 空調
  • Cat 視覺系統 (後視攝影機系統)
  • 隔音加壓駕駛室、整合式的滾翻保護結構 (ROPS/FOPS),預留娛樂用收音機位置,包含天線、喇叭和變壓器 (12 伏特,5 安培) 和電源插座
  • 起重和傾斜功能控制器
  • 加熱器、除霜器
  • 電動喇叭
  • 儀器、儀表:– 冷卻液溫度 – 引擎工時表 – 液壓機油溫度 – 動力傳動系統油溫
  • 駕駛室頂燈
  • 便當盒和飲料置物架
  • AM/FM/CD/MP3 收音機
  • 後視鏡 (安裝於車外)
  • 輪圈牽引力控制系統
  • 豪華型座椅
  • 座椅安全帶提醒裝置
  • 伸縮式座椅安全帶,寬度 76 mm (3")
  • STIC 控制系統
  • 抗紫外線玻璃
  • 具備圖形資訊顯示器的重要資訊管理系統 (VIMS, Vital Information Management System):外部資料連接埠、可自訂駕駛員設定檔、循環定時器、內建淨載重控制系統
  • (前後) 濕臂雨刷/噴水器:– 間歇式前後雨刷
  • 方向燈

動力傳動系統

  • 行駛/輔助油冷式多碟盤煞車
  • 箱體排放濾清裝置
  • 電子液壓駐車煞車
  • C18 MEUI 渦輪增壓/後冷式柴油引擎
  • 地面高度引擎停機開關
  • 引擎進氣口渦輪式預清器
  • 散熱器,鋁製模組化散熱器 (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • 自動乙醚輔助起動裝置
  • 電子式油門鎖
  • 結合鎖定離合器功能 (LUC, Lock up clutch) 和牽引力控制系統的葉輪離合器變矩器 (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter)
  • 4F/3R 電子控制式行星齒輪動力換檔變速箱
  • 手動開關和自動燃油充油
  • 預裝 Cat Production Measurement

其他

  • 預混濃度為 50% 的長效冷卻液,提供低至 –34°C (–29°F) 的抗凍防護
  • 基本機器價格包含一個輪圈的補助金額
  • 液壓驅動需求風扇
  • Cat O 形環面密封接頭
  • 維修檢修門 (可上鎖)
  • 引擎、散熱器、液壓油箱使用的生態排放口
  • 712 l (188 Gal) 燃油箱
  • 牽引桿鉸接件 (含斗銷)
  • Cat XT™ 軟管
  • 液壓轉向和煞車過濾/篩選系統
  • Cat 潔淨廢氣排放模組
  • 機油取樣閥
  • 駕駛室和維修平台可由後方檢修
  • 負載感測轉向裝置
  • 踢腳板
  • 防破壞保護蓋鎖

988 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動力傳動系統

  • –50°C (–58°F) 防凍劑
  • 曲軸箱護板
  • Wiggins 高速引擎換油系統
  • 高環境溫度冷卻 – 軟體
  • Cat Production Measurement

其他設備

  • 額外配重
  • 前後行駛擋泥板
  • (Shaw-Aero) 快充燃油系統
  • 寒冷氣候起動 (額外的起動器與兩個蓄電池)、引擎缸體加熱器 120V 或 240V、加熱式油管

其他選配配置

  • 砂石處理機

駕駛員環境

  • 駕駛室預清器
  • LED 警告頻閃燈
  • 下拉式車窗遮陽板
  • 安裝於扶手的視鏡
  • 變速箱檔位指示器
  • 衛星 Sirius 收音機,含藍牙

其他

  • 自動鏟斗起重回位/定位器

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 適用於輪式裝載機的後方物體偵測

    適用於輪式裝載機的後方物體偵測,是由兩個部分組成的系統,協助您加強察覺盲點。雷達可在物體進入安全鄰近區域時,發出視覺及聲音警示,攝影機則可讓駕駛員在倒退時觀看機器後方情況。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

適用於輪式裝載機的後方物體偵測,是由兩個部分組成的系統,協助您加強察覺盲點。雷達可在物體進入安全鄰近區域時,發出視覺及聲音警示,攝影機則可讓駕駛員在倒退時觀看機器後方情況。

探索技術
  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術

媒體庫

988 大型輪式裝載機

988 大型輪式裝載機

988 大型輪式裝載機

988 大型輪式裝載機

988 大型輪式裝載機

988 大型輪式裝載機

988 大型輪式裝載機

988 大型輪式裝載機

988 大型輪式裝載機
988 大型輪式裝載機
988 大型輪式裝載機
988 大型輪式裝載機
988 大型輪式裝載機
988 大型輪式裝載機
988 大型輪式裝載機
988 大型輪式裝載機

了解 988 如何與客戶經常比較的產品進行比較。