988 XE

大型輪式裝載機 988 XE

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎功率 - ISO 14396:2002
580 HP
432 kW
工作重量
116362 lb
52781 kg
鏟斗容量範圍
4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)
4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)

總覽

搬運更多物料,且成本更低

使用 Cat® 988 XE 輪式裝載機可以在更短的時間內以較低每噸成本搬運更多物料。在需要高效能與高產能的應用中,與動力換檔 988 相比,這款電傳動 988 XE 的處理速度更快,效率也更高。它的整體燃油效率卓越,設計經久耐用,可持續使用多個生命週期,快速實現投資回報。

優勢

較少油耗

裝載和搬運應用的循環時間縮短,選配的配重還可增加穩定性,操控性更快速順暢,因此能提高生產力

動力傳動系統的保養次數更少

動力傳動系統的保養次數減少 50%,維修間隔為 2,000 小時,並且在 17,500 個工時之前無需翻新部件

提高挖掘循環效率

單踏板設計使操作更簡便,並具備動態煞車和駕駛員輔助功能,可讓新駕駛員訓練更快完成





 

產品規格 988 XE

引擎功率 - ISO 14396:2002 580 HP 432 kW
引擎型號 Cat® C18™ Cat® C18™
額定速度 1,700 rpm 1,700 rpm
尖峰功率速度 1,500 rpm 1,500 rpm
淨功率 - SAE J1349:2011 538 HP 401 kW
總功率 (SAE J1995:2014) 588 HP 436 kW
缸徑 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
排量 1105 in³ 18.1 l
扭矩提升值 58% 58%
排放 美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 與日本 2014 美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 與日本 2014
工作重量 116362 lb 52781 kg
鏟斗容量範圍 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)
變速箱型式 Cat 切換式磁阻電力傳動系統 Cat 切換式磁阻電力傳動系統
前進 1 檔 (虛擬) 4.3 mile/h 7 km/h
前進 2 檔 (虛擬) 7 mile/h 11.3 km/h
前進 3 檔 (虛擬) 13.8 mile/h 22.2 km/h
前進 4 檔 (虛擬) 20 mile/h 32.1 km/h
倒退 1 檔 (虛擬) 4.3 mile/h 7 km/h
倒退 2 檔 (虛擬) 7 mile/h 11.3 km/h
倒退 3 檔 (虛擬) 17.5 mile/h 28.2 km/h
起重/傾斜系統 - 回路 EH 強制流量控制,流量分配 EH 強制流量控制,流量分配
起重/傾斜系統 - 泵 可變排量活塞 可變排量活塞
於 1,400-1,600 rpm 的最大流量 153 gal/min 580 l/min
洩壓閥設定 - 起重/傾斜 4757 psi 32800 kPa
起重汽缸 - 缸徑 8.7 in 210 mm
起重汽缸 - 行程 41.3 in 1050 mm
傾斜油缸 - 缸徑 8.7 in 269 mm
傾斜油缸 - 行程 27 in 685 mm
後翻 4.5 s 4.5 s
升起 8 s 8 s
卸載 2.2 s 2.2 s
降下向下浮動 3.5 s 3.5 s
總液壓循環時間 18.2 s 18.2 s
轉向系統 - 回路 負載感測先導裝置 負載感測先導裝置
轉向系統 - 泵 可變排量活塞 可變排量活塞
於 1,400-1,600 rpm 的最大流量 71.3 gal/min 270 l/min
轉向切入壓力 4351 psi 30000 kPa
總轉向角度 86° 86°
轉向循環時間 - 高怠速 3.4 s 3.4 s
轉向循環時間 - 低怠速 5.6 s 5.6 s
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 1.8 kg 的冷媒,具有等同於 2.574 公噸的二氧化碳。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 1.8 kg 的冷媒,具有等同於 2.574 公噸的二氧化碳。
前方 固定式 固定式
後方 樞軸 樞軸
擺動角度 13° 13°
煞車 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS 符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 Level II 標準 ROPS/FOPS 符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 Level II 標準
燃油箱 147 gal (US) 555 l
冷卻系統 - 水套水 30 gal (US) 112 l
冷卻系統 - 動力傳動系統 8 gal (US) 30 l
引擎曲軸箱 16 gal (US) 60 l
柴油排氣油液油箱 8.7 gal (US) 33 l
變速箱 16 gal (US) 60 l
差速器 - 最終傳動系統 - 前方 49 gal (US) 186 l
差速器 - 最終傳動系統 - 後方 49 gal (US) 186 l
液壓系統 - 機具/轉向 126 gal (US) 475 l
附註 所有非道路 Tier 4 Final/Stage V 柴油引擎都必須使用:– 此機器可靈活使用超低硫柴油 (含硫量在 15 ppm 以下的 ULSD)。– Cat 引擎與以下能減少溫室氣體排放的可再生、替代和生質柴油* 燃料相容:達 B20 配比的生質柴油 (FAME) ** 最高 100% HVO 和 GTL 再生燃料 * 請參閱指南以成功應用。如需詳細資訊,請洽詢 Cat 代理商或參考「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。– 必須使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 規格的機油。– 僅可使用符合 ISO 22241-1 標準的 DEF。 所有非道路 Tier 4 Final/Stage V 柴油引擎都必須使用:– 此機器可靈活使用超低硫柴油 (含硫量在 15 ppm 以下的 ULSD)。– Cat 引擎與以下能減少溫室氣體排放的可再生、替代和生質柴油* 燃料相容:達 B20 配比的生質柴油 (FAME) ** 最高 100% HVO 和 GTL 再生燃料 * 請參閱指南以成功應用。如需詳細資訊,請洽詢 Cat 代理商或參考「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。– 必須使用 Cat DEO-ULS™ 或符合 Cat ECF-3、API CJ-4 和 ACEA E9 規格的機油。– 僅可使用符合 ISO 22241-1 標準的 DEF。
地面至 ROPS 頂部 13.8 ft 4202 mm
地面至排氣管頂部 14.8 ft 4498 mm
地面至引擎蓋頂部 10.9 ft 3334 mm
地面至保險桿間隙 3.1 ft 933 mm
後輪軸 - 中線至保險桿 10.5 ft 3187 mm
前輪軸中線至鏟斗齒端 14 ft 14 mm
軸距 14.9 ft 4550 mm
最大總長度 39.3 ft 11991 mm
地面至下方鉸接件間隙 1.9 ft 568 mm
地面至輪軸中心 3.2 ft 978 mm
最大起重間隙 11.9 ft 3641 mm
B 型銷高度 - 最大起重 18 ft 5479 mm
最大總高度 - 鏟斗舉升 24.5 ft 7455 mm
伸出距離 - 最大起重 6.5 ft 1981 mm
附註 規格採用 6.9 m3 (9 yd3) 岩石鏟斗和 Michelin XLDD2 與後輪軸中線高度 978 mm (3.2 ft) 來計算。 規格採用 6.9 m3 (9 yd3) 岩石鏟斗和 Michelin XLDD2 與後輪軸中線高度 978 mm (3.2 ft) 來計算。
地面至 ROPS 頂部 13.8 ft 4202 mm
地面至排氣管頂部 14.8 ft 4498 mm
地面至引擎蓋頂部 10.9 ft 3334 mm
地面至保險桿間隙 3.1 ft 933 mm
後輪軸 - 中線至保險桿 10.5 ft 3187 mm
前輪軸中線至鏟斗齒端 15.3 ft 4661 mm
軸距 14.9 ft 4550 mm
最大總長度 40.7 ft 12398 mm
地面至下方鉸接件間隙 1.9 ft 568 mm
地面至輪軸中心 3.2 ft 978 mm
最大起重間隙 13.3 ft 4043 mm
B 型銷高度 - 最大起重 19.3 ft 5881 mm
最大總高度 - 鏟斗舉升 25.8 ft 7849 mm
伸出距離 - 最大起重 6.8 ft 2062 mm
附註 規格採用 6.9 m3 (9 yd3) 岩石鏟斗和 Michelin XLDD2 與後輪軸中線高度 978 mm (3.2 ft) 來計算。 規格採用 6.9 m3 (9 yd3) 岩石鏟斗和 Michelin XLDD2 與後輪軸中線高度 978 mm (3.2 ft) 來計算。
地面至 ROPS 頂部 13.8 ft 4221 mm
地面至排氣管頂部 13.8 ft 4214 mm
地面至引擎蓋頂部 10.9 ft 3334 mm
地面至保險桿間隙 3.1 ft 933 mm
後輪軸 - 中線至保險桿 10.5 ft 3187 mm
前輪軸中線至叉具尖端 16.5 ft 5023 mm
軸距 14.9 ft 4550 mm
最大總長度 41.9 ft 12761 mm
地面至下方鉸接件間隙 1.9 ft 568 mm
地面至前輪軸中心 3.2 ft 978 mm
臂平舉時的叉具高度 8.1 ft 2474 mm
叉具頂部鉗具開口 13.1 ft 4006 mm
最大舉升時的叉具高度 17.2 ft 5242 mm
最大舉升時的鉸鏈銷高度 16.1 ft 4918 mm
最大舉升卸料角度 -39.4 ° -39.4 °
附註 (1) 根據 ISO 6396:2008 指定的測試程序與條件測量駕駛員聲壓值。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。 根據 ISO 6396:2008 指定的測試程序與條件測量駕駛員聲壓值。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。
附註 (3) 根據 ISO 6395:2008 指定的測試程序與條件測量機器聲功率位準。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。 根據 ISO 6395:2008 指定的測試程序與條件測量機器聲功率位準。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。
附註 (2) 在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。 在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。
再循環能力 96% 96%
鏟斗容量 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3) 4.7-13 m3 (6.2-17 yd3)

988 XE 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

電力

  • 倒車警報器
  • 單 150 安培交流發電機
  • 乾式蓄電池
  • 24V 至 12V 的 10/15 安培變壓器
  • 照明系統 (LED、工作燈、進出和維修平台照明)
  • 24V 起動和充電系統
  • 快速起動插座
  • 保險桿內的起動器鎖定裝置
  • 保險桿內的變速箱鎖定裝置
  • 危險電壓指示燈

駕駛員環境

  • 圖形資訊顯示器可顯示即時操作資訊、執行校正,並可自訂駕駛員設定值
  • 空調
  • Cat 視覺系統 (後視攝影機系統)
  • 隔音加壓駕駛室,整合式滾翻保護結構 (ROPS/FOPS),預留娛樂用收音機位置,包含天線、喇叭和變壓器 (12 ‑伏特、5 安培) 和電源插座
  • 起重和傾斜功能控制器
  • 加熱器、除霜器
  • 電動喇叭
  • 儀表板、儀表
    – 冷卻液溫度
    – 引擎工時表
    – 液壓機油溫度
    – 動力傳動系統油溫
  • 駕駛室頂燈
  • 便當盒和飲料置物架
  • 預留 CB 收音機位置
  • 後視鏡 (安裝於車外)
  • 輪圈牽引力控制系統
  • 豪華型座椅
  • 座椅安全帶提醒裝置
  • 伸縮式座椅安全帶,寬度 76 mm (3")
  • STIC 控制系統
  • 抗紫外線玻璃
  • 虛擬檔位指示器
  • 具備圖形資訊顯示器的重要資訊管理系統 (VIMS, Vital Information Management System):外部資料連接埠、可自訂駕駛員設定檔、循環定時器、內建淨載重控制系統
  • 濕臂雨刷/噴水器 (前後)
    – 間歇式前後雨刷
  • 方向燈

動力傳動系統

  • 行駛/輔助油冷式多碟盤煞車
  • 箱體排放濾清裝置
  • 電子液壓駐車煞車
  • C18 MEUI 渦輪增壓/後冷式柴油引擎
  • 地面高度引擎停機開關
  • 引擎進氣口渦輪式預清器
  • 散熱器,鋁製模組化散熱器 (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • 自動乙醚輔助起動裝置
  • 電子式油門鎖
  • 手動開關和自動燃油充油
  • 預裝 Cat Production Measurement
  • Cat 切換式磁阻 (SR) 發電機/泵傳動
  • Cat 切換式磁阻 (SR,Switched Reluctance) 傳動馬達
  • Cat 整合式電動電子設備
  • 自動減速控制裝置

其他設備

  • 自動鏟斗起重回位/定位器
  • 基本機器價格包含一個輪圈的補助金額
  • 液壓傳動需求風扇
  • Cat O 形環面密封接頭
  • 維修檢修門 (可上鎖)
  • 引擎、散熱器、液壓油箱使用的生態排放口
  • 555 l (147 Gal) 燃油箱
  • 牽引桿鉸接件 (含斗銷)
  • Cat XT™ 軟管
  • 液壓轉向和煞車過濾/篩選系統
  • Cat 潔淨廢氣排放模組
  • 機油取樣閥
  • 預混濃度為 50% 的長效冷卻液,提供低至 –34°C (–29°F) 的抗凍防護
  • 駕駛室和維修平台可由後方檢修
  • 負載感測轉向裝置
  • 踢腳板
  • 防破壞保護蓋鎖

988 XE 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動力傳動系統

  • –50°C (–58°F) 防凍劑
  • Wiggins 高速引擎換油系統
  • 引擎缸體加熱器 120V 或 240V
  • 高環境溫度冷卻 – 軟體
  • Cat Production Measurement
  • 曲軸箱護板
  • 引擎煞車、具備軟體功能的附件 (SEA,Software Enabled Attachment)

駕駛員環境

  • 駕駛室預清器
  • Cat Detect,物體偵測系統
  • Cat Production Measurement
  • 具衛星 Sirius XM 的 AM/FM/CD/MP3 Bluetooth® 收音機
  • LED 警告頻閃燈
  • 下拉式車窗遮陽板
  • 安裝於扶手的視鏡

其他設備

  • 前後行駛擋泥板
  • (Shaw-Aero) 快充燃油系統
  • 寒冷氣候套件:額外起動器和 2 個蓄電池、引擎缸體加熱器 120V 或 240V、加熱式油管
  • 引擎室燈具
  • 自動潤滑系統含自動關閉
  • 高效能 LED 照明
  • 輪擋
  • 駕駛員輔導
  • 輪胎壓力監控系統
  • 自動挖掘、輪胎打滑預防、自動設定輪胎、及起重空轉預防
  • 額外配重

其他選配配置

  • 砂石處理機
  • 裝載與搬運
  • 伐木場

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 適用於輪式裝載機的後方物體偵測

    適用於輪式裝載機的後方物體偵測,是由兩個部分組成的系統,協助您加強察覺盲點。雷達可在物體進入安全鄰近區域時,發出視覺及聲音警示,攝影機則可讓駕駛員在倒退時觀看機器後方情況。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

適用於輪式裝載機的後方物體偵測,是由兩個部分組成的系統,協助您加強察覺盲點。雷達可在物體進入安全鄰近區域時,發出視覺及聲音警示,攝影機則可讓駕駛員在倒退時觀看機器後方情況。

探索技術
  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

媒體庫

988 XE 大型輪式裝載機

988 XE 大型輪式裝載機

988 XE 大型輪式裝載機

988 XE 大型輪式裝載機

988 XE 大型輪式裝載機

988 XE 伐木場大型輪式裝載機

988 XE 大型輪式裝載機
988 XE 大型輪式裝載機
988 XE 大型輪式裝載機
988 XE 大型輪式裝載機
988 XE 大型輪式裝載機
988 XE 伐木場大型輪式裝載機

了解 988 XE 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型