同級產品中的頂尖礦業裝載機

大型輪式裝載機 995

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

引擎型號
Cat® 3516E
Cat® 3516E
工作重量 - 標準
543772 lb
246651 kg
鏟斗容量範圍
17.2-43.6 m3 (22.3-57 yd3)
17.2-43.6 m3 (22.3-57 yd3)

總覽

尺寸相同,淨載重更高

新推出的 Cat® 995 輪式裝載機與 994K 尺寸相同,但額定有效負載更高,可提供更高的生產力與效能,而燃油使用量更低。可在裝載 Cat 785、789 及 793 採礦卡車時減少一次裝載,將生產力及效率分別提升高達 33%、25% 及 20%。與 994K 相比,由於額定有效負載與液壓力的提高,995 的效率提高了 21%,生產力提高了 24%。在增強型經濟模式下,995 與油門鎖定模式下的 994K 相比,效率提高了 31%,每小時油耗減少了 13%,使移動每單位物料所產生的 CO2 減少了 23%。它還能提供更舒適的駕駛員環境,可提高駕駛員的信心和緩解疲勞。

優勢

生產力最多提升 24%

與 994K 相比具備更高的額定淨載重,提升了 6% 的液壓力且具有相同的液壓循環時間

效率最多提升 21%

在同等作業模式 (油門鎖定) 下,與 994K 相比,使移動每單位物料所產生的 CO 2減少了 17%

駕駛員具有信心,且能夠掌控情況

仰賴諸如輪胎打滑預防、起重空轉預防、輪胎組、駕駛員指導等選項

產品規格 995

引擎型號 Cat® 3516E Cat® 3516E
排放 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V 或美國環保署 Tier 1 同級標準 美國環保署 Tier 4 Final/歐盟 Stage V 或美國環保署 Tier 1 同級標準
引擎功率 - ISO 14396:2002 1847 HP 1377 kW
總功率 (SAE J1995:2014) 1870 HP 1394 kW
淨功率 - SAE J1349 - 標準環境 1739 HP 1297 kW
淨功率 - SAE J1349 - 高溫環境 1696 HP 1265 kW
缸徑 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
排量 4766 in³ 78.1 l
尖峰扭矩 - 1,200 rpm - SAE J1995 8549 lb/ft 11591 N·m
扭矩提升值 39% 39%
附註 (1) 針對指定標準,在參考條件下測試時套用功率額定值。 針對指定標準,在參考條件下測試時套用功率額定值。
附註 (2) 所示的淨功率是當引擎裝有風扇、交流發電機、空氣濾清器和消音器時,在飛輪處測得的功率。 所示的淨功率是當引擎裝有風扇、交流發電機、空氣濾清器和消音器時,在飛輪處測得的功率。
附註 (3) 所示的總功率是風扇轉速最大時的功率。 所示的總功率是風扇轉速最大時的功率。
工作重量 - 標準 543772 lb 246651 kg
鏟斗容量範圍 17.2-43.6 m3 (22.3-57 yd3) 17.2-43.6 m3 (22.3-57 yd3)
工作重量 - 高起重 547675 lb 248421 kg
額定淨載重 - 標準舉升 (低到中等挖掘阻力) 60 ton (US) 54.4 t
額定淨載重 - 標準舉升 (中等到高挖掘阻力) 50 ton (US) 45.3 t
額定淨載重 - 高舉升 (低到中等挖掘阻力) 55 ton (US) 49.9 t
額定淨載重 - 高舉升 (中等到高挖掘阻力) 50 ton (US) 45.3 t
附註 *請聯絡當地代理商確認您的應用條件是否適合此加大的額定淨載重。 *請聯絡當地代理商確認您的應用條件是否適合此加大的額定淨載重。
Cat 卡車搭配 - 標準 785/789 785/789
Cat 卡車搭配 - 高起重 789/793/794 789/793/794
變速箱型式 Cat 行星齒輪動力換檔 Cat 行星齒輪動力換檔
前進 - 1 4.6 mile/h 7.4 km/h
前進 - 2 8 mile/h 12.9 km/h
前進 - 3 13.6 mile/h 21.9 km/h
後退 - 1 5 mile/h 8.1 km/h
後退 - 2 8.8 mile/h 14.1 km/h
後退 - 3 14.9 mile/h 24 km/h
直接驅動 - 前進一檔 鎖定停用 鎖定停用
直接驅動 - 前進二檔 8.7 mile/h 14 km/h
直接驅動 - 前進三檔 15.2 mile/h 24.5 km/h
直接驅動 - 倒退一檔 鎖定停用 鎖定停用
直接驅動 - 倒退二檔 9.6 mile/h 15.5 km/h
直接驅動 - 倒退三檔 16.8 mile/h 27 km/h
附註 使用 58/85-57 輪胎時的行駛速度。 使用 58/85-57 輪胎時的行駛速度。
起重/傾斜系統 - 回路 強制流量控制 強制流量控制
起重/傾斜系統 - 泵 可變排量活塞 可變排量活塞
引擎轉速 1,700 rpm 時的最大流量 541 gal/min 2047 l/min
洩壓閥設定 - 起重/傾斜 5004 psi 34500 kPa
雙動汽缸 - 起重、缸徑與行程 370 × 1,713 mm (14.6 × 67.4 in) 370 × 1,713 mm (14.6 × 67.4 in)
雙動汽缸 - 傾斜、缸徑與行程 310 × 1,086 mm (12.2 × 42.8 in) 310 × 1,086 mm (12.2 × 42.8 in)
先導系統 開放回路和減壓 開放回路和減壓
後翻 4.9 s 4.9 s
升起 12.6 s 12.6 s
卸載 3.1 s 3.1 s
降下向下浮動 4.2 s 4.2 s
燃油箱 - 標準 856 gal (US) 3240 l
燃油箱 - 隨附 24 小時附件 1414 gal (US) 5350 l
冷卻系統 138 gal (US) 520 l
引擎曲軸箱 76 gal (US) 288 l
變速箱 110 gal (US) 416 l
差速器 - 最終驅動系統 - 前方 220 gal (US) 833 l
差速器 - 最終驅動系統 - 後方 200 gal (US) 757 l
液壓油箱 - 機具與液壓風扇 270 gal (US) 1022 l
液壓油箱 - 轉向與煞車 100 gal (US) 379 l
機油再生系統 (ORS)* 20 gal (US) 75.7 l
附註 *不供 Tier 4 Final/Stage V 機器使用。僅於部分地區提供。 *不供 Tier 4 Final/Stage V 機器使用。僅於部分地區提供。
前方 固定式 固定式
後方 樞軸 樞軸
擺動角度
煞車 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
環境能力液壓驅動需求風扇 - 標準 109.4 °F 43 °C
環境能力液壓驅動需求風扇 - 高 (Tier 1 同級) 131 °F 55 °C
環境能力液壓驅動需求風扇 - 高 (Tier 4 Final) 127.4 °F 53 °C
駕駛員聲音位準 (ISO 6396:2008) - Tier 1/歐盟 Stage I 同級標準 74 dB(A) 74 dB(A)
機器聲音位準 (ISO 6395:2008) 119 dB(A) 119 dB(A)
附註 以上列出所聲明的聲音位準包含測量不確定度以及因生產差異而導致的不確定度。根據「ISO 4871」標準,此類機具的典型測量不確定度為 2 dBA。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。 以上列出所聲明的聲音位準包含測量不確定度以及因生產差異而導致的不確定度。根據「ISO 4871」標準,此類機具的典型測量不確定度為 2 dBA。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。
駕駛員聲音位準 (ISO 6396:2008) - Tier 1/歐盟 Stage I 同級標準 73 dB(A) 73 dB(A)
機器聲音位準 (ISO 6395:2008) 117 dB(A) 117 dB(A)
附註 以上列出所聲明的聲音位準包含測量不確定度以及因生產差異而導致的不確定度。根據「ISO 4871」標準,此類機具的典型測量不確定度為 2 dBA。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。 以上列出所聲明的聲音位準包含測量不確定度以及因生產差異而導致的不確定度。根據「ISO 4871」標準,此類機具的典型測量不確定度為 2 dBA。測量時,引擎冷卻風扇速度為最大速度的 70%。在未妥善維護的駕駛室操作機器、門窗長期開啟或於吵雜環境中作業時,可能需要使用聽力保護裝置。
轉向系統 - 回路 負載感測先導裝置 負載感測先導裝置
轉向系統 - 泵 可變排量活塞 可變排量活塞
總轉向角度 80 度 80 度
轉向循環時間 - 低怠速 7.6 s 7.6 s
轉向循環時間 - 高怠速 4.3 s 4.3 s
B 型銷高度 - 最大起重 28.8 ft 8800 mm
最大起重間隙 19.8 ft 6039 mm
最大舉升卸料角度 -50 度 -50 度
前輪軸中線至鏟斗齒端 21.9 ft 6688 mm
地面至保險桿間隙 4.4 ft 1355 mm
地面至輪軸中心 6 ft 1830 mm
地面至下方鉸接件間隙 2.9 ft 898 mm
地面至排氣管頂部 23.2 ft 7067 mm
地面至引擎蓋頂部 18.6 ft 5682 mm
地面至 ROPS 頂部 23.4 ft 7119 mm
最大總高度 - 鏟斗舉升 39.3 ft 11966 mm
最大總長度 64.6 ft 19693 mm
附註 假設裝載 58/85-57 輪胎,於靜態負載的輪胎半徑為 1830 mm (6'),596-5330 26 m3 (34 yd3) 鏟斗,431-0064 HD 齒尖。 假設裝載 58/85-57 輪胎,於靜態負載的輪胎半徑為 1830 mm (6'),596-5330 26 m3 (34 yd3) 鏟斗,431-0064 HD 齒尖。
最大舉升後翻角 59.5 度 59.5 度
後翻角 - 搬運 47.7 度 47.7 度
後翻角 - 地面高度 39.7 度 39.7 度
伸出距離 - 最大起重 9.6 ft 2946 mm
後輪軸 - 中線至保險桿 20.4 ft 6205 mm
胎面寬度 14.1 ft 4300 mm
軸距 22.3 ft 6800 mm
寬度 - 輪胎上方 - 含凸點 18.8 ft 5758 mm
B 型銷高度 - 最大起重 31.6 ft 9657 mm
最大起重間隙 22.6 ft 6896 mm
最大舉升卸料角度 -50 度 -50 度
前輪軸中線至鏟斗齒端 24.2 ft 7383 mm
地面至保險桿間隙 4.4 ft 1355 mm
地面至輪軸中心 6 ft 1830 mm
地面至下方鉸接件間隙 2.9 ft 898 mm
地面至排氣管頂部 23.2 ft 7067 mm
地面至引擎蓋頂部 18.6 ft 5682 mm
地面至 ROPS 頂部 23.4 ft 7119 mm
最大總高度 - 鏟斗舉升 42.1 ft 12823 mm
最大總長度 66.9 ft 20388 mm
附註 假設裝載 58/85-57 輪胎,於靜態負載的輪胎半徑為 1830 mm (6'),596-5330 26 m3 (34 yd3) 鏟斗,431-0064 HD 齒尖。 假設裝載 58/85-57 輪胎,於靜態負載的輪胎半徑為 1830 mm (6'),596-5330 26 m3 (34 yd3) 鏟斗,431-0064 HD 齒尖。
最大舉升後翻角 59.4 度 59.4 度
後翻角 - 搬運 53.5 度 53.5 度
後翻角 - 地面高度 45 度 45 度
伸出距離 - 最大起重 9.4 ft 2884 mm
後輪軸 - 中線至保險桿 20.4 ft 6205 mm
胎面寬度 14.1 ft 4300 mm
軸距 22.3 ft 6800 mm
寬度 - 輪胎上方 - 含凸點 18.8 ft 5760 mm

995 標準設備

動力傳動系統

  • 引擎,3516E 高排量 (HD) 機械式電子單體噴射器 (MEUI™-A)、氣對氣後冷 (ATAAC) 柴油、渦輪增壓/後冷
  • 引擎預潤滑
  • 燃油充油泵 (電動)
  • 地面高度引擎停機
  • 引擎進氣口 (引擎罩上方) 預清潔器
  • 鋁製模組化散熱器 (AMR)
  • 自動乙醚輔助起動裝置
  • 電子式油門鎖
  • 結合鎖定離合器功能和輪圈牽引力控制系統的葉輪離合器變矩器 (ICTC)
  • 輪圈牽引力控制系統
  • 行星齒輪動力換檔,3F/3R 電子控制變速箱
  • 延遲引擎關閉
  • 油冷式多碟盤行駛煞車
  • 電子液壓駐車煞車

連桿

  • 標準起重

電力

  • 交流發電機
  • 低保養需求的蓄電池
  • 10/15 安培,24V 至 12V 變壓器
  • 斷路開關至保險桿
  • LED 警告燈 (可選擇模式)
  • LED 照明系統 (工作照明、上下進出及維修平台照明、方向燈/危險警示燈)
  • 緊急快速起動插座
  • 保險桿內的起動器和變速箱鎖定裝置
  • 24V 起動和充電系統
  • 電動起動器

駕駛員環境

  • 優質座椅,包覆皮革可加熱和主動冷卻,可調整腰部支撐,座椅和靠背具空氣式可調支撐墊,座墊傾斜度及雙向大腿支撐調整
  • 膠合玻璃,染色
  • 訓練員座椅
  • 雙切換把之起重和傾斜功能控制器
  • 機具回位
  • 空調
  • 駕駛室壓力指示燈
  • 圖形化觸控螢幕資訊顯示可傳達即時作業資訊
  • 加熱器、除霧器、自動溫控
  • 電動駕駛室預清器
  • 駕駛員就位狀態
  • 起動/充電系統異常
  • 電子駕駛員保養手冊 (OMM)
  • 駕駛員控制輔助
  • 二組 USB 充電插座
  • CB 安裝,12V/24V 電源與天線
  • 14-插腳維修傳輸埠
  • 12V 電源
  • 可選式應用剖析
  • 娛樂用收音機靜音
  • 按下即起動 (PTS)
  • 警告/指示燈儀器安裝
  • 具備指示燈的鍵盤控制
  • 駕駛室頂燈
  • 便當盒與飲料置杯架
  • 電子液壓力回饋轉向
  • 含資訊顯示器的重要資訊管理系統 (VIMS™):外部資料埠、循環週期計時器
  • 外套掛鉤
  • 具備可設定小工具的儀表儀器:
    – 狀態指示燈
    – 車輪轉速計數器
    – 簡化淨載重
    – 輪胎壓力監控系統 (選配)
    – 鏟斗角
    – 冷卻液溫度
    – 液壓機油溫度
    – 燃油液位
    – 動力傳動系統油溫
    – 引擎轉速 (轉速計)
    – 變速箱齒輪
    – 地面速度
    – 引擎工時表

安全

  • 通往地面階梯
  • 後視攝影機
  • 附台階的前方機架通道
  • 駕駛室周邊的前走道
  • 附 T 型把手和平台的泵區上下梯
  • 固定在 ROPS 和散熱器護罩上
  • 轉向機架鎖
  • 機器兩側階梯
  • 階梯和出入口 LED 照明
  • 踢腳板
  • 電子 (現場及商店) 喇叭
  • 伸縮式座椅安全帶,寬 76 mm (3")
  • 訓練員座椅,附 76 mm (3") 寬的腰部安全帶
  • 倒車警報器
  • 輔助轉向

機器控制及指南

  • 預裝 MineStar™ Health
  • 預裝 MineStar GUIDE
  • 預裝 MineStar Edge

燃油箱

  • 12 小時 (3240 L/856 gal)

冷卻

  • 標準環境套件 (建議現場溫度勿超過 43 °C [110 °F])

地面高度維修中心

  • 維修中心燈
  • 機具及冷卻風扇機油液位指示燈
  • 轉向及煞車機油液位指示燈
  • 車窗清洗溶劑液位指示燈
  • 變速箱機油液位指示燈
  • DEF 液位指示燈 (如有配備)
  • 燃油液位指示器
  • 引擎機油液位指示燈
  • 引擎冷卻液液位指示燈
  • 自動潤滑系統潤滑脂槽液位指示燈
  • DEF 排空指示燈
  • 變速箱鎖定及 LED
  • 起動器鎖定及 LED
  • 重載型蓄電池斷路開關
  • 階梯燈開關
  • 維修照明開關 (如有配備)
  • 燃油切斷引擎關閉開關
  • 引擎機油快速加注口
  • 變速箱機油快速加注口
  • 轉向及煞車液壓機油快速加注口
  • 轉向及煞車液壓機油排放口
  • 機油再生系統快速加注口 (如有配備)
  • 引擎冷卻液快速加注口
  • DEF 加注口 (僅限 HRC)
  • 機具及冷卻風扇液壓機油快速加注口
  • 機具及冷卻風扇液壓機油排放口
  • 自動潤滑系統潤滑脂槽加注口
  • 24V 跨接起動插座
  • 240V 水套水和引擎機油加熱器插頭 (如有配備)
  • 12V 電源插座
  • VIMS 鑰匙開關
  • 14-插腳機器資料傳輸埠

行駛

  • EH 轉向免除中位器調整的需求
  • 機具、冷卻風扇、煞車和轉向泵上,附有置入磁力塞的箱內置盒式箱體排放濾清器
  • 機具、冷卻風扇、煞車和轉向泵輸出側的高壓濾網
  • 泵效率監控
  • 潤滑連桿、鉸接裝置、轉向裝置和輪軸樞軸軸承的自動潤滑系統
  • 為達到溫度可相容性,自動潤滑系統的電子壓力控制會消除壓力調整並監控潤滑油膜厚度
  • 連桿潤滑油管線上的防石護罩
  • Cat O 形環面密封接頭
  • 可上鎖駕駛門
  • 引擎、散熱器、液壓油箱、轉向和煞車油箱、煞車冷卻油箱和輪軸的生態排水口
  • 高速更換引擎機油系統
  • 地面高度的快速充填燃油系統
  • 變速箱護罩
  • 附插銷的牽引桿鉸接件
  • Cat XT™ 軟管
  • 左側行駛中心
  • 機油取樣閥
  • 自動自動潤滑加注閉鎖閥
  • 保險桿具備遠程和 Cat Electronic Technician 維修傳輸埠
  • 空氣濾清器剩餘使用壽命感測器
  • 預混濃度為 50% 的長效冷卻液,提供低至 –34°C (–29°F) 的抗凍防護
  • 駕駛室和維修平台可由後方檢修
  • 負載感應轉向
  • 輔助轉向系統
  • 防破壞保護蓋鎖
  • 冷卻清理維修套件
  • 保險桿具備 VIMS 下載和 Cat Electronic Technician 維修傳輸埠
  • 維修燈 (引擎室、維修中心)
  • EH 轉向免除中位器調整的需求

效率

  • 隨需油門、HP Plus 及強化的經濟模式
  • 可變排量機具泵
  • 可變排量負載感測轉向裝置
  • 可變排量冷卻風扇泵
  • 鎖定離合器變矩器

995 選配設備

動力傳動系統

  • 機油再生系統 (ORS)* (用於延長機油更換間隔時間)

連桿

  • 高舉升

駕駛員環境

  • 橡膠底座、抗高衝擊的太陽能控制玻璃
  • 具備懸吊的訓練員座椅
  • 操縱桿起重和傾斜功能控制器
  • 支援 Bluetooth® 的機器安全性
  • 遮陽板,下拉式 (前後)
  • AM/FM/AUX 收音機
  • AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT 收音機

安全

  • 通往地面之電動階梯
  • Cat Detect (後方物體偵測)
  • 輪擋

寒冷天候

  • 寒冷天候冷卻風扇避用裝置 (建議溫度低於 –29 °C [–20 °F] 時使用)
  • 重型起動器 (額外提供一個電子起動器馬達和兩個電池,總計三個起動器馬達和六個電池) (建議溫度低於 0°C [32°F] 時使用)
  • 240V 引擎機油及冷卻液加熱元件 (建議使用溫度條件 –18 °C 至 –30 °C [0 °F 至 –22 °F])
  • 燃油加熱器 (使用引擎熱能和熱交換器進行再循環加熱) (建議使用溫度條件 –18 °C 至 –30 °C [0 °F 至 –22 °F])
  • 可加熱反射鏡 (建議低於結冰溫度時使用)

機器控制及指南

  • 具備過載預防的 Cat Payload
  • 全新自動挖掘組件:
    – 輪胎打滑預防系統
    – 起重空轉預防
    – 輪胎組
  • 駕駛員輔導

燃油箱

  • 24 小時 (5350 L/1414 gal)

冷卻

  • 高溫環境套件 (建議現場溫度勿超過 53 °C [127 °F])

輪圈和輪胎

  • 輪圈 – 1194 mm (47") (47 × 57);152 mm (6") 凸緣;用於 58/85-57;84PR L4 輪胎
  • 輪圈 – 1194 mm (47") (47 × 57);127 mm (5") 凸緣;用於 60/80 R57;L5R XMine D2 SR 輪胎
  • 輪胎 – 58/85-57 84PR L4 (需 47" 輪圈)

備用輪圈

  • 1194 mm (47") 152 mm (44 × 57) (6") 凸緣
  • 1,194 mm (47") 127 mm (47 × 57) (5") 凸緣

行駛

  • Product Link™ (衛星式)
  • Product Link (蜂巢式)
  • Product Link (雙重模式 – 衛星/蜂巢式)
  • 額外的維修燈 (泵區、前機架與保險桿)

聲音

  • 隔音套件

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 地面專用 Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® MineStar Fleet 是機隊管理資訊的單一最佳來源。此系統整合機隊監控與管理,可與任何機器或系統搭配使用,對業務運作的各方面進行測量、管理和功能最大化,無論規模或類型均適用。Fleet 可即時查看循環時間、淨載重與其他關鍵操作參數。可監控機器位置和物料搬運情況,並在路線錯誤時發出警報,確保物料搬運到適當的位置。

探索技術
  • Cat Health

    透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

    在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

透過定期監控機器狀況,礦場可以採取更積極的方法進行保養和修理。此方法的關鍵要素是設備運作狀況資料。此資料可幫助礦場在設備出現故障之前及早發現問題。

在正確時機取得正確的資料,對於提升業務情報和機器預測分析至關重要。Cat® MineStar™ Health 可讓您連線至您的機器並提供重要資訊,協助您滿足此需求。MineStar Health 產品組合套件包含連線啟用器 (用於收集、轉換和傳輸設備資料);以及應用程式 (用於視覺化、分析和報告設備運作狀況資料)。

探索技術
  • 裝載專用 Cat Terrain

    礦場產量取決於高效率的裝載和拖運。裝載專用 Cat® MineStar™ Terrain 可提高這些作業的生產力,同時向關鍵人員提供準確的回饋。裝載專用 Terrain 為機器導引系統,可在駕駛室內提供即時資料,涵蓋從鏟斗定位和階地高度、到礦體及物料切割量和裝填量等所有資料。這使得每位駕駛員能讓機器效率充分發揮,進而實現更理想的物料管理和更準確的坡度控制,並減少重複施工和磨損情況。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

礦場產量取決於高效率的裝載和拖運。裝載專用 Cat® MineStar™ Terrain 可提高這些作業的生產力,同時向關鍵人員提供準確的回饋。裝載專用 Terrain 為機器導引系統,可在駕駛室內提供即時資料,涵蓋從鏟斗定位和階地高度、到礦體及物料切割量和裝填量等所有資料。這使得每位駕駛員能讓機器效率充分發揮,進而實現更理想的物料管理和更準確的坡度控制,並減少重複施工和磨損情況。

探索技術

參加互動式虛擬產品導覽,探索 995 的出色功能和優點。

開始 995 導覽
close

媒體庫

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機

995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機
995 大型輪式裝載機

Cat® 995 — 簡介

Cat 995 —— 駕駛員視野

Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

Cat® 995 — 簡介
Cat 995 —— 駕駛員視野
Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

360 View
360 View
995 USP

995 USP

995 USP

了解 995 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。

比較所有機型