型号

连接器 - 装载机 980 3-楔块连接器

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
65.9 in
1675 mm
高度
34.4 in
873 mm
重量
2752 lb
1248 kg

概述

这款 3-楔块快速连接器专为优化 980 石料处理机的挖掘力和提升能力而设计,并且在制造时充分考虑了石料处理和采石作业的苛刻要求。 专用的工装与快速连接器搭配使用,可以提升产能,节省您的时间和金钱。 专用于配有 3 阀液压系统的 980 机器。

产品技术规格适用产品 980 3-楔块连接器

宽度 65.9 in 1675 mm
高度 34.4 in 873 mm
重量 2752 lb 1248 kg

了解 980 3-楔块连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号

照片

照片

照片

型号
照片
照片
照片

Cat 石料处理工装

Cat 石料处理工装

查看当前优惠(按对象)  980 3-楔块连接器

查看更多优惠