型号

连接器 - 装载机 988K

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
78.7 in
2000 mm
高度
33.8 in
858 mm
重量
3523 lb
1598 kg

概述

这款快速连接器及其支持的专用工装旨在与 988K 石料处理工装配合使用,它们构成一套坚固耐用的系统,可以轻松应对采石和石料处理领域的严苛需求。

产品技术规格适用产品 988K

宽度 78.7 in 2000 mm
高度 33.8 in 858 mm
重量 3523 lb 1598 kg

了解 988K 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号

照片

照片

照片

型号
照片
照片
照片

Cat 石料处理工装

Cat 石料处理工装

查看当前优惠(按对象)  988K

查看更多优惠