型号

连接器 - 装载机 980 2-楔块连接器

请求报价 查找代理商

主要技术规格

宽度
56.8 in
1442 mm
高度
33.1 in
841 mm
重量
2205 lb
1000 kg

概述

采石和石料处理行业是一个要求很高的领域,而这款 2-楔块快速连接器在制造时正是考虑了这一点。 通过与专用工装机具配合使用,980 石料处理快速连接器可以优化 980 石料处理机的挖掘力和提升能力,并且成为这些生产应用场合的首选连接器。 专用于配有 3 阀液压系统的 980 机器。

产品技术规格适用产品 980 2-楔块连接器

宽度 56.8 in 1442 mm
高度 33.1 in 841 mm
重量 2205 lb 1000 kg

了解 980 2-楔块连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号

照片

照片

照片

型号
照片
照片
照片

Cat 石料处理工装

Cat 石料处理工装

查看当前优惠(按对象)  980 2-楔块连接器

查看更多优惠