工作室拍摄

Dual Lock™ 抓销式快速连接器 - 小型挖掘机 3-4 吨小型挖掘机液压

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

重量
90.4 lb
41 kg
宽度
9.9 in
252 mm
长度
16.7 in
423 mm

概述

提高机器的多功能性并提升总体生产率。

产品技术规格适用产品 3-4 吨小型挖掘机液压

重量 90.4 lb 41 kg
宽度 9.9 in 252 mm
长度 16.7 in 423 mm
总高度 10.5 in 266 mm
销直径 1.6 in 40 mm
机器类别 3-4 吨小型挖掘机 3-4 吨小型挖掘机
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 工厂安装专用 工厂安装专用

了解 3-4 吨小型挖掘机液压 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  3-4 吨小型挖掘机液压

查看更多优惠