S3070

Makaslar S3070

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık, boma monteli
15578 lb
7065 kg
Ağırlık, stiğe monte
15259 lb
6920 kg
Uzunluk
193 inç
4890 mm

Görüntüleme

29-90 ton ekskavatörünüzle birlikte çalışmaya uygun tasarımıyla, zorlu yıkım ve hurda işleme görevleri için üstün performanslı bir tercih. S3070 döner makas, eksiksiz kontrol sunan tam ve çift yönlü dönüş özelliğiyle istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde kesme uygulamanıza olanak sağlar. Maliyetleri azaltmak ve karlılığı artırmak için tasarlanan bu makasla, daha fazla ve daha hızlı üretin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S3070

Ağırlık, boma monteli 15578 lb 7065 kg
Ağırlık, stiğe monte 15259 lb 6920 kg
Uzunluk 193 inç 4890 mm
Yükseklik 66 inç 1685 mm
Genişlik 46 inç 1160 mm
Çene Genişliği - Sabit 21 inç 546 mm
Çene Genişliği - Hareketli 6 inç 158 mm
Çene Açıklığı 32.2 inç 819 mm
Çene Derinliği 30 inç 755 mm
Boğaz Kuvveti 1016 ton-f 9037 kN
Tepe Kuvveti 436 ton-f 3880 kN
Uç Kuvveti 237 ton-f 2110 kN
Kesme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı 5075 psi 35000 kPa
Kesme Devresi - Maksimum Akış 140 gal/dk. 530 l/dk.
Döndürme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı 2030 psi 14000 kPa
Döndürme Devresi - Maksimum Akış 21.1 gal/dk. 80 l/dk.

S3070 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

S3070

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

S3070
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Cat Hurda ve Yıkım Makasları

Cat Hurda ve Yıkım Makasları

360 View