S3090

Makaslar S3090

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık, boma monteli
19889 lb
9020 kg
Ağırlık, stiğe monte
19316 lb
8760 kg
Uzunluk
211 inç
5370 mm

Görüntüleme

49-90 ton ekskavatörünüzle birlikte çalışmaya uygun şekilde tasarlanan bu döner makas, zorlu yıkım ve hurda işleme görevlerinde üstün performans sunar. S3090, eksiksiz kontrol sunan tam ve çift yönlü dönüş özelliğiyle istediğiniz zaman ve istediğiniz şekilde kesme uygulamanıza olanak sağlar. Maliyetleri azaltmak ve karlılığı artırmak için tasarlanan bu makasla, daha fazla ve daha hızlı üretin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: S3090

Ağırlık, boma monteli 19889 lb 9020 kg
Ağırlık, stiğe monte 19316 lb 8760 kg
Uzunluk 211 inç 5370 mm
Yükseklik 71 inç 1810 mm
Genişlik 51 inç 1300 mm
Çene Genişliği - Sabit 24 inç 602 mm
Çene Genişliği - Hareketli 7 inç 168 mm
Çene Açıklığı 35.8 inç 910 mm
Çene Derinliği 35 inç 900 mm
Boğaz Kuvveti 1320 ton-f 11746 kN
Tepe Kuvveti 534 ton-f 4754 kN
Uç Kuvveti 282 ton-f 2513 kN
Kesme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı 5075 psi 35000 kPa
Kesme Devresi - Maksimum Akış 185 gal/dk. 700 l/dk.
Döndürme Devresi - Maksimum Tahliye Basıncı 2030 psi 14000 kPa
Döndürme Devresi - Maksimum Akış 21.1 gal/dk. 80 l/dk.

S3090 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

S3090

Fotoğraflar

Fotoğraflar

Fotoğraflar

S3090
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar

Cat Hurda ve Yıkım Makasları

Cat Hurda ve Yıkım Makasları

360 View