Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı

Çok Amaçlı Kovalar 1 m3 (1,3 yd3)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kova Anma Kapasitesi
1.3 yd³
1 m³
Genişlik
95 inç
2418 mm
Kova Ağırlığı
1687 lb
765 kg

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1 m3 (1,3 yd3)

Kova Anma Kapasitesi 1.3 yd³ 1 m³
Genişlik 95 inç 2418 mm
Kova Ağırlığı 1687 lb 765 kg

1 m3 (1,3 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı

Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı