Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı

Genel Amaçlı Kovalar 0.76 m3 (1 yd3)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kova Azami Kapasitesi
1 yd³
0.76 m³
Genişlik
73 inç
1854 mm
Kova Ağırlığı
710 lb
332 kg

Görüntüleme

0,76 m3 (1 yd3) Genel Amaçlı Kova

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 0.76 m3 (1 yd3)

Kova Azami Kapasitesi 1 yd³ 0.76 m³
Genişlik 73 inç 1854 mm
Kova Ağırlığı 710 lb 332 kg

0.76 m3 (1 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı

Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı