Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı

Genel Amaçlı Kovalar 1 m3 (1.3 yd3)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kova Azami Kapasitesi
1.3 yd³
1 m³
Genişlik
95 inç
2418 mm
Kova Ağırlığı
1007 lb
457 kg

Görüntüleme

1 m3 (1,3 yd3) Genel Amaçlı Kova

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1 m3 (1.3 yd3)

Kova Azami Kapasitesi 1.3 yd³ 1 m³
Genişlik 95 inç 2418 mm
Kova Ağırlığı 1007 lb 457 kg

1 m3 (1.3 yd3) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı

Kovalar-Teleskopik Taşıyıcı