Tip | Standart Uç Standart Uç |
Toplam Uzunluk | 50.7 inç 1289 mm |
Ağırlık | 111.1 lb 50.4 kg |
Kesme Çapı | 15 inç 381 mm |
Uç Uzantısı | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) |
Dişler | 5 5 |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Direkler, temeller, çalı ve ağaç dikimleri için kolay ve etkin bir şekilde delikler kazmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Tip | Standart Uç Standart Uç |
Toplam Uzunluk | 50.7 inç 1289 mm |
Ağırlık | 111.1 lb 50.4 kg |
Kesme Çapı | 15 inç 381 mm |
Uç Uzantısı | 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) 305, 610, 915, 1.829 mm (12, 24, 36, 72 inç) |
Dişler | 5 5 |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm