Stüdyo Çekimi

Braketler 3 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
Pimli
Pimli
Ağırlık
132.3 lb
60 kg
Toplam Genişlik
12.4 inç
316 mm

Görüntüleme

B6 ve B6s kırıcılarla kullanıma yönelik bağlantı braketidir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli

Arayüz Tipi Pimli Pimli
Ağırlık 132.3 lb 60 kg
Toplam Genişlik 12.4 inç 316 mm
Toplam Uzunluk 17.3 inç 440 mm
Toplam Yükseklik 10.7 inç 272 mm
Pim Çapları 40/40 mm (1,6/1,6 inç) 40/40 mm (1,6/1,6 inç)

3 Tonluk Bağlantı Braketi - Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm