Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Ağırlık | 55.1 lb 25 kg |
Toplam Genişlik | 11.8 inç 300 mm |
Toplam Uzunluk | 13.4 inç 340 mm |
Toplam Yükseklik | 8.1 inç 207 mm |
Pim Çapları | 30/30 mm (1,2/1,2 inç) 30/30 mm (1,2/1,2 inç) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Ağırlık | 55.1 lb 25 kg |
Toplam Genişlik | 11.8 inç 300 mm |
Toplam Uzunluk | 13.4 inç 340 mm |
Toplam Yükseklik | 8.1 inç 207 mm |
Pim Çapları | 30/30 mm (1,2/1,2 inç) 30/30 mm (1,2/1,2 inç) |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm