Arayüz Tipi | S-45 Ataşman Değiştirici S-45 Ataşman Değiştirici |
Ağırlık | 99.9 lb 45.3 kg |
Toplam Genişlik | 13.4 inç 340 mm |
Toplam Uzunluk | 20.3 inç 516 mm |
Toplam Yükseklik | 6 inç 153 mm |
Pim Çapları | 40/40 mm (1,6/1,6 inç) 40/40 mm (1,6/1,6 inç) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
B6, B8, H55, H65 Kırıcılar ve CVP16 Titreşimli Plaka Silindiri ile kullanım için bağlantı braketi.
Arayüz Tipi | S-45 Ataşman Değiştirici S-45 Ataşman Değiştirici |
Ağırlık | 99.9 lb 45.3 kg |
Toplam Genişlik | 13.4 inç 340 mm |
Toplam Uzunluk | 20.3 inç 516 mm |
Toplam Yükseklik | 6 inç 153 mm |
Pim Çapları | 40/40 mm (1,6/1,6 inç) 40/40 mm (1,6/1,6 inç) |