Specifikationer
Bitunderdel | upp till 64 000 kg (upp till 141 096 lb) upp till 64 000 kg (upp till 141 096 lb) |
Hålets diameter | 244–406 mm (9,6–16 tum) 244–406 mm (9,6–16 tum) |
Motor | AC-induktionsmotor – två axlar 522–746 kW (600 hk) AC-induktionsmotor – två axlar 522–746 kW (600 hk) |
Arbetsvikt | 339512 lb 154000 kg |
Skarvrörshåldjup | Upp till 85,3 m (280 fot) Upp till 85,3 m (280 fot) |
Enstaka håldjup | 18,3–21,3 m (60–70 fot) 18,3–21,3 m (60–70 fot) |