Nedåttryck/lyftkapacitet
Kapacitet för nedåttryck | Upp till 15 876 kg (35 000 lb) Upp till 15 876 kg (35 000 lb) |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cat® MD6200 använder mindre transportutrymme än någon annan borr i samma klass. Den kan transporteras med masten påmonterad och kan enkelt rullas upp på en lastbil när det är dags att flytta den till en annan arbetsplats. Med sin kompakta konstruktion kan den komma på plats snabbare och det tar mindre tid att komma till borrmönster och flytta mellan hål. Med det överdimensionerade underredet av Cat 336-grävmaskintyp har den bäst grepp och dragkraft i sin klass och kan klara de allra tuffaste arbetsförhållandena. MD6200 är utformad för att borra hål med 127–200 mm (5,0–7,87 tum) i diameter och är optimerad för borrning med enskilda rör eller skarvrör, i både roterande och sänkt borrläge.
Tack vare ett kompakt arbetsområde, rätt storlek på underredet och en låg tyngdpunkt
Drivs av en roterande Top Drive-motor med hög effekt och reglage som modulerar drivlinan
Med automationsteknik och helt integrerad elektronisk arkitektur från Cat
Kapacitet för nedåttryck | Upp till 15 876 kg (35 000 lb) Upp till 15 876 kg (35 000 lb) |
Hålets diameter | 127–200 mm (5,0–7,87 tum) 127–200 mm (5,0–7,87 tum) |
Motor | Cat® C18 @ 1 800 varv/min Cat® C18 @ 1 800 varv/min |
Bitunderdel | Upp till 16 964 kg (37 400 lb) Upp till 16 964 kg (37 400 lb) |
Motor – motsvarande U.S. EPA Tier 2 | C18 ACERT vid 1 800 varv/min C18 ACERT vid 1 800 varv/min |
Motsvarande emissionskrav enligt U.S. EPA Tier 2 | Motsvarande U.S. EPA Tier 2 Motsvarande U.S. EPA Tier 2 |
Motor – U.S. EPA Tier 4 Final | C18 ACERT vid 1 800 varv/min C18 ACERT vid 1 800 varv/min |
Emissioner enligt US EPA Tier 4 Final | U.S. EPA Nivå 4 Final U.S. EPA Nivå 4 Final |
Kompressor – roterande borrning | 32,6m³/min (1 150ft³/min) vid 8,6bar (125psi) 32,6m³/min (1 150ft³/min) vid 8,6bar (125psi) |
Vinkelborrning tillgänglig | 30° till –15°, i 5° steg 30° till –15°, i 5° steg |
Borrkronebelastning (enstaka rör) | 37400 lb 16964 kg |
Lyfthastighet | 4.3 ft/s 1.32 m/s |
Diameterintervall för hål | 127–200 mm (5,0–7,87 tum) 127–200 mm (5,0–7,87 tum) |
Håldjupsintervall – djup med enstaka rör | 36 ft 11 m |
Kompressor – sänkborrning | 29,7m³/min (1 050ft³/min) vid 24,1bar (350psi) 29,7m³/min (1 050ft³/min) vid 24,1bar (350psi) |
Kapacitet för nedåttryck | Upp till 15 876 kg (upp till 35 000 lb) Upp till 15 876 kg (upp till 35 000 lb) |
Lyftkapacitet | Upp till 11 907 kg (upp till 26 250 lb) Upp till 11 907 kg (upp till 26 250 lb) |
Håldjupsintervall – Skarvrörsdjup | Ned till 47,58m (ned till 156fot) Ned till 47,58m (ned till 156fot) |
US EPA Tier 4 Final – Effektklassning (ISO 14396) | 589 hp 439 K/W |
Motsvarande US EPA Tier 2 – Effektklassning (ISO 14396) | 587 hp 438 K/W |
Sänkborrning | Inkluderar smörjsystem för verktyg Inkluderar smörjsystem för verktyg |
Roterande borrning | Smörjsystem för verktyg (tillval) Smörjsystem för verktyg (tillval) |
Obs! | Med hjälp av kompressorns elektroniska reglage och variabla volymkontroll kan föraren justera luftutflödet och nå optimalt matchning för redskap, luftspolning och markförhållanden. Både hög- och lågtryckskompressorer har den här funktionen. Med hjälp av kompressorns elektroniska reglage och variabla volymkontroll kan föraren justera luftutflödet och nå optimalt matchning för redskap, luftspolning och markförhållanden. Både hög- och lågtryckskompressorer har den här funktionen. |
Sänkborrning – 1050cfm/350psi | 29,7m³/min (1050 ft³/min) vid 24,1 bar (350psi) med 113,5l (30 gal) oljekanna för verktyg 29,7m³/min (1050 ft³/min) vid 24,1 bar (350psi) med 113,5l (30 gal) oljekanna för verktyg |
Roterande borrning – 1150cfm/125psi | 32,6m³/min (1 150ft³/min) vid 8,6bar (125psi) 32,6m³/min (1 150ft³/min) vid 8,6bar (125psi) |
Alternativ (1) | Lågt tryck 8,6bar (125psi) Lågt tryck 8,6bar (125psi) |
Alternativ (2) | Högt tryck 24,1bar (350psi) Högt tryck 24,1bar (350psi) |
Komponenter (1) | Kylare med enkel åtkomst för rengöring Kylare med enkel åtkomst för rengöring |
Komponenter (2) | Alla sektioner i kylarelementet är utbytbara Alla sektioner i kylarelementet är utbytbara |
Komponenter (3) | Fungerar i en omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F) Fungerar i en omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F) |
Komponenter (4) | Automatisk kylarfläkt med reglage för variabelt varvtal Automatisk kylarfläkt med reglage för variabelt varvtal |
Klimatnivå 1, standardvätskor och smörjmedel (1) | Klassad för ner till -1 °C (30°F) Klassad för ner till -1 °C (30°F) |
Klimatnivå 1, standardvätskor och smörjmedel (2) | Motstår hög värme, upp till 52 °C (125 °F) Motstår hög värme, upp till 52 °C (125 °F) |
Klimatnivå 2 Arktiska vätskor och smörjmedel, värmare för motorblock och avgasgrenrör 120 V eller 240 V | Klassad för ner till -18 °C (0°F) Klassad för ner till -18 °C (0°F) |
Egenskaper (1) | Domkrafterna, mastens vridpunkt och däcket är svetsade integrerat med huvudramen för maximal hållbarhet och lång livslängd Domkrafterna, mastens vridpunkt och däcket är svetsade integrerat med huvudramen för maximal hållbarhet och lång livslängd |
Egenskaper (2) | Halkskyddade ytor Halkskyddade ytor |
Egenskaper (3) | Bränsletankens volym 833l (220gal) Bränsletankens volym 833l (220gal) |
Komponenter (1) | Tre nivelleringsdomkrafter ger nivellering på en 7° plattform (valfri orientering) Tre nivelleringsdomkrafter ger nivellering på en 7° plattform (valfri orientering) |
Komponenter (2) | Kraftiga bogseringskrokar (borrfri ände) Kraftiga bogseringskrokar (borrfri ände) |
Komponenter (3) | Fyra (4) lyftöglor, för användning med kablar eller kedjor Fyra (4) lyftöglor, för användning med kablar eller kedjor |
Alternativ (1) | Fasta stegar till hytten Fasta stegar till hytten |
Alternativ (2) | Liten plattform och fasta stegar till hytten Liten plattform och fasta stegar till hytten |
Komponenter (1) | Smörjanordning för borrörsgängor med fjärrfyllningstank som också rymmer en engångskassett för smörjfett Smörjanordning för borrörsgängor med fjärrfyllningstank som också rymmer en engångskassett för smörjfett |
Modell | Grävmaskin typ Cat 336 Grävmaskin typ Cat 336 |
Överrullar | Tre (3) Tre (3) |
Bandplattor av trekamstyp (1) | Marktryck 600mm (23,6 tum); 0,89 bar (12,6 psi) Marktryck 600mm (23,6 tum); 0,89 bar (12,6 psi) |
Dragkraft | Ännu inte bestämt Ännu inte bestämt |
Komponenter (1) | Bandskydd och bandstyrskydd Bandskydd och bandstyrskydd |
Nedre rullar | Åtta (8) Åtta (8) |
Körhastighet – hög | 2 km/h 3.3 km/h |
Körhastighet – låg | 1.3 km/h 2.1 km/h |
Komponenter (1) | Två (2) huvudpumpar – 85 cc (kolv med proportionella elektroniska reglage) Två (2) huvudpumpar – 85 cc (kolv med proportionella elektroniska reglage) |
Komponenter (2) | En (1) pump för extra krets – 45 cc (kolv, lastavkänning) En (1) pump för extra krets – 45 cc (kolv, lastavkänning) |
Komponenter (3) | En (1) fläktpump – 45 cc (kolv med proportionella elektroniska reglage) En (1) fläktpump – 45 cc (kolv med proportionella elektroniska reglage) |
Komponenter (4) | En (1) drivpump – 73,8 cc (växel, fast slagvolym) En (1) drivpump – 73,8 cc (växel, fast slagvolym) |
Komponenter (5) | Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM) Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM) |
Vatteninsprutning med hög volym – maximal – tank ovanför däck – kapacitet | 200 gal (US) 757 l |
Vatteninsprutning – tank monterad under främre ram – komponenter | Vattenflödesmätare, volymreglage, tankfyllnadsindikator Vattenflödesmätare, volymreglage, tankfyllnadsindikator |
Vatteninsprutning med hög volym – maximal – tank under däck – kapacitet | 200 gal (US) 757 l |
Vatteninsprutning – tank monterad under främre ram | 200 gal (US) 757 l |
Vatteninsprutning med hög volym – maximal – tankens totala kapacitet | 400 gal (US) 1514 l |
Vatteninsprutning och dammuppsamlare (1) | 76,5m³/min (2700ft³/min) dammuppsamlare, inkluderar standardvatteninsprutning 76,5m³/min (2700ft³/min) dammuppsamlare, inkluderar standardvatteninsprutning |
Vatteninsprutning och dammuppsamlare (2) | Självrengörande filter, dammutkast med dörr för rengöring Självrengörande filter, dammutkast med dörr för rengöring |
Alternativ (1) | Statiska dammgardiner, kapslade i fyrsidig låda Statiska dammgardiner, kapslade i fyrsidig låda |
Alternativ (2) | Dammgardin, hydrauliska lyftare höjer främre och bakre dammgardiner (tillval) (rekommenderas med torrdammuppsamlare) Dammgardin, hydrauliska lyftare höjer främre och bakre dammgardiner (tillval) (rekommenderas med torrdammuppsamlare) |
Alternativ (3) | ”Tram off”-spraysystem (tillval) ”Tram off”-spraysystem (tillval) |
Djup, enstaka rör | 36 ft 11 m |
Skarvrörsdjup | Ned till 47,58m (ned till 156fot) Ned till 47,58m (ned till 156fot) |
Sänkning – klassad enkelcylinder sänknings-/lyftsystem | Upp till 15 876 kg (upp till 35 000 lb) Upp till 15 876 kg (upp till 35 000 lb) |
Lyft | Upp till 11 907 kg (upp till 26 250 lb) Upp till 11 907 kg (upp till 26 250 lb) |
Funktion (3) | Tier 4 Final-paket komplett med DEF/Automatisk motoravstängnings-paket Tier 4 Final-paket komplett med DEF/Automatisk motoravstängnings-paket |
Funktion (1) | Dubbla startmotorer Dubbla startmotorer |
Funktion (2) | Eterstarthjälp Eterstarthjälp |
Komponenter (8) | Övre dämpare Övre dämpare |
Komponenter (7) | Borrverktygssmörjare ingår i valet av sänkborrkompressor Borrverktygssmörjare ingår i valet av sänkborrkompressor |
Komponenter (1) | Tvådelad bussning Tvådelad bussning |
Komponenter (2) | Rörpositioneringsklämmor Rörpositioneringsklämmor |
Komponenter (3) | Borrnyckel Borrnyckel |
Komponenter (4) | Stötdämpare Stötdämpare |
Komponenter (5) | Adaptrar Adaptrar |
Komponenter (6) | Rörtorkstätning Rörtorkstätning |
Bredd, hyttsida* | 13.7 ft 4.18 m |
Bredd, ej hyttsida | 11.7 ft 3.57 m |
Höjd, mast upp | 54.3 ft 16.54 m |
Korglängd | 31 ft 9.44 m |
Längd, mast ned | 57.5 ft 17.54 m |
Höjd – mast ned | 11.75 ft 3.58 m |
Mast, endast längd | 52.1 ft 15.89 m |
Obs! | *För bredd med tillträde från plattform till hytt eller gångbord, kontakta fabriken. *För bredd med tillträde från plattform till hytt eller gångbord, kontakta fabriken. |
9,14 m (30 fot) rör – kan hålla fyra (4) – tillval 5 | 6 tum 152 millimeter |
9,14 m (30 fot) rör – kan hålla fyra (4) – tillval 4 | 5.5 tum 140 millimeter |
Egenskaper (1) |
Rörkarusell: – kan hålla fyra (4) 9,14m (30 fot) rör Rörkarusell: – kan hålla fyra (4) 9,14m (30 fot) rör |
Egenskaper (2) | Vinkelborrpaket – standard (0 till 30 grader, i steg om 5 grader) Vinkelborrpaket – standard (0 till 30 grader, i steg om 5 grader) |
Egenskaper (4) | Hydrauliskt aktiverad och självindexerande rörkarusell, tar emot rördiametrar upp till 152 mm (6 tum) Hydrauliskt aktiverad och självindexerande rörkarusell, tar emot rördiametrar upp till 152 mm (6 tum) |
Egenskaper (5) | Borrstängerna är konfigurerade för byte av borrkronor ovanför däck Borrstängerna är konfigurerade för byte av borrkronor ovanför däck |
Egenskaper (6) | Sänknings-/lyftsystem med en enda cylinder Sänknings-/lyftsystem med en enda cylinder |
Egenskaper (7) | Skjutbar borrnyckelsenhet Skjutbar borrnyckelsenhet |
Egenskaper (8) | Konfigurerad med rulldäcksbussning (borrning med lågt tryck/rullborrkrona) Konfigurerad med rulldäcksbussning (borrning med lågt tryck/rullborrkrona) |
Egenskaper (9) | Tvådelad däcksbussning (för sänkborrning med högtryck) Tvådelad däcksbussning (för sänkborrning med högtryck) |
Egenskaper (10) | Överliggande vinsch med kabel, krok och fjärrkontroll; drivning med variabel hastighet med ≥ 1361kg (3000lb) kapacitet Överliggande vinsch med kabel, krok och fjärrkontroll; drivning med variabel hastighet med ≥ 1361kg (3000lb) kapacitet |
Egenskaper (11) | Hydrauliskt manövrerad nyckel med variabelt grepp för storlekarna 101–152 mm (4,0–6,0 tum) Hydrauliskt manövrerad nyckel med variabelt grepp för storlekarna 101–152 mm (4,0–6,0 tum) |
Egenskaper (12) | Övervakningskamerasystemet på masten visar rörkarusell/övre drivning Övervakningskamerasystemet på masten visar rörkarusell/övre drivning |
Egenskaper (13) | Rörpositionerare för vinkelborrning, skarvrörshantering Rörpositionerare för vinkelborrning, skarvrörshantering |
Egenskaper (14) | Manuell rörfångare – En (1) vajer, rörfångare, rörpositionerare och manuell korg för borrkronor (tillval) Manuell rörfångare – En (1) vajer, rörfångare, rörpositionerare och manuell korg för borrkronor (tillval) |
Komponenter (1) | Rulldäcksbussning i ett stycke Rulldäcksbussning i ett stycke |
Komponenter (2) | Rörpositioneringsklämmor Rörpositioneringsklämmor |
Komponenter (3) | Borrnyckel Borrnyckel |
Komponenter (4) | Bitunderdel Bitunderdel |
Komponenter (5) | Övre dämpare Övre dämpare |
Komponenter (6) | Rörtorkstätning Rörtorkstätning |
Komponenter (7) | Borrverktygssmörjare (tillval) Borrverktygssmörjare (tillval) |
Vridmoment – enkel motor | 6166 lb/ft 8360 N·m |
Rotationshastighet | 0-150 varv/min 0-150 varv/min |
Komponenter (1) | Utgående axel med hylsa, API-IF (NC46) 101 mm (4 tum) gänga Utgående axel med hylsa, API-IF (NC46) 101 mm (4 tum) gänga |
Komponenter (2) | Roterande vridmomentreglage Roterande vridmomentreglage |
Komponenter (3) | Rörelseförreglingar för virtuellt roterande huvud Rörelseförreglingar för virtuellt roterande huvud |
Hyttkonstruktion |
– Rymlig FOPS-hytt med 1,9 m² (20,5ft²) golvyta – Gummifästen absorberar mekanisk vibration – Förarplatsen har ett ergonomiskt säte, joystickreglage med full instrumentering, dubbla 254mm (10tum) färgskärmar i HD och ett 12 V eluttag – Extra display för cc-kameror, i färg och högupplösning på 254 mm (10 tum) – Strömriktare 24V till 12V – Förberedd för kommunikationsradio och vanlig stereo – Två utsvängbara luckor och Cat-nyckellås – Tidskriftshållare – Förvaringsutrymme för lunchlåda – Rymlig FOPS-hytt med 1,9 m² (20,5ft²) golvyta – Gummifästen absorberar mekanisk vibration – Förarplatsen har ett ergonomiskt säte, joystickreglage med full instrumentering, dubbla 254mm (10tum) färgskärmar i HD och ett 12 V eluttag – Extra display för cc-kameror, i färg och högupplösning på 254 mm (10 tum) – Strömriktare 24V till 12V – Förberedd för kommunikationsradio och vanlig stereo – Två utsvängbara luckor och Cat-nyckellås – Tidskriftshållare – Förvaringsutrymme för lunchlåda |
Hyttpaket |
– I standardkonfigurationen ingår ett tygklätt säte, en borttagbar golvmatta, enkel glasruta och skydd för borrfönstret – I premiumkonfigurationen ingår ett läderklätt säte med värme och ventilation, kraftig fjädring, dubbel glasruta och skydd för borrfönstret – I standardkonfigurationen ingår ett tygklätt säte, en borttagbar golvmatta, enkel glasruta och skydd för borrfönstret – I premiumkonfigurationen ingår ett läderklätt säte med värme och ventilation, kraftig fjädring, dubbel glasruta och skydd för borrfönstret |
Säten | – Förarsätet kan vridas, låsas och har ett tvåpunkts 76 mm (3 tum) rullbälte, är lutningsbart (5° justering), har svankstöd och sätesjustering framåt/bakåt 80mm (3,1tum) – Förarsätet kan vridas, låsas och har ett tvåpunkts 76 mm (3 tum) rullbälte, är lutningsbart (5° justering), har svankstöd och sätesjustering framåt/bakåt 80mm (3,1tum) |
Fönster |
– Stora fönster fram, bak och på hyttens högra sida, borrfönster i fullängd med skydd – Solskydd för fönster (tillval) – Vindrutetorkare med en gemensam spolartank – Manometertryckmätare (tillval) – Stora fönster fram, bak och på hyttens högra sida, borrfönster i fullängd med skydd – Solskydd för fönster (tillval) – Vindrutetorkare med en gemensam spolartank – Manometertryckmätare (tillval) |
Belysning |
– Innerbelysning med lysdioder, bakgrundsbelysta joystickar och manöverpaneler – Flodljus för borrområdet, arbetsstrålkastare – Varningsljus på mast och blinkande transportvarning (tillval) – Innerbelysning med lysdioder, bakgrundsbelysta joystickar och manöverpaneler – Flodljus för borrområdet, arbetsstrålkastare – Varningsljus på mast och blinkande transportvarning (tillval) |
KLIMATANLÄGGNING |
– Golvvärmeventilation – Filteråtkomst från däck, 500 timmars serviceintervall – Klimatanläggningsventiler för imborttagning på huvudfönstret – Golvvärmeventilation – Filteråtkomst från däck, 500 timmars serviceintervall – Klimatanläggningsventiler för imborttagning på huvudfönstret |
Kameror | – Tre (3) CC-kameror (fram och på vänster sida) som ger 360°-vy från förarsätet; kamera på masten för att visa rörkarusell/övre drivning – Tre (3) CC-kameror (fram och på vänster sida) som ger 360°-vy från förarsätet; kamera på masten för att visa rörkarusell/övre drivning |
Komponenter (1) | Elektriska reglage för borrning, körning, nivellering samt hjälpfunktioner Elektriska reglage för borrning, körning, nivellering samt hjälpfunktioner |
Komponenter (2) | Roterande vridmomentreglage Roterande vridmomentreglage |
Komponenter (3) | Rörelsestopp för virtuell roterande huvud Rörelsestopp för virtuell roterande huvud |
Komponenter (4) | Indikator för rörpositionering till-/frånkopplad Indikator för rörpositionering till-/frånkopplad |
Komponenter (5) | Borrdjup, meter Borrdjup, meter |
Komponenter (6) | Borrprestanda och displaysystem Borrprestanda och displaysystem |
Komponenter (7) | Fördröjd motoravstängning Fördröjd motoravstängning |
Komponenter (8) | Filterindikatorer för hydraulik, bränsle, kompressor och motor Filterindikatorer för hydraulik, bränsle, kompressor och motor |
Komponenter (9) | Tryckgivare för domkrafter Tryckgivare för domkrafter |
Komponenter (10) | Dataloggning av maskinens skick med varningar och felkodslistor som kan exporteras Dataloggning av maskinens skick med varningar och felkodslistor som kan exporteras |
Komponenter (11) | Dammskyddskontroll Dammskyddskontroll |
Komponenter (12) | Mastlåsindikator Mastlåsindikator |
Komponenter (13) | ECM, proportionellt styrsystem för fläkthastighet ECM, proportionellt styrsystem för fläkthastighet |
Komponenter (14) | Transportkörningsförregling och maskinstabilitetsgränser Transportkörningsförregling och maskinstabilitetsgränser |
Komponenter (15) | Transportkörningsförregling, rör i hålet Transportkörningsförregling, rör i hålet |
Komponenter (16) | Transportkörningsförregling, mast upp och låst eller nedåt och parkerad Transportkörningsförregling, mast upp och låst eller nedåt och parkerad |
Komponenter (17) | Transportkörningsförregling, domkraft indragen Transportkörningsförregling, domkraft indragen |
Komponenter (18) | Transportkörningsförregling, vinsch parkerad Transportkörningsförregling, vinsch parkerad |
Komponenter (19) | Reglage för hyttmiljö (AC, värme, fläkthastighet) Reglage för hyttmiljö (AC, värme, fläkthastighet) |
Komponenter (20) | Försedd med färdigt kablage för terräng och automatisk drift Försedd med färdigt kablage för terräng och automatisk drift |
Typ (1) | Förberedd för autonoma systemlösningar Förberedd för autonoma systemlösningar |
Komponenter (1) | Borrdjup, meter Borrdjup, meter |
Komponenter (2) | Drill Assist (autonivå, automatiska indragsdomkrafter, automatisk höjning och sänkning av masten, tillval, automatisk borrning med enstaka rör) Drill Assist (autonivå, automatiska indragsdomkrafter, automatisk höjning och sänkning av masten, tillval, automatisk borrning med enstaka rör) |
Komponenter (3) | Förberedd för Cat Terrain Förberedd för Cat Terrain |
Komponenter (4) | Product Link Elite™ Product Link Elite™ |
Funktion (1) | Frigångsvinkel på 15 grader underlättar lastning och urlastning på en trailer Frigångsvinkel på 15 grader underlättar lastning och urlastning på en trailer |
Komponenter (1) | Sju (7) nödstoppsknappar Sju (7) nödstoppsknappar |
Komponenter (2) | Gångjärnsupphängda fönsterskydd längs hela det främre borrfönstret Gångjärnsupphängda fönsterskydd längs hela det främre borrfönstret |
Komponenter (3) | Villkorade säkerhetsförreglingar Villkorade säkerhetsförreglingar |
Komponenter (4) | Självstängande portar Självstängande portar |
Komponenter (5) | Elektriskt signalhorn som aktiveras av tryckknapp i hytten Elektriskt signalhorn som aktiveras av tryckknapp i hytten |
Komponenter (6) | Automatiskt hörbart transportlarm Automatiskt hörbart transportlarm |
Komponenter (7) | Batterifrånskiljare och startströmställare kan spärras Batterifrånskiljare och startströmställare kan spärras |
Komponenter (8) | Hållare för luftslang Hållare för luftslang |
Komponenter (9) | Halkskyddade plattformsytor Halkskyddade plattformsytor |
Komponenter (10) | Maskinlyftdetaljer Maskinlyftdetaljer |
Komponenter (11) | FOPS-certifierad hytt FOPS-certifierad hytt |
Paket (1) | Grundläggande – Manuell centralsmörjning för alla vridpunkter, gravitationsfyllning av bränsle och vatten Grundläggande – Manuell centralsmörjning för alla vridpunkter, gravitationsfyllning av bränsle och vatten |
Paket (2) | Standard – automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten (tillval) Standard – automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten (tillval) |
Paket (3) | Premium – automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten, servicecenter för tömning och påfyllning av smörjmedel samt utblåsningsslang (tillval) Premium – automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten, servicecenter för tömning och påfyllning av smörjmedel samt utblåsningsslang (tillval) |
Arbetsviktintervall | 40 728–42 752 kg (89 789–94 253 lb) 40 728–42 752 kg (89 789–94 253 lb) |
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.
Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.
Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.
Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.
Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.
Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.
Effektiv gruvdrift börjar med korrekt borrning. Det innebär att varje hål borras exakt enligt plan, i rätt vinkel och till rätt djup. Cat® MineStar™ Terrain for drilling ger vägledning med hög precision som hjälper förare slutföra mönster korrekt och effektivt. Den har även andra fördelar, som förbättrad säkerhet, lägre kostnader och registrering av data om borrad skiktning för att underlätta planering av sprängning och bättre fragmentering. Fungerar med borrar av alla varumärken och kommunicerar sömlöst med MineStar och andra gruvdriftssystem.
Effektiv gruvdrift börjar med korrekt borrning. Det innebär att varje hål borras exakt enligt plan, i rätt vinkel och till rätt djup. Cat® MineStar™ Terrain for drilling ger vägledning med hög precision som hjälper förare slutföra mönster korrekt och effektivt. Den har även andra fördelar, som förbättrad säkerhet, lägre kostnader och registrering av data om borrad skiktning för att underlätta planering av sprängning och bättre fragmentering. Fungerar med borrar av alla varumärken och kommunicerar sömlöst med MineStar och andra gruvdriftssystem.
Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.
Tillvalskonfiguration för MD6200 roterande spränghålsborr
Deluxe-konfiguration för MD6200 roterande spränghålsborr
MD6200 roterande spränghålsborr för stenbrottsarbete
MD6200 roterande borr med nedfälld mast
MD6200 roterande spränghålsborr
MD6200 roterande spränghålsborr
MD6200 roterande spränghålsborr
Teknik – MD6200 roterande borr
Översikt för MD6200 roterande borr
Enkel att transportera – MD6200 roterande borr