MD6310

Borrar MD6310

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet för nedåttryck
Upp till 39 009 kg (upp till 86 000 lb)
Upp till 39 009 kg (upp till 86 000 lb)
Hålets diameter
229–311 mm (9–12,25 tum)
229–311 mm (9–12,25 tum)
Motor
Cat® C32B
Cat® C32B

Översikt

Exakt prestanda för att sänka kostnaderna och öka lönsamheten

Cat® MD6310 borrigg är ett kraftfullt och flexibelt verktyg som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av borrningsarbetet. Den har en mängd funktioner och alternativ som har utformats för att uppfylla arbetsplatsens specifika behov och utmaningar, med en uppdaterad hytt som ser till att föraren sitter säkert och bekvämt samtidigt som prestanda och produktivitet ökar. Tack vare att den är full av den senaste tekniken kan MD6310 inte bara öka produktiviteten och möjliggöra automatisk borrning, utan även förbättra effektiviteten för all efterkommande verksamhet. MD6310 är utformad för att borra hål med en diameter på 203–311 mm (8–12,25 tum) och är optimerad för borrning med enskilda rör eller skarvrör, i både roterande och sänkt borrläge.

Fördelar

Hål med bättre kvalitet

Få kragar av högre kvalitet och rakare hål som är bättre för sprängning med precision

Upp till 23 % bättre inträngningskraft

Förbättra borrningseffektiviteten och maskinanvändningen

Låg total ägandekostnad (TCO)

100 % Cat-komponenter ger tillförlitlig lång livslängd och längre serviceintervaller, vilket minskar stilleståndstiden

Produktspecifikation för MD6310

Kapacitet för nedåttryck Upp till 39 009 kg (upp till 86 000 lb) Upp till 39 009 kg (upp till 86 000 lb)
Hålets diameter 229–311 mm (9–12,25 tum) 229–311 mm (9–12,25 tum)
Motor Cat® C32B Cat® C32B
Bitunderdel Upp till 42 149 kg (upp till 92 922 lb) Upp till 42 149 kg (upp till 92 922 lb)
Karossens längd – standardhytt 43.54 ft 13.27 m
Längd – mast ned – utökad hytt 83.33 ft 25.43 m
Längd – mast ned – standardhytt 81.69 ft 24.9 m
Bredd – fram 17.68 ft 5.39 m
Karossens längd – utökad hytt 42.24 ft 13.79 m
Höjd – mast upp 77.99 ft 23.77 m
Bredd – bak 20.73 ft 6.32 m
13,7 m (44,9 fot) mast – lyfthastighet 122.7 fot/min 37.4 m/min
17,5 m (57,4 ft) mast – lyfthastighet 122.7 fot/min 37.4 m/min
Emissioner (motsvarande nivå 2): Motor C32B vid 1 800 rpm C32B vid 1 800 rpm
13,7 m (44,9 ft) mast – diameterintervall för hål 203–311 mm (8–12,25 in) – skarvrörsdjup Ned till 74,6 m (ned till 244,9 ft) Ned till 74,6 m (ned till 244,9 ft)
17,5 m (57,4 ft) mast – håldiameterintervall 203–311 mm (8–12,25 in) – skarvrörsdjup Ned till 47,9 m (ned till 157,4 ft) Ned till 47,9 m (ned till 157,4 ft)
17,5 m (57,4 ft) mast – kapacitet för sänkning Upp till 39 009 kg (upp till 86 000 lb) Upp till 39 009 kg (upp till 86 000 lb)
17,5 m (57,4 ft) mast – håldiameterintervall 203–311 mm (8–12,25 in) – djup med enstaka rör 57.4 ft 17.5 m
13,7 m (44,6 fot) mast – håldiameterintervall 203–311 mm (8–12,25 tum) 203–311 mm (8–12,25 tum)
Vinkelborrning Vertikal till 30° (5° steg) Vertikal till 30° (5° steg)
17,5 m (57,4 ft) mast – håldiameterintervall 203–311 mm (8–12,25 tum) 203–311 mm (8–12,25 tum)
17,5 m (57,4 ft) mast – borrkronebelastning – enstaka rör Upp till 42 149 kg (upp till 92 922 lb) Upp till 42 149 kg (upp till 92 922 lb)
13,7 m (44,6 fot) mast – lyftkapacitet Upp till 22 113 kg (upp till 48 750 lb) Upp till 22 113 kg (upp till 48 750 lb)
Kompressor – roterande borrning (1) 56,6m³/min (2000ft³/min) vid 8,6bar (125psi) 56,6m³/min (2000ft³/min) vid 8,6bar (125psi)
Kompressor – roterande borrning (2) 73,6 m³/min (2 600 ft³/min) vid 7,6 bar (110 psi) 73,6 m³/min (2 600 ft³/min) vid 7,6 bar (110 psi)
13,7 m (44,6 fot) mast – kapacitet för sänkning Upp till 39 009 kg (upp till 86 000 lb) Upp till 39 009 kg (upp till 86 000 lb)
13,7 m (44,9 ft) mast – diameterintervall för hål 203–311 mm (8–12,25 in) – djup med enstaka rör 44.9 ft 13.7 m
Motor (U.S. EPA Tier 4 Final): motor C32B vid 1 800 rpm C32B vid 1 800 rpm
Kompressor – sänkborrning 42,2 m³/min (1 500 ft³/min) vid 34,4 bar (500 psi) 42,2 m³/min (1 500 ft³/min) vid 34,4 bar (500 psi)
17,5 m (57,4 ft) mast – lyftkapacitet Upp till 22 113 kg (upp till 48 750 lb) Upp till 22 113 kg (upp till 48 750 lb)
13,7 m (44,9 fot) mast – borrkronebelastning – enstaka rör Upp till 41 165 kg (upp till 90 753 lb) Upp till 41 165 kg (upp till 90 753 lb)
Emissioner (US EPA Tier 4 Final): Effektklassning ISO 14396 1007 hp 751 K/W
Emissioner (motsvarande to Tier 2): Effektklassning ISO 14396 1031 hp 769 K/W
Dragkraft 122971 lbf 547000 N
Bandskydd och bandstyrskydd Nivå två Nivå två
Körhastighet 1.5 km/h 2.45 km/h
Nedre rullar Fjorton (14) Fjorton (14)
Modell Cat® 349E EL grävmaskinstyp Cat® 349E EL grävmaskinstyp
Överrullar Tre (3) Tre (3)
Trekamstyp för marklagertryck vid mjukt berg 1,28 bar (18,5 psi) 29.5 tum 750 mm
Komponenter (10) Däckmonterad batterilåda Däckmonterad batterilåda
Komponenter (9) Självstängande grindar säkrar stegarnas platser Självstängande grindar säkrar stegarnas platser
Komponenter (12) Hållare för luftslang Hållare för luftslang
Komponenter (2) Sju (7) motoravstängningsknappar: i hytten, på borrdäcket, på däcket vid drivlinan, tillgänglig från marken via huvudåtkomstpunkten och på vardera sida om borren fram och till vänster Sju (7) motoravstängningsknappar: i hytten, på borrdäcket, på däcket vid drivlinan, tillgänglig från marken via huvudåtkomstpunkten och på vardera sida om borren fram och till vänster
Komponenter (6) Skydd för avgassystem och turboledningar Skydd för avgassystem och turboledningar
Funktion Frigångsvinkel på 14 grader underlättar lastning och urlastning på en trailer Frigångsvinkel på 14 grader underlättar lastning och urlastning på en trailer
Komponenter (7) Maststege med mastgaller (tillval) Maststege med mastgaller (tillval)
Komponenter (4) Transportlarm är automatiskt och ljudligt Transportlarm är automatiskt och ljudligt
Komponenter (11) Frånkoppling av batteri med nyckel på marknivå/startspärr med terminaler för starthjälp Frånkoppling av batteri med nyckel på marknivå/startspärr med terminaler för starthjälp
Komponenter (1) Höljen för borrdäck av legerat stål, med lagringsutrymme Höljen för borrdäck av legerat stål, med lagringsutrymme
Komponenter (5) Skydd med gångjärn för hela det främre borrfönstret Skydd med gångjärn för hela det främre borrfönstret
Komponenter (3) Elektriskt signalhorn som aktiveras av tryckknapp i hytten Elektriskt signalhorn som aktiveras av tryckknapp i hytten
Komponenter (8) Tre in-/urstigningspunkter på däckområden utöver huvudingången Tre in-/urstigningspunkter på däckområden utöver huvudingången
Komponenter (10) Filterindikatorer för hydraulik, kompressor och motor Filterindikatorer för hydraulik, kompressor och motor
Komponenter (14) ECM-styrt proportionellt styrsystem för fläkthastighet ECM-styrt proportionellt styrsystem för fläkthastighet
Komponenter (23) Dataloggning av maskinens skick med varningar och felkodslistor, kan exporteras Dataloggning av maskinens skick med varningar och felkodslistor, kan exporteras
Komponenter (20) Tryckmanometer för hytt med indikator (tillval) Tryckmanometer för hytt med indikator (tillval)
Komponenter (3) Roterande vridmomentreglage Roterande vridmomentreglage
Komponenter (12) Dammskyddskontroll Dammskyddskontroll
Komponenter (17) Transportkörningsförregling, mast upp och låst eller nedåt och parkerad Transportkörningsförregling, mast upp och låst eller nedåt och parkerad
Komponenter (1) Alla elektriska reglage för borrning, körning, nivellering samt extrafunktioner Alla elektriska reglage för borrning, körning, nivellering samt extrafunktioner
Komponenter (22) Försedd med färdigt kablage för terräng och automatisk drift Försedd med färdigt kablage för terräng och automatisk drift
Komponenter (8) Fördröjd motoravstängning Fördröjd motoravstängning
Komponenter (19) Reglage för hyttmiljö (AC, filter, värme, fläkthastighet) Reglage för hyttmiljö (AC, filter, värme, fläkthastighet)
Komponenter (7) Borrprestanda och displaysystem Borrprestanda och displaysystem
Komponenter (13) Mastlåsindikator Mastlåsindikator
Komponenter (6) Borrdjup, meter Borrdjup, meter
Komponenter (2) Elektronisk kompressorstyrning Elektronisk kompressorstyrning
Komponenter (4) Rörelsestopp och förreglingar för virtuellt roterande huvud Rörelsestopp och förreglingar för virtuellt roterande huvud
Komponenter (11) Tryckgivare för domkrafter på skärmen Tryckgivare för domkrafter på skärmen
Komponenter (5) Indikator för rörpositionering till-/frånkopplad Indikator för rörpositionering till-/frånkopplad
Komponenter (18) Transportkörningsförregling, domkraft indragen Transportkörningsförregling, domkraft indragen
Komponenter (16) Transportkörningsförregling, rör i hålet Transportkörningsförregling, rör i hålet
Komponenter (21) Lyftsystem för dammgardin – automatisk hydraulisk lyft fram och bak (tillval) Lyftsystem för dammgardin – automatisk hydraulisk lyft fram och bak (tillval)
Komponenter (15) Transportkörningsförregling och maskinstabilitetsgränser Transportkörningsförregling och maskinstabilitetsgränser
Komponenter (9) Varvtalsmätare för roterande huvud (digital display på skärm) Varvtalsmätare för roterande huvud (digital display på skärm)
Karossens längd – standardhytt 43.54 ft 13.27 m
Karossens längd – utökad hytt 42.24 ft 13.79 m
Bredd – bak 20.74 ft 6.32 m
Längd – mast ned – standardhytt 69.23 ft 21.1 m
Längd – mast ned – utökad hytt 70.87 ft 21.62 m
Höjd – mast upp 65.39 ft 19.93 m
Bredd – fram 17.68 ft 5.39 m
Obs! (2) Konfigurationsalternativen omfattar enstaka rör, skarvrör, vertikal ut till 30° borrvinkel Konfigurationsalternativen omfattar enstaka rör, skarvrör, vertikal ut till 30° borrvinkel
Egenskaper (12) Rörfångare, manuell eller hydrauliskt styrd som tillval Rörfångare, manuell eller hydrauliskt styrd som tillval
Egenskaper (4) Matningssystemet kan använda flera rördiametrar Matningssystemet kan använda flera rördiametrar
Obs! (1) Hydrauliska, indexerande rörkaruseller kan godta olika rördiametrar Hydrauliska, indexerande rörkaruseller kan godta olika rördiametrar
Egenskaper (13) Oljekanna för verktyg 113,5 l (30 gal) oljeinsprutningssystem (endast roterande borr) Oljekanna för verktyg 113,5 l (30 gal) oljeinsprutningssystem (endast roterande borr)
Egenskaper (2) Sänknings-/lyftsystem är en enda cylinder Sänknings-/lyftsystem är en enda cylinder
Egenskaper (1) 13,7 m (44,9 ft) eller 17,5 m (57,4 ft) mastkonfigurationer kompletta med karusell för rörbrygga 13,7 m (44,9 ft) eller 17,5 m (57,4 ft) mastkonfigurationer kompletta med karusell för rörbrygga
Egenskaper (9) Positionerare för borrör Positionerare för borrör
Egenskaper (10) Överliggande vinsch med fjärrkontroll, drivning med variabel hastighet med ≥ 1 818 kg (4 000 lb) kapacitet, längd som når 6,1 m (20 fot) förbi borrdäcket (tillval) Överliggande vinsch med fjärrkontroll, drivning med variabel hastighet med ≥ 1 818 kg (4 000 lb) kapacitet, längd som når 6,1 m (20 fot) förbi borrdäcket (tillval)
Egenskaper (3) Automatisk spänning av sänknings- och lyftkablarna Automatisk spänning av sänknings- och lyftkablarna
Egenskaper (6) Skjutbar borrnyckelsenhet Skjutbar borrnyckelsenhet
Egenskaper (11) Rotationsväxellåda med dubbel motor, upp till 160 rpm, och 16 000 Nm (11 800 ft-lb) vridmoment Rotationsväxellåda med dubbel motor, upp till 160 rpm, och 16 000 Nm (11 800 ft-lb) vridmoment
Egenskaper (15) Maststege och galler (tillval) Maststege och galler (tillval)
Egenskaper (5) Hydraulisk brytnyckel med variabelt grepp (HOBO) för olika rördiametrar Hydraulisk brytnyckel med variabelt grepp (HOBO) för olika rördiametrar
Egenskaper (7) Konfigurerad med rulldäcksbussning för användning med rullborrkronor, tvådelad däckbussning för sänkborrning Konfigurerad med rulldäcksbussning för användning med rullborrkronor, tvådelad däckbussning för sänkborrning
Egenskaper (14) Monteringsanordning för fästpunkter på masten (tillval) Monteringsanordning för fästpunkter på masten (tillval)
Egenskaper (8) Vinkelborrning 0–30°, i steg om 5° Vinkelborrning 0–30°, i steg om 5°
Komponenter (4) Eterstarthjälp, eterflaskor tillhandahålls lokalt Eterstarthjälp, eterflaskor tillhandahålls lokalt
Komponenter (2) Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM) Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM)
Komponenter (1) Dubbla startmotorer Dubbla startmotorer
Komponenter (3) Gemensamma luftintagsfilter med +500 timmars serviceintervall vid normala driftsvillkor Gemensamma luftintagsfilter med +500 timmars serviceintervall vid normala driftsvillkor
Paket (1) Grundläggande/manuell – manuell centralsmörjning, gravitationsfyllning av bränsle och vatten Grundläggande/manuell – manuell centralsmörjning, gravitationsfyllning av bränsle och vatten
Paket (2) Standard – snabbpåfyllning av bränsle och vatten, automatiskt smörjsystem Standard – snabbpåfyllning av bränsle och vatten, automatiskt smörjsystem
Paket (3) Premium – servicecenter för tömning och påfyllning av smörjmedel (kompressorolja, hydraulolja, växellådsolja, motorolja, verktygssmörjning och fett), automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten, utblåsningsslang Premium – servicecenter för tömning och påfyllning av smörjmedel (kompressorolja, hydraulolja, växellådsolja, motorolja, verktygssmörjning och fett), automatiskt smörjsystem, snabbpåfyllning av bränsle och vatten, utblåsningsslang
Vatteninsprutning och torrdammuppsamlare (1) – Vattentankens kapacitet 1 514 l (400 gal)
– 204 m³/min (7 200 cfm) torrdammuppsamlare
– Självrengörande filter, med dammutkast med automatisk ejektor
– Vattentankens kapacitet 1 514 l (400 gal)
– 204 m³/min (7 200 cfm) torrdammuppsamlare
– Självrengörande filter, med dammutkast med automatisk ejektor
Vatteninsprutning – standard – Vattentankens volym 1 514 l (400 gal) – Vattentankens volym 1 514 l (400 gal)
Alternativ (1) Dammgardin, hydrauliska lyftare höjer främre och bakre dammgardiner (tillval) (rekommenderas med dammuppsamlare) Dammgardin, hydrauliska lyftare höjer främre och bakre dammgardiner (tillval) (rekommenderas med dammuppsamlare)
Alternativ (3) Statiska dammgardiner, fyra sidor inslutna (tillval) Statiska dammgardiner, fyra sidor inslutna (tillval)
Vatteninsprutningssystem med hög volym – ej kompatibelt med grundläggande servicepaket – Total kapacitet för vattentankar 3 785 l (1 000 gal) maximalt
– Primär tank ovanför däck – 1 514 l (400 gal) kapacitet (uppvärmd för extremt kallt väder)
– Sekundär tank ovanför däck – 2 271 l (600 gal) kapacitet för däck
– Total kapacitet för vattentankar 3 785 l (1 000 gal) maximalt
– Primär tank ovanför däck – 1 514 l (400 gal) kapacitet (uppvärmd för extremt kallt väder)
– Sekundär tank ovanför däck – 2 271 l (600 gal) kapacitet för däck
Alternativ (2) ”Tram off”-spray som väter marken runt splitterhögen (rekommenderas ej för kallt väder) ”Tram off”-spray som väter marken runt splitterhögen (rekommenderas ej för kallt väder)
Komponenter (4) Övre dämpare eller stötdämpare och adapter (tillval) Övre dämpare eller stötdämpare och adapter (tillval)
Komponenter (3) Borrnyckel, skjutbar Borrnyckel, skjutbar
Komponenter (5) Bitunderdel Bitunderdel
Komponenter (1) Rulldäcksbussning Rulldäcksbussning
Komponenter (6) Rörtorkstätning Rörtorkstätning
Komponenter (2) Inlägg för rörpositionering Inlägg för rörpositionering
Roterande borrning (2) 73,6 m³/min (2 600 ft³/min) vid 7,6 bar (110 psi) 73,6 m³/min (2 600 ft³/min) vid 7,6 bar (110 psi)
Luftbehållarval (1) Lågt tryck 8,6 bar (125 psi) för ASME/CR N/AU eller CE Lågt tryck 8,6 bar (125 psi) för ASME/CR N/AU eller CE
Roterande borrning (1) 56,6m³/min (2000ft³/min) vid 8,6bar (125psi) 56,6m³/min (2000ft³/min) vid 8,6bar (125psi)
Sänkborrning – inkluderar smörjning för verktyg och hammarförvaring 42,2 m³/min (1 500 ft³/min) vid 34,4 bar (500 psi) 42,2 m³/min (1 500 ft³/min) vid 34,4 bar (500 psi)
Obs! Med kompressorernas variabla volymkontroll kan föraren begränsa luftutflödet, vilket leder till lägre bränsleförbrukning
– Både hög- och lågtryckskompressorer har denna funktion
Med kompressorernas variabla volymkontroll kan föraren begränsa luftutflödet, vilket leder till lägre bränsleförbrukning
– Både hög- och lågtryckskompressorer har denna funktion
Luftbehållarval (2) Högt tryck 34,4 bar (350 eller 500 psi) för ASME/CRN/AU eller CE Högt tryck 34,4 bar (350 eller 500 psi) för ASME/CRN/AU eller CE
Alternativ Den elektriska kompressorns styrs och regleras via rensade luftledningar Den elektriska kompressorns styrs och regleras via rensade luftledningar
Komponenter (5) Fyra (4) lyftöglor, för användning med kablar eller kedjor Fyra (4) lyftöglor, för användning med kablar eller kedjor
Komponenter (7) Bitsförvaringsbox med lock med gångjärn (tillval) Bitsförvaringsbox med lock med gångjärn (tillval)
Komponenter (6) Gångbord runt hytt till borrdäck (tillval) Gångbord runt hytt till borrdäck (tillval)
Egenskaper (2) Halkskyddad yta Halkskyddad yta
Egenskaper (3) Bränsletankens volym 1 609 l (425 gal) Bränsletankens volym 1 609 l (425 gal)
Komponenter (1) Stationärt bakre däck för vertikal borrning och vinkelborrning Stationärt bakre däck för vertikal borrning och vinkelborrning
Komponenter (2) Fyra nivelleringsdomkrafter ger nivellering på en 7° plattform (valfri orientering) Fyra nivelleringsdomkrafter ger nivellering på en 7° plattform (valfri orientering)
Egenskaper (6) Tre in-/urstigningspunkter på däckområden utöver huvudingången Tre in-/urstigningspunkter på däckområden utöver huvudingången
Komponenter (10) Smörjanordning för borrörsgängor med fjärrfyllningstank eller engångskassett för smörjfett (tillval) Smörjanordning för borrörsgängor med fjärrfyllningstank eller engångskassett för smörjfett (tillval)
Egenskaper (7) Stadiga skyddsräcken, skyddskanter, självstängande grindar Stadiga skyddsräcken, skyddskanter, självstängande grindar
Komponenter (4) Kraftiga bogseringskrokar (främre ände) Kraftiga bogseringskrokar (främre ände)
Komponenter (3) Manuella, centrala smörjpunkter för alla pivåpunkter på borren, eller automatiskt smörjsystem (tillval) Manuella, centrala smörjpunkter för alla pivåpunkter på borren, eller automatiskt smörjsystem (tillval)
Komponenter (8) Förvaring för sänkborrningshammare på borrdäck med högtryckskonfiguration (tillval) Förvaring för sänkborrningshammare på borrdäck med högtryckskonfiguration (tillval)
Egenskaper (4) Bränslevolym för ytterligare 1 609 l (374 gal) Bränslevolym för ytterligare 1 609 l (374 gal)
Egenskaper (5) Bultmonterad plattform för generator vid kallt väder eller brandbekämpningsflaskor (tillval) Bultmonterad plattform för generator vid kallt väder eller brandbekämpningsflaskor (tillval)
Komponenter (9) Hydrauliskt manövrerad siktlucka på borrdäck med strålkastare (tillval) Hydrauliskt manövrerad siktlucka på borrdäck med strålkastare (tillval)
Egenskaper (1) Domkrafterna, mastens vridpunkt och däcket är svetsade integrerat med huvudramen för maximal hållbarhet och lång livslängd Domkrafterna, mastens vridpunkt och däcket är svetsade integrerat med huvudramen för maximal hållbarhet och lång livslängd
Komponenter (2) Separat motorkylmodul Separat motorkylmodul
Komponenter (1) Kylare med enkel åtkomst för rengöring Kylare med enkel åtkomst för rengöring
Komponenter (3) Utbytbara sektioner i kylarelementet Utbytbara sektioner i kylarelementet
Komponenter (4) Automatisk kylarfläkt med reglage för variabelt varvtal Automatisk kylarfläkt med reglage för variabelt varvtal
Egenskaper Fungerar i en omgivningstemperatur på 52 °C (125 °F) Fungerar i en omgivningstemperatur på 52 °C (125 °F)
Komponenter (6) Kablage för tredjepartsgränssnitt Kablage för tredjepartsgränssnitt
Komponenter (3) Drill assist (automatisk borr för enstaka rör eller skarvrör) (tillval) Drill assist (automatisk borr för enstaka rör eller skarvrör) (tillval)
Komponenter (5) Tillvalskommando för borrning gör det möjligt för varje förare att hantera mer än en maskin Tillvalskommando för borrning gör det möjligt för varje förare att hantera mer än en maskin
Typ Förberedd för oberoende Förberedd för oberoende
Komponenter (2) Autonivå, autoindragning, automast Autonivå, autoindragning, automast
Komponenter (1) Indikator för borrdjup och förreglingar Indikator för borrdjup och förreglingar
Cat Terrain för borrar som tillval – gränssnitt för gruvsystem – Produktion
– Navigation
– Produktion
– Navigation
Komponenter (4) Product Link Elite (hårdvara från fabrik, prenumerationspaket via återförsäljare) Product Link Elite (hårdvara från fabrik, prenumerationspaket via återförsäljare)
7,62 m (25 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra eller fem rör, 17,5 m (57,4 ft) mast: roterande (1) 8 tum 203 mm
7,62 m (25 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra eller fem rör, 17,5 m (57,4 ft) mast: sänkborrning 7 tum 178 mm
7,62 m (25 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra eller fem rör, 17,5 m (57,4 ft) mast: roterande eller sänkborrning 7.625 tum 194 mm
7,62 m (25 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra eller fem rör, 17,5 m (57,4 ft) mast: roterande (2) 8.625 tum 219 mm
7,62 m (25 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra eller fem rör, 17,5 m (57,4 ft) mast: roterande 9.25 tum 235 mm
12,19 m (40 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra (4) eller fem (5) rör, 13,7 m (44,9 ft) mast: roterande (2) 8.625 tum 219 mm
12,19 m (40 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra (4) eller fem (5) rör, 13,7 m (44,9 ft) mast: roterande (1) 8 tum 203 mm
12,19 m (40 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra (4) eller fem (5) rör, 13,7 m (44,9 ft) mast: sänkborrning 7 tum 178 mm
12,19 m (40 ft) rör – rörställets karusell rymmer fyra (4) eller fem (5) rör, 13,7 m (44,9 ft) mast: roterande eller sänkborrning 7.625 tum 194 mm
Obs! Rör för karusell med dubbel funktion: 13,7 m (44,9 ft) mast, rymmer två (2) 12,19 m (40 fot) rör och två (2) 9,14 m (30 fot) rör och adaptrar för anslutning till sänkborrhammare och rullborrkrona (sänkborrhammare och rullborrkrona ingår inte)
  • Rörkarusell med dubbla funktioner, godtar 194 mm (7,625 tum) rör – kontakta fabriken för övriga rördiametrar
Rör för karusell med dubbel funktion: 13,7 m (44,9 ft) mast, rymmer två (2) 12,19 m (40 fot) rör och två (2) 9,14 m (30 fot) rör och adaptrar för anslutning till sänkborrhammare och rullborrkrona (sänkborrhammare och rullborrkrona ingår inte)
  • Rörkarusell med dubbla funktioner, godtar 194 mm (7,625 tum) rör – kontakta fabriken för övriga rördiametrar
Klimatnivå 2, arktiska vätskor och smörjmedel Klassad för temperaturer ner till -18 °C (-0,4 °F) Klassad för temperaturer ner till -18 °C (-0,4 °F)
Klimatnivå 1, standardvätskor och smörjmedel (1) Klassad för temperaturer ner till -1 °C (30°F) Klassad för temperaturer ner till -1 °C (30°F)
Klimatnivå 1, standardvätskor och smörjmedel (2) Motstår hög värme på 52 °C (125 °F) Motstår hög värme på 52 °C (125 °F)
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel, värmepaket (6) På brytarpanelen finns fem (5) extra brytare för lokalt tillhandahållna värmeelement om så behövs På brytarpanelen finns fem (5) extra brytare för lokalt tillhandahållna värmeelement om så behövs
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel, värmepaket (3) Komplett arktiskt smörjmedelspaket innehåller: motorolja, kompressorolja och hydraulolja Komplett arktiskt smörjmedelspaket innehåller: motorolja, kompressorolja och hydraulolja
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel, värmepaket (1) Klassad för temperaturer ner till -40 °C (-40°F) Klassad för temperaturer ner till -40 °C (-40°F)
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel, värmepaket (5) Landanslutningsuttaget med omkopplingsbar anslutning på 240–600 V (50 A), dieselgeneratoraggregat och/eller kontakt säljs separat Landanslutningsuttaget med omkopplingsbar anslutning på 240–600 V (50 A), dieselgeneratoraggregat och/eller kontakt säljs separat
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel, värmepaket (2) Dieseldrivet värmesystem som värmer upp och cirkulerar motorkylvätska genom motorblock, primär vattentank, värmeelement för batterifack, förberedd för bränsletankar Dieseldrivet värmesystem som värmer upp och cirkulerar motorkylvätska genom motorblock, primär vattentank, värmeelement för batterifack, förberedd för bränsletankar
Klimatnivå 4, arktiska vätskor och smörjmedel, värmepaket (4) Elektriskt värmepaket med brytarpanel som levererar kraft till: 120 V värmefilt för kompressortank, kompressorns styrdosa, elektrisk extrauppvärmning för kompressorns styrledningar, elektrisk extrauppvärmning för slangar från vattentanken till vattenpumpen, enheten för snabbfyllning av vatten och tanken Elektriskt värmepaket med brytarpanel som levererar kraft till: 120 V värmefilt för kompressortank, kompressorns styrdosa, elektrisk extrauppvärmning för kompressorns styrledningar, elektrisk extrauppvärmning för slangar från vattentanken till vattenpumpen, enheten för snabbfyllning av vatten och tanken
Kabeldiameter 0.5 tum 13 mm
Vinschens räckvidd – förbi borrdäcket 20 ft 6.1 m
Angiven kapacitet 4000 lb 1814 kg
Obs! Kylarfläkt med variabelt varvtal Kylarfläkt med variabelt varvtal
Belysning – Innerbelysning med lysdioder, separat läslampa och bakgrundsbelysta joystickar och manöverpaneler
– Zonkontroller för områdesbelysning och punktbelysning för borrning i mörker
– Strålkastare för borrområdet
– Punktbelysning för området runt kraftpaketet, borrdäck, mastkarusell, stege och gångbord
– Standardbelysningen är halogen med 1 300 lumen strålkastare runt borrområdet, punktbelysningen ger 1 950 lumen
– Premiumbelysningen är LED med 4 200 lumen strålkastare för borrområdet (tillval)
– Mastpositionsljus, hyttmonterat blinkande ljus, frontmonterat varningsljus för transportkörning (tillval)
– Innerbelysning med lysdioder, separat läslampa och bakgrundsbelysta joystickar och manöverpaneler
– Zonkontroller för områdesbelysning och punktbelysning för borrning i mörker
– Strålkastare för borrområdet
– Punktbelysning för området runt kraftpaketet, borrdäck, mastkarusell, stege och gångbord
– Standardbelysningen är halogen med 1 300 lumen strålkastare runt borrområdet, punktbelysningen ger 1 950 lumen
– Premiumbelysningen är LED med 4 200 lumen strålkastare för borrområdet (tillval)
– Mastpositionsljus, hyttmonterat blinkande ljus, frontmonterat varningsljus för transportkörning (tillval)
Komponenter (7) Förarplatsens utformning har ett ergonomiskt säte, joystickar på armstödet med full instrumentering, samt två 254 mm (10 tum) pekskärmar i färg med hög upplösning och 12 volt eluttag Förarplatsens utformning har ett ergonomiskt säte, joystickar på armstödet med full instrumentering, samt två 254 mm (10 tum) pekskärmar i färg med hög upplösning och 12 volt eluttag
Komponenter (4) Pekskärm för borrprestanda Pekskärm för borrprestanda
Komponenter (3) Gångbord runt hytten finns för båda hyttstorlekarna Gångbord runt hytten finns för båda hyttstorlekarna
Komponenter (1) Rymlig FOPS-hytt har 3 m² (32,4 ft²) golvutrymme med integrerad förarplats Rymlig FOPS-hytt har 3 m² (32,4 ft²) golvutrymme med integrerad förarplats
Komponenter (13) Förarsätet kan vridas, låsas och har ett tvåpunktsbälte 76 mm (3 tum), är lutningsbart (5° justering), har svankstöd och sätesjustering framåt/bakåt 80 mm (3,1 tum) Förarsätet kan vridas, låsas och har ett tvåpunktsbälte 76 mm (3 tum), är lutningsbart (5° justering), har svankstöd och sätesjustering framåt/bakåt 80 mm (3,1 tum)
Komponenter (9) Omvandlare 24 V till 12 V Omvandlare 24 V till 12 V
Komponenter (2) Alternativ för utökad hytt 4,2 m² (45,2 ft²), förberedd med särskilt utrymme för kylskåp och mikrovågsugn Alternativ för utökad hytt 4,2 m² (45,2 ft²), förberedd med särskilt utrymme för kylskåp och mikrovågsugn
KLIMATANLÄGGNING – Golvventilation i fotstödsområdet
– Takmonterad luftkonditionering/uppvärmning/trycksatt enhet
– Filteråtkomst från däck, kräver inte takåtkomst, 500 timmars serviceintervall
– Klimatanläggningsventiler för imborttagning på borrfönstret
– Golvventilation i fotstödsområdet
– Takmonterad luftkonditionering/uppvärmning/trycksatt enhet
– Filteråtkomst från däck, kräver inte takåtkomst, 500 timmars serviceintervall
– Klimatanläggningsventiler för imborttagning på borrfönstret
Komponenter (6) Två utsvängbara dörrar med fönster och Cat-nyckellås Två utsvängbara dörrar med fönster och Cat-nyckellås
Komponenter (14) Instruktörsstol som kan fällas undan och har ett rullbälte (valfritt) Instruktörsstol som kan fällas undan och har ett rullbälte (valfritt)
Kameror – Monterat framtill och på vänster sida för att ge 360° vy från förarplatsen
– Kamera på masten för att se rörkarusell/drift av övre drivning
– Monterat framtill och på vänster sida för att ge 360° vy från förarplatsen
– Kamera på masten för att se rörkarusell/drift av övre drivning
Komponenter (5) Hyttens gummifästen absorberar mekaniska vibrationer och begränsar utvändigt oljud Hyttens gummifästen absorberar mekaniska vibrationer och begränsar utvändigt oljud
Komponenter (10) Förberett för kommunikations- eller underhållningsradio Förberett för kommunikations- eller underhållningsradio
Hytt – premium – Skinnklätt säte med värme och ventilation
– Fönsterglas med dubbel ruta
– Vindruteskydd
– Ytterligare förvaringsbox i hytten
– Ytterligare vindrutetorkare på fram- och bakfönster
– Fönstergardiner (tillval)
– Instruktörssäte som kan fällas undan (tillval)
– Borttagbar golvmatta
– Skinnklätt säte med värme och ventilation
– Fönsterglas med dubbel ruta
– Vindruteskydd
– Ytterligare förvaringsbox i hytten
– Ytterligare vindrutetorkare på fram- och bakfönster
– Fönstergardiner (tillval)
– Instruktörssäte som kan fällas undan (tillval)
– Borttagbar golvmatta
Komponenter (11) Stege till hyttens tak (tillval) Stege till hyttens tak (tillval)
Hytt – standard – Säte med tygklädsel
– Fönsterglas med en ruta
– Vindrutetorkare för borrfönster
– Fönstergardiner (tillval)
– Instruktörssäte som kan fällas undan (tillval)
– Borttagbar golvmatta
– Säte med tygklädsel
– Fönsterglas med en ruta
– Vindrutetorkare för borrfönster
– Fönstergardiner (tillval)
– Instruktörssäte som kan fällas undan (tillval)
– Borttagbar golvmatta
Komponenter (8) Ytterligare skärm för kameror, färg, högupplöst 254 mm (10 tum) Ytterligare skärm för kameror, färg, högupplöst 254 mm (10 tum)
Komponenter (12) Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker etc. Hållare för tidskrifter, instruktionsböcker etc.
Komponenter (4) Rörelsestopp och förreglingar för virtuellt roterande huvud Rörelsestopp och förreglingar för virtuellt roterande huvud
Komponenter (3) Roterande vridmomentreglage Roterande vridmomentreglage
Komponenter (2) Rotationsväxellåda med dubbel motor, upp till 160 rpm, och 16 000 Nm (11 800 lbf-ft) vridmoment Rotationsväxellåda med dubbel motor, upp till 160 rpm, och 16 000 Nm (11 800 lbf-ft) vridmoment
Komponenter (1) Spindel med 168 mm (5,5 tum) API normal gänga med krage och spline Spindel med 168 mm (5,5 tum) API normal gänga med krage och spline
Komponenter (2) En (1) pump för extra krets – 110 cc (kolv, lastavkänning) En (1) pump för extra krets – 110 cc (kolv, lastavkänning)
Komponenter (3) Två (2) fläktpumpar – 74 cc (kolv, med proportionella elektroniska reglage) Två (2) fläktpumpar – 74 cc (kolv, med proportionella elektroniska reglage)
Komponenter (1) Två (2) primära pumpar – 210 cc (kolv, med proportionella elektroniska reglage) Två (2) primära pumpar – 210 cc (kolv, med proportionella elektroniska reglage)
Komponenter (4) Två (2) drivpumpar – 43,9 + 56,5 cc (dubbel växel, fast slagvolym) Två (2) drivpumpar – 43,9 + 56,5 cc (dubbel växel, fast slagvolym)
Komponenter (5) Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S, Scheduled Oil Sampling) Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
Komponenter (1) Tvådelad bussning Tvådelad bussning
Komponenter (6) Rörtorkstätning Rörtorkstätning
Komponenter (4) Adapter för stötdämpare och övre dämpare Adapter för stötdämpare och övre dämpare
Komponenter (5) Adapter för hammare Adapter för hammare
Komponenter (3) Borrnyckel, skjutbar Borrnyckel, skjutbar
Komponenter (2) Inlägg för rörpositionering Inlägg för rörpositionering
Alternativ (1) Fast stege till hytten Fast stege till hytten
Alternativ (2) Överlappande hydrauliska stegar till hyttområde (tillval) – omfattar domkraft och transportförregling som aktiveras när stegarna är nere Överlappande hydrauliska stegar till hyttområde (tillval) – omfattar domkraft och transportförregling som aktiveras när stegarna är nere
Hydraulik för masttillbehör (2) En hydraulisk rörfångare, plus en vajer, hydrauliskt styrd rörpositionering, hydraulisk korg för borrkronor En hydraulisk rörfångare, plus en vajer, hydrauliskt styrd rörpositionering, hydraulisk korg för borrkronor
Hydraulik för masttillbehör (1) En hydraulisk rörfångare, hydrauliskt styrd rörpositionering, hydraulisk korg för borrkronor En hydraulisk rörfångare, hydrauliskt styrd rörpositionering, hydraulisk korg för borrkronor
Vinkelborrning Ingår med varje mast Ingår med varje mast
Handbok för masttillbehör, 17,5 m (57,4 ft) mast Två rörfångare med vajer, hydrauliskt manövrerad rörpositionerare, manuell korg för borrkronor Två rörfångare med vajer, hydrauliskt manövrerad rörpositionerare, manuell korg för borrkronor
Handbok för masttillbehör, 13,7 m (44,9 ft) mast En rörfångare med vajer, hydrauliskt manövrerad rörpositionerare, manuell korg för borrkronor En rörfångare med vajer, hydrauliskt manövrerad rörpositionerare, manuell korg för borrkronor
13,7 m (44,9 ft) mastkarusell, rymmer 4 × 12,19 m (40 ft) rör, totalt djup 62,5 m (204,9 ft): rördiameter 178 mm (7 tum), 194 mm (7,625 tum), 203 mm (8 tum), 219 mm (8,625 tum) 178 mm (7 tum), 194 mm (7,625 tum), 203 mm (8 tum), 219 mm (8,625 tum)
13,7 m (44,9 ft) mastkarusell, rymmer 5 × 12,19 m (40 ft) rör, totalt djup 74,6 m (244,9 ft): rördiameter 194 mm (7,625 tum), 219 mm (8,625 tum) 194 mm (7,625 tum), 219 mm (8,625 tum)
17,5 m (57,4 ft) mastkarusell, rymmer 2 × 7,62 m (25 ft) rör, totalt djup 32,7 m (107,4 ft): rördiameter 9.25 tum 235 mm
17,5 m (57,4 ft) mastkarusell, rymmer 4 × 7,62 m (25 ft) rör, totalt djup 48 m (157,5 ft): rördiameter 178 mm (7 tum), 194 mm (7,625 tum), 203 mm (8 tum), 219 mm (8,625 tum) 178 mm (7 tum), 194 mm (7,625 tum), 203 mm (8 tum), 219 mm (8,625 tum)
Obs! 13,7 m (44,9 ft) mastkarusell med dubbel funktion: rymmer två (2) 12,19 m (40 fot) rör och två (2) 9,14 m (30 fot) rör och adaptrar för anslutning till sänkborrhammare och rullborrkrona (sänkborrhammare och rullborrkrona ingår inte)
  • Godtar 194 mm (7,625 tum) rör – kontakta fabriken för övriga rördiametrar
13,7 m (44,9 ft) mastkarusell med dubbel funktion: rymmer två (2) 12,19 m (40 fot) rör och två (2) 9,14 m (30 fot) rör och adaptrar för anslutning till sänkborrhammare och rullborrkrona (sänkborrhammare och rullborrkrona ingår inte)
  • Godtar 194 mm (7,625 tum) rör – kontakta fabriken för övriga rördiametrar
Alternativ Fasthållningsverktyg för bussning 178 till 235 mm (7,00 till 9,25 tum) rördiameter Fasthållningsverktyg för bussning 178 till 235 mm (7,00 till 9,25 tum) rördiameter
Lyftöglor (tillgängligt på begäran) – 114 mm (4,5 tum) API normal gänga
– 140 mm (5,5 tum) API normal gänga
– 168 mm (6,625 tum) för övre dämpare/stötdämpare API-gänga
– 114 mm (4,5 tum) för 178 mm (7 tum) rör BECO-gänga
– 152 mm (6 tum) för 194 mm (7,625 tum) upp till 235 mm (9,25 tum) rör BECO-gänga
– 114 mm (4,5 tum) API normal gänga
– 140 mm (5,5 tum) API normal gänga
– 168 mm (6,625 tum) för övre dämpare/stötdämpare API-gänga
– 114 mm (4,5 tum) för 178 mm (7 tum) rör BECO-gänga
– 152 mm (6 tum) för 194 mm (7,625 tum) upp till 235 mm (9,25 tum) rör BECO-gänga
Arbetsviktintervall – minimum/maximum 75 800/97 000 kg (167 110/213 848 lb) 75 800/97 000 kg (167 110/213 848 lb)
Storlekar för hydrauliskt manövrerad nyckel med variabelt grepp (2) 235 mm (9,25 tum) 235 mm (9,25 tum)
Storlekar för hydrauliskt manövrerad nyckel med variabelt grepp (1) 178–219 mm (7,0–8,625 tum) 178–219 mm (7,0–8,625 tum)
Arbetsviktintervall – minimum/maximum 75 500/97 500 kg (166 449/214 950 lb) 75 500/97 500 kg (166 449/214 950 lb)

MD6310 Tillvalsutrustning

RAM

  • Expansion av bränsletank på +1 609 l (425 gal) för totalt 3 218 l (850 gal) (tillval) krävs för oberoende paket

MAST

  • Överliggande vinsch med fjärrkontroll, drivning med variabel hastighet med ≥ 1 814 kg (4 000 lb) kapacitet, längd som når 6,1 m (20 fot) förbi borrdäcket
  • Smörjning av roterande verktyg, 113,5 l (30 gal) oljeinsprutningssystem
  • Maststege, mastgaller och stolpar med fästpunkter

FÖRARMILJÖ

  • Instruktörssäte som kan fällas undan
  • Fönstergardin
  • Manometertryckmätare för hytten
  • Stege till hyttens tak

ALTERNATIV FÖR SERVICEVERKTYG

  • Fasthållningsverktyg för bussning 178 till 235 mm (7,00 till 9,25 tum) rördiameter
  • Lyftöglor (tillgängligt på begäran, krävs för driftsättning)
    – 114 mm (4,5 tum) API normal gänga
    – 140 mm (5,5 tum) API normal gänga
    – 168 mm (6,625 tum) för övre dämpare/stötdämpare API normal gänga
    – 114 mm (4,5 tum) för 178 mm (7 tum) rör BECO-gänga
    – 152 mm (6 tum) för 194 mm (7,625 tum) upp till 235 mm (9,25 tum) rör BECO-gänga

TEKNIKPRODUKTER

  • Product Link Elite – mobilnät
  • Product Link Elite – dubbel (mobil och satellit)
  • Terrain för borrning

GRÄVUTRUSTNINGAR

  • Borrkronor, roterande rullborr
    – 228 mm (9,0 tum), OPT 1, (S3)
    – 228 mm (9,0 tum), OPT 2, (M2)
    – 228 mm (9,0 tum), OPT 3, (H1)
    – 251 mm (9,875 tum), OPT 1, (M1)
    – 251 mm (9,875 tum), OPT 2, (M3)
    – 251 mm (9,875 tum), OPT 3, (H1)
    – 270 mm (10,625 tum), OPT 1, (S3)
    – 270 mm (10,625 tum), OPT 2, (M3)
    – 270 mm (10,625 tum), OPT 3, (H1)
    – 311 mm (12,25 tum), OPT 1, (M1)
    – 311 mm (12,25 tum), OPT 2, (M3)
    – 311 mm (12,25 tum), OPT 3, (H1)

DAMMSKYDD

  • Dammgardin, hydrauliska lyftare höjer främre och bakre dammgardiner (rekommenderas med dammuppsamlare)
  • ”Tram off”-spraysystem

BORRÖR

  • 12,19 m (40 ft) rör, 13,7 m (44,9 ft) mast – Karusellen rymmer fyra
    – Sänkborrning – 178 mm (7 tum)
    – Roterande/sänkborrning – 194 mm (7,625 tum)
    – Roterande – 203 mm (8 tum)
    – Roterand – 219 mm (8,625 tum)
  • 7,62 m (25 ft) rör, 17,5 m (57,4 ft) mast – Karusellen rymmer fyra
    – Sänkborrning – 178 mm (7 tum)
    – Roterande/sänkborrning – 194 mm (7,625 tum)
    – Roterande – 203 mm (8 tum)
    – Roterande – 219 mm (8,625 tum)
    – Roterande – 235 mm (9,25 tum) Karusellen rymmer två
  • 9,14 m (30 ft) rör, 13,7 m (44,9 ft) mast – karusellen rymmer två med specialadaptrar för att ansluta sänkborrhammare och rullborrkrona (sänkborrhammare och rullborrkrona ingår inte)
    – Godtar 194 mm (7,625 tum) rör
  • Kontakta fabriken för övriga rördiametrar

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command for Drilling

    Cat® MineStar™ Command for drilling ger kostnadseffektiv borrning med hög precision genom automatisering – vilket i slutändan kommer att minska driftskostnaderna, öka säkerheten och förbättra produktiviteten. Command for drilling säkerställer att varje hål är korrekt placerat, borrat till rätt höjd och vinkel och kan stå upp tills det sprängs. En rad funktioner låter platschefer konfigurera och automatisera borrsystemet efter deras budgetar och behov. Från förborrplanering till sprängning, Command påverkar bottenlinjen hela vägen genom krossen och kvarnen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar™ Command for drilling ger kostnadseffektiv borrning med hög precision genom automatisering – vilket i slutändan kommer att minska driftskostnaderna, öka säkerheten och förbättra produktiviteten. Command for drilling säkerställer att varje hål är korrekt placerat, borrat till rätt höjd och vinkel och kan stå upp tills det sprängs. En rad funktioner låter platschefer konfigurera och automatisera borrsystemet efter deras budgetar och behov. Från förborrplanering till sprängning, Command påverkar bottenlinjen hela vägen genom krossen och kvarnen.

Upptäck tekniken
  • Cat Fleet for Surface

    Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar Fleet är den bästa informationskällan för fordonsparkshantering. Ett integrerat system för övervakning och hantering av maskinparken som kan användas med alla maskiner och system för att mäta, hantera och maximera varje aspekt av en verksamhet, oavsett storlek eller typ. Fleet ger information i realtid om cykeltid, nyttolast och andra nyckelparametrar. Övervakar maskinpositioner och materialförflyttningar och skickar varningar vid felkörningar för att säkerställa att materialet flyttas till rätt plats.

Upptäck tekniken
  • Cat Health

    Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

    Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken
  • Cat Terrain for Drilling

    Effektiv gruvdrift börjar med korrekt borrning. Det innebär att varje hål borras exakt enligt plan, i rätt vinkel och till rätt djup. Cat® MineStar™ Terrain for drilling ger vägledning med hög precision som hjälper förare slutföra mönster korrekt och effektivt. Den har även andra fördelar, som förbättrad säkerhet, lägre kostnader och registrering av data om borrad skiktning för att underlätta planering av sprängning och bättre fragmentering. Fungerar med borrar av alla varumärken och kommunicerar sömlöst med MineStar och andra gruvdriftssystem.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Effektiv gruvdrift börjar med korrekt borrning. Det innebär att varje hål borras exakt enligt plan, i rätt vinkel och till rätt djup. Cat® MineStar™ Terrain for drilling ger vägledning med hög precision som hjälper förare slutföra mönster korrekt och effektivt. Den har även andra fördelar, som förbättrad säkerhet, lägre kostnader och registrering av data om borrad skiktning för att underlätta planering av sprängning och bättre fragmentering. Fungerar med borrar av alla varumärken och kommunicerar sömlöst med MineStar och andra gruvdriftssystem.

Upptäck tekniken

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Genom att dela dina uppgifter ger du Caterpillar tillstånd att behandla dina data för att kunna uppfylla din begäran. Beroende på din begäran kan vi behöva dela dina uppgifter med tillämpliga återförsäljare i Caterpillars företagskoncern, samt tillämpliga serviceleverantörer som verkar å Caterpillars vägnar. Att ta hand om dina uppgifter är ett ansvar vi tar på största allvar. I vårt Sekretessmeddelande för webbplatsen finns mer information om vår praxis gällande datasekretess och dina rättigheter att kontrollera dina personuppgifter. 

*Samtycke till marknadsföring

Mediegalleri

MD6310 roterande spränghålsborr

MD6310 roterande spränghålsborr

MD6310 roterande spränghålsborr

MD6310 roterande spränghålsborr

MD6310 roterande spränghålsborr

MD6310 roterande spränghålsborr
MD6310 roterande spränghålsborr
MD6310 roterande spränghålsborr
MD6310 roterande spränghålsborr
MD6310 roterande spränghålsborr

Översikt över nästa generations MD6310

Lanseringsvideo för MD6310

Thiess-recension av Terrain för borrning på MD6310

Thiess-recension av MD6310-borr

Översikt över nästa generations MD6310
Lanseringsvideo för MD6310
Thiess-recension av Terrain för borrning på MD6310
Thiess-recension av MD6310-borr

360 View
360 View

Jämför MD6310 med produkter som ofta jämförs.