Studiobilder
NYTT

Universalgriptummar 475 mm (19 tum) 6 tänder/2 spetsar

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Längd
48 tum
1219 millimeter
Förvaringshöjd
18.3 tum
464 millimeter
Total bredd
18.7 tum
475 millimeter

Översikt

Hydrauliska griptummar för flexibla byten.

Produktspecifikation för 475 mm (19 tum) 6 tänder/2 spetsar

Längd 48 tum 1219 millimeter
Förvaringshöjd 18.3 tum 464 millimeter
Total bredd 18.7 tum 475 millimeter
Vikt 347.2 lb 157.5 kg
Vridning 133 grader 133 grader
Antal tänder/spetsar 6/2 6/2
Gaffelavstånd 10 tum 254 millimeter
Gaffeltjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Spetsar ingår Ja Ja
Maskinklass Hydrauliska minigrävmaskiner på 7–9 ton Hydrauliska minigrävmaskiner på 7–9 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering)

Jämför 475 mm (19 tum) 6 tänder/2 spetsar med produkter som ofta jämförs.