Studiobilder
NYTT

Griptummar med styv länk 437 mm (17 tum) 4 tänder/2 spetsar

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Antal tänder/spetsar
4/2
4/2
Total bredd
17.2 tum
437 millimeter
Längd
38.1 tum
969 millimeter

Översikt

Griptummen har en styv länk.

Produktspecifikation för 437 mm (17 tum) 4 tänder/2 spetsar

Antal tänder/spetsar 4/2 4/2
Total bredd 17.2 tum 437 millimeter
Längd 38.1 tum 969 millimeter
Förvaringshöjd 18.3 tum 464 millimeter
Vikt 253.5 lb 115 kg
Vridning 78 grader 78 grader
Gaffelavstånd 10 tum 254 millimeter
Gaffeltjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Spetsar ingår Ja Ja
Maskinklass Hydrauliska minigrävmaskiner på 7–9 ton Hydrauliska minigrävmaskiner på 7–9 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 437 mm (17 tum) 4 tänder/2 spetsar med produkter som ofta jämförs.