Griptummar med styv länk från Cat® är konstruerade för enkel hantering av en mängd olika skrymmande föremål med oregelbunden form, vilka förekommer inom rivning, industri, bygg, återvinning, upprensning efter stormar, landskapsutformning och andra krävande tillämpningar.
Tre länklägen som gör att tummen kan användas med flera olika stora objekt.
Spetsar gjorda av T1-stål är beständiga mot böjning och nötande av hårdaste materialen, som sten eller cement.
Att griptummen är infällbar gör att skopan kan lastas som vanligt när griptummen inte används.
Bibehåller styvheten samtidigt som den ger god sikt över skopan vid förflyttning av laster.
Avståndet mellan spetsarna och skopan gör att tummen och skopan enkelt passar in i varandra. Skopor med olika bredd kan användas med samma tumme för maximal flexibilitet.