Studiobilder

Universalgripskopor G206

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Gripområde
2.2 ft²
0.2 m²
Vikt
401.2 lb
182 kg
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 5–6 ton
Minigrävmaskiner på 5–6 ton

Översikt

Fungerar bäst i materialhanteringstillämpningar där oregelbundna ytmaterial används.

Produktspecifikation för G206

Gripområde 2.2 ft² 0.2 m²
Vikt 401.2 lb 182 kg
Maskinklass Minigrävmaskiner på 5–6 ton Minigrävmaskiner på 5–6 ton
Maximal käftöppning 50.8 tum 1290 millimeter
Total bredd (öppna käftar) 56.9 tum 1445 millimeter
Total bredd (stängda käftar) 30.9 tum 784 millimeter
Total höjd (öppna käftar) 29.1 tum 740 millimeter
Total höjd (stängda käftar) 20.2 tum 513 millimeter
Total djup 18.3 tum 465 millimeter
Minsta greppdiameter 3.1 tum 78 millimeter
Slitplåt, tjocklek 0.5 tum 12 millimeter
Armdjup (yttre) 15.9 tum 405 millimeter
Armdjup (inre) 13.8 tum 351 millimeter
Typ av gränssnitt Verktyg Verktyg
Hydraulik Extra tiltrotator Extra tiltrotator
Kantmaterial AR500/HB500 AR500/HB500
Maximal stängningskraft 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
Angiven maxlast 6613.9 lb 3000 kg

Jämför G206 med produkter som ofta jämförs.