Studiobilder

Entreprenadgripar G108, styv länk

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Käftöppning
69.5 tum
1765 millimeter
Vikt
815.7 lb
370 kg

Översikt

Entreprenadgripar är beprövade produkter för materialhantering med höga volymer.

Produktspecifikation för G108, styv länk

Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–9 ton Minigrävmaskiner på 7–9 ton
Käftöppning 69.5 tum 1765 millimeter
Vikt 815.7 lb 370 kg
Total bredd 28.9 tum 735 millimeter
Övre käft, bredd 17.1 tum 435 millimeter
Slitplåt, tjocklek 0.3 tum 8 millimeter
Antal justeringar 3 3
Längd mellan justeringar 7.6 tum 192 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Inre inklädnad, tjocklek 0.3 tum 8 millimeter
Yttre inklädnad, tjocklek 0.3 tum 8 millimeter
Övre käft, spetsantal 2 2
Den övre käftens spetsantal 3 3