Studiobilder

Universalgripskopor G208

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Gripområde
2.8 ft²
0.26 m²
Vikt
619.5 lb
281 kg
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Minigrävmaskiner på 7–10 ton

Översikt

Fungerar bäst i materialhanteringstillämpningar där oregelbundna ytmaterial används.

Produktspecifikation för G208

Gripområde 2.8 ft² 0.26 m²
Vikt 619.5 lb 281 kg
Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–10 ton Minigrävmaskiner på 7–10 ton
Maximal käftöppning 59.1 tum 1500 millimeter
Total bredd (öppna käftar) 65.9 tum 1673 millimeter
Total bredd (stängda käftar) 35.6 tum 903 millimeter
Total höjd (öppna käftar) 33.1 tum 842 millimeter
Total höjd (stängda käftar) 23.3 tum 591 millimeter
Total djup 21.3 tum 540 millimeter
Minsta greppdiameter 3.9 tum 100 millimeter
Slitplåt, tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Armdjup (yttre) 18.9 tum 480 millimeter
Armdjup (inre) 16.5 tum 418 millimeter
Typ av gränssnitt Verktyg Verktyg
Hydraulik Extra tiltrotator Extra tiltrotator
Kantmaterial AR500/HB500 AR500/HB500
Maximal stängningskraft 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
Angiven maxlast 10582.2 lb 4800 kg

Jämför G208 med produkter som ofta jämförs.