MH3024

Машины для погрузочно-разгрузочных работ MH3024

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat C4.4
Cat C4.4
Максимальная эксплуатационная масса
58420 фунты
26500 кг
Максимальный вылет
39.4 фут
12010 мм

Обзор

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Мы знаем, если речь идет о погрузочно-разгрузочном оборудовании, успех зависит от производительности и низких эксплуатационных расходов. Cat® MH3024 — это специально разработанный погрузчик материалов, который обеспечит превосходную производительность, необходимую для выполнения сложных задач, связанных с отходами и свалками. MH3024 отличается простыми в использовании технологиями, обновленной кабиной повышенного комфорта и широким выбором вариантов стрелы, подходящих для конкретной работы. Объедините эти характеристики со снижением эксплуатационных расходов на 10% и увеличением крутящего момента поворота на 20% и получите безопасный, качественный и надежный продукт для решения самых разных задач, с которыми клиенты сталкиваются каждый день.

Преимущества

Превосходная производительность

Выполняйте работу быстрее благодаря увеличенному на 20% крутящему моменту. Более широкая площадь опоры машины повышает устойчивость.

В 2 раза 10% Более низкие эксплуатационные расходы.

Благодаря увеличенным интервалам технического обслуживания и меньшему количеству соединений и шлангов можно получить больше результатов при меньших затратах по сравнению с предыдущей моделью.

Высокий уровень комфорта

Удобное управление благодаря комфортной кабине и широкому обзору 360°.

Характеристики продукции MH3024

Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 171 л. с. 128 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 174 л. с. (метр.) 174 л. с. (метр.)
Мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 174 л. с. 129 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 176 л. с. (метр.) 176 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Рабочий объем 268.5 дюйм³ 4.4 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Для дизельных двигателей Cat необходимо использовать только дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (15 ч./млн серы или меньше) или топливо со сверхнизким содержанием серы, смешанное со следующими видами топлива ** с более низким содержанием углерода в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *Двигатели без устройств доочистки могут использовать более концентрированные смеси, содержащие до 100% дизельного биотоплива (по поводу использования смесей, содержащих более 20% дизельного биотоплива проконсультируйтесь с дилером Cat). **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Для дизельных двигателей Cat необходимо использовать только дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (15 ч./млн серы или меньше) или топливо со сверхнизким содержанием серы, смешанное со следующими видами топлива ** с более низким содержанием углерода в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *Двигатели без устройств доочистки могут использовать более концентрированные смеси, содержащие до 100% дизельного биотоплива (по поводу использования смесей, содержащих более 20% дизельного биотоплива проконсультируйтесь с дилером Cat). **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Максимальный преодолеваемый уклон (23 500 кг/51 810 фунтов) 65 65
Максимальная скорость движения (с рулевым колесом) 12.4 миля/ч 20 км/ч
Максимальная скорость движения (с джойстиками) 9.3 миля/ч 15 км/ч
Тяговое усилие 28551 фунт/фут 127 кН
Максимальное рабочее давление навесного оборудования 5366 фунт на кв. дюйм 37000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5075 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 5656 фунт на кв. дюйм 39000 кПа
Максимальная эксплуатационная масса 58420 фунты 26500 кг
Объем топливного бака 92.5 галл. (США) 350 л
Система охлаждения 9.5 галл. (США) 36 л
Моторное масло 3.4 галл. (США) 13 л
Гидробак 40.9 галл. (США) 155 л
Гидросистема (включая бак) 91.1 галл. (США) 345 л
Картер заднего моста (дифференциал) 3.7 галл. (США) 14 л
Передний управляемый мост — дифференциал 2.8 галл. (США) 10.5 л
Каждый бортовой редуктор 0.7 галл. (США) 2.5 л
Коробка передач с переключением под нагрузкой 0.7 галл. (США) 2.5 л
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 40700 фунт-сила-фут 55 кН·м
Стрела Стрела MH 7,45 м (24'5") Стрела MH 7,45 м (24'5")
Рукоять Оголовок стрелы 5,0 м (16'5") Оголовок стрелы 5,0 м (16'5")
Ширина ходовой части 9.8 фут 2990 мм
Высота транспортировки (с конструкцией OPG, без рукоятки) 11 фут 3350 мм
Транспортная длина 35 фут 10670 мм
Транспортировочная длина (с отвалом) 36.5 фут 11130 мм
Длина машины 17.3 фут 5290 мм
Длина машины (с отвалом) 18.8 фут 5740 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 8.5 фут 2600 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.3 фут 1300 мм
Высота низкой кабины 11 фут 3350 мм
Высота опущенной кабины вместе с конструкцией OPG 11 фут 3350 мм
Высота высокой кабины 18.9 фут 5750 мм
Высота поднятой кабины вместе с конструкцией OPG 18.9 фут 5750 мм
Колесная база 9 фут 2750 мм
Транспортная ширина 9.8 фут 2990 мм
Дорожный просвет 1.1 фут 320 мм
Длина ходовой части 17.4 фут 5300 мм
Длина ходовой части (с отвалом) 18.8 фут 5740 мм
Ширина верхней рамы (включая поручни) 8.3 фут 2540 мм
Максимальный вылет 39.4 фут 12010 мм
Стрела Стрела MH 7,45 м (24'5") Стрела MH 7,45 м (24'5")
Рукоять Оголовок стрелы 5,0 м (16'5") Оголовок стрелы 5,0 м (16'5")
Максимальная высота 42.8 фут 13030 мм
Минимальная высота выгрузки 14.8 фут 4520 мм
Максимальный вылет на опорной поверхности 38.9 фут 11870 мм
Глубина копания 9.9 фут 3010 мм
Высота шарнира стрелы 30.4 фут 9260 мм

MH3024 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Кабина

  • Кабины TOPS с улучшенной звукоизоляцией (совместимы с ISO 12117-2)
  • Кабина "Делюкс": сиденье с подогревом на пневмоподвеске, 10-дюймовый сенсорный экран
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Фиксированное цельное ламинированное ветровое стекло и окно в крыше (стекло P5A)
  • Светодиодные потолочные фонари

Безопасность

  • Cab Avoidance
  • Камеры бокового обзора и заднего вида
  • Дополнительный выключатель двигателя
  • Выключатель "массы" с замком

Технологии Cat

  • Cat VisionLink®
  • Функция Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

Электрическая система

  • Фары для движения по дорогам и сигнальные фонари, передние и задние
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи.
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени

Техническое обслуживание и ремонт

  • Автоматическая система смазки навесного оборудования и поворотной системы
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S℠)
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

Двигатель

  • Двигатель C4.4
  • Кнопка включения режима минимальной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу с функцией автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя
  • Возможность работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F)
  • От −18 °C (0 °F) функция холодного запуска
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным предварительным очистителем
  • Включаемый по требованию вентилятор с функцией автоматического реверса

Гидросистема

  • Главный гидрораспределитель с электроприводом
  • Автоматический прогрев гидравлического масла
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Отдельный насос контура поворота
  • Обратные клапаны опускания стрелы и рукояти
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Тип элемента, главный гидравлический фильтр
  • SmartBoom™
  • Режим работы с тяжелыми грузами

Ходовая часть и несущие конструкции

  • Полный привод
  • Автоматический тормоз и блокировка моста
  • Скорость в режиме медленного перемещения
  • Мосты для тяжелых условий эксплуатации, усовершенствованная система дисковых тормозов и ходовой гидромотор с регулируемым усилием торможения
  • Балансирный блокируемый передний мост с вынесенными точками смазки

MH3024 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Стрелы и рукояти

  • Стрела MH 7,45 м (24 фута 5 дюймов)
  • Стрела MH 6,4 м (21 фут)
  • Рукоять MH с оголовком 5,0 м (16'5")
  • Прямая рукоять MH 4,3 м (14'1")
  • Рычажный механизм ковша, тип B с подъемной проушиной

Кабина

  • Защитные ограждения оператора (OPG)

Электрическая система

  • Светодиодные левые, правые и задние фонари для камер, установленных на шасси
  • Электрический топливозаправочный насос
  • Генератор 15 кВт с проводкой к оголовку рукояти

Безопасность

  • Сигнал хода

Ходовая часть и несущие конструкции

  • Ходовая часть шириной 2,75 м (9'0")
  • Ходовая часть шириной 2,99 м (9'10")
  • Противовес 4200 кг (9250 фунтов)
  • Противовес 4700 кг (10 370 фунтов)
  • Отвал
  • 10.00-20 (сдвоенные сплошные резиновые шины)
  • Шины 11.00-20 16 PR, сдвоенные

Узнайте результаты сравнения MH3024 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

MH3024

MH3024 подбирает обрезки древесины

MH3024 — подборка из кучи древесных материалов

Перемещение кучи деревянных деталей

MH3024 — захват компактного блока мусора

MH3024
MH3024 подбирает обрезки древесины
MH3024 — подборка из кучи древесных материалов
Перемещение кучи деревянных деталей
MH3024 — захват компактного блока мусора

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели MH3024.

Начать MH3024 просмотр
close