140K

Motoniveladoras 140K

Tier 2 / Stage IIA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
171 HP
128 kW
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m
Modelo do Motor
Cat C7
Cat C7

Visão Geral

Potência e Precisão Impulsionam esta Motoniveladora Produtiva

Equipada com o motor Cat® C7, transmissão direta Power Shift e soluções de hidráulica com detecção de carga, a motoniveladora 140K executa o trabalho de nivelamento com potência, controle, conforto e produtividade.

Vantagens

Maximize o Desempenho

A Transmissão Power Shift com Eixo Intermediário é compatível com o motor, maximizando a potência para o solo.

Aumente a Eficiência

Os ângulos agressivos da lâmina, a curvatura otimizada da armação da lâmina e a grande folga do bocal permitem que o material role mais livremente pela lâmina.

Simples de Operar

A Transmissão Autoshift opcional maximiza a produtividade por meio do deslocamento automático da transmissão em pontos de deslocamento ideais.

Especificações de Produto para 140K

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 171 HP 128 kW
Modelo do Motor Cat C7 Cat C7
Deslocamento 439 pol³ 7.2 l
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Torque Máximo 735 pé-lb 996 N·m
Observação (3) Torque máximo medido a 1.000 RPM nas marchas 4 a 8. Torque máximo medido a 1.000 RPM nas marchas 4 a 8.
Faixa de VHP - Líquida 128-143 kW (171-191 HP) 128-143 kW (171-191 HP)
Número de Cilindros 6 6
Aumento de Torque 46% 46%
Observação (1) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação.
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3048 m
Observação (2) A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 4.7 pol 120 mm
Armação da Lâmina - Altura 24 pol 610 mm
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16 mm
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Largura da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Armação da Lâmina - Espessura 0.9 pol 22 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 20.2 pol 512 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 29.6 pol 752 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás
Levantamento Máximo Acima do Solo 18.9 pol 480 mm
Profundidade Máxima de Corte 28.9 pol 735 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 74.6 pol 1896 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 77.9 pol 1978 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 26.1 pol 663 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18° 18°
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32°
Círculo - Diâmetro Externo 60.2 pol 1530 mm
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 27193 lb 12335 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 23128 lb 10491 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 32518 lb 14750 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9390 lb 4259 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 38076 lb 17271 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 10883 lb 4936 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 38076 lb 17271 kg

140K Equipamento Padrão

Sistema Elétrico

  • Alternador, 115 A
  • Alarme de marcha à ré, luzes de ré
  • Baterias, livres de manutenção 750 CCA
  • Bloco de fusíveis comuns
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Buzina, elétrica
  • Monitor de indicação
  • Luzes, freio e lanternas
  • Motor, partida
  • Instalação para Product Link
  • Luzes de Trabalho

Compartimento do Operador

  • Acelerador
  • Console de controle, ajustável
  • Grupo de medidores (inclui voltímetro, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, pressão do freio a ar e nível de combustível)
  • Corrimãos, compartimento do operador
  • Controles hidráulicos, detecção de carga (levantamento da lâmina direita/esquerda, acionamento do círculo, deslocamento central, deslocamento lateral, inclinação da roda frontal e articulação)
  • Luzes indicadoras (inclui farol alto, seta para a esquerda/direita, baixa pressão do óleo do motor, trava do acelerador, verificação do motor, verificação e derivação do filtro da transmissão, pino de deslocamento central, pressão de ar do freio, freio de estacionamento engatado, câmbio automático)
  • Chave interruptora de partida/parada
  • Medidor, horas
  • Direção hidráulica
  • Assento, estático com revestimento de vinil
  • Cinto de segurança
  • Volante de direção, inclinação, ajustável
  • Área de armazenamento, geladeira, lancheira
  • Acelerador, controle eletrônico

Trem de Força

  • Filtro de ar, selo radial do tipo seco com indicador de serviço e ejetor de poeira automático
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Ventilador
  • Freios, a disco de óleo, nas quatro rodas com acionamento a ar
  • Diferencial com travamento/destravamento
  • Modo Eco
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Motor, diesel Cat C7 com desaceleração automática do motor e controle de marcha lenta - emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Separador de água e combustível
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Projeto de filtro de última geração
  • Freio de estacionamento, discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Pré-filtro com tela
  • Bomba de escorva, combustível, montada de modo resiliente
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Comando em tandem
  • Transmissão, 8 marchas de avanço e 6 marchas à ré, power shift, acionamento direto com controle de mudança eletrônico e proteção contra sobrevelocidade
  • VHP (Variable Horse Power, Potência Variável)

Outros Equipamentos Padrão

  • Flutuação da Lâmina
  • Para-choque, traseiro
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem de deslize do acionamento do círculo
  • Bordas cortantes, curvadas, em aço DH-2 de 152 mm x 16 mm (6 pol x 5/8 pol)
  • Portas, compartimento do motor
  • Barra de tração, 6 sapatas, placas de desgaste substituíveis de composto de náilon
  • Cantos da lâmina em aço DH-2 de 16 mm (5/8 pol)
  • Chassi, articulado com trava de segurança
  • Tanque de combustível, 305 l (80,6 galões)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Barra de articulação, 7 posições
  • Aberturas SOS (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo), motor, hidráulica, transmissão e arrefecimento
  • Caixa de ferramentas com cadeado
  • Proteção contra vandalismo - inclui travas de tampas para o reservatório hidráulico, tampa de acesso do radiador, tanque de combustível, verificação/abastecimento do óleo da transmissão e do motor e caixas de bateria traváveis

Anticongelante

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada a -35 graus Celsius (-30 graus Fahrenheit)

140K Equipamento Opcional

Protetores

  • Protetor da transmissão

Compartimento do Operador

  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Aquecedor, cabine

Cabine/Capota

  • Cabine, ROPS
  • Cabine, Sem ROPS
  • Capota, ROPS
  • Assento, ajustável de vinil
  • Assento, de tecido, em curva
  • Ventilador, desembaçador do vidro frontal
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Para-sol, traseiro
  • Limpador/lavador, traseiro
  • Limpadores, intermitentes frontais
  • Espelhos, internos duplos
  • Espelho, aquecido
  • Espelhos, montados externamente
  • Tomada elétrica para acessórios, 12 V
  • Rádio, Bluetooth
  • Instalação para rádio de entretenimento
  • Câmera retrovisora
  • Tacômetro/velocímetro

Ríper/Escarificador

  • Ríper/escarificador, montagem traseira
  • Escarificador, montagem central, tipo V

Luzes

  • Montadas na barra, baixas, pisca-pisca e faróis
  • Farol giratório
  • Faróis combinados
  • Montadas na cabine e na barra, farol alto, pisca-pisca, faróis e luzes de trabalho
  • Luzes da cabine voltadas para trás

Trem de Força

  • Câmbio automático

Outros Acessórios

  • Indicação de Inclinação Transversal
  • Product Link Elite
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Secador, a ar
  • Chapa de empuxo, contrapeso
  • Acumulador, levantamento da lâmina
  • Bateria, serviço pesado (1.400 CCA)
  • Éter, auxílio de partida
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 220 V
  • Circle Saver
  • Pacote de reboque do ríper

Hidráulica

  • Bomba, hidráulica, alta capacidade (210 l/min, 55,7 gal/min)
  • Há disponibilidade de instalações hidráulicas com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais para ríper traseiro, escarificador de montagem central, lâmina, rafadeira para neve e asa para neve

Lâminas, Armações da Lâmina

  • Armação da Lâmina - Lâmina de 4.267 mm x 610 mm x 22 mm (14 pés x 24 pol x 7/8 pol)
  • Armação da lâmina, ajuste superior da barra de tração, círculo.
  • Lâmina, frontal
  • Borda cortante, 203 mm x 19 mm (8 pol x 3/4 pol) - para uso com a lâmina de 4,3 m (14 pés)
  • Cantos, de sobreposição, par reversível para uso com bordas cortantes de 203 mm (8 pol)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat GRADE com 3D para Motoniveladoras

    O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

  • Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras

    O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 140K se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 140K

Motoniveladora 140K

360 View
360 View