Motor
Potência Líquida - EEC 80/1269 | 535 hp 399 kW |
Diâmetro Interno | 5.4 pol 137.2 mm |
Curso | 6 pol 152.4 mm |
Observação (1) | A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. |
Observação (3) | A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 1.800 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 1.800 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. |
Observação (2) | A VHP (Variable Horsepower, Potência Variável) Plus otimizada é padrão na 24. A VHP (Variable Horsepower, Potência Variável) Plus otimizada é padrão na 24. |
Capacidade Padrão | 122 °F 50 °C |
Emissões | Final do Tier 4/Estágio IV ou Equivalente ao Tier 2/Estágio II Final do Tier 4/Estágio IV ou Equivalente ao Tier 2/Estágio II |
Observação (4) | Potência conforme declarado pela ISO 14396. Rpm nominal 1.800 (561 HP) Potência conforme declarado pela ISO 14396. Rpm nominal 1.800 (561 HP) |
Modelo do Motor | Cat C27 Cat C27 |
Deslocamento | 1648 pol³ 27.03 l |
Número de Cilindros | 12 12 |