16

Motoniveladoras 16

Tier 4 / Stage V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
290 HP
216 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
71454 lb
32411 kg
Largura da Lâmina
16 pé
4.9 m

Visão Geral

Mantenha as Estradas de Transporte Produtivas e Espaçosas

Configurada especialmente para operação em minas e desenvolvimento e manutenção de estradas de transporte, a Cat® 16 (16M3) maximiza a disponibilidade e controla os custos de operação. As tecnologias com eficiência de combustível e os conhecidos projeto e construção robustos da Cat garantem que essas máquinas ajudem sua operação a otimizar os lucros.

Vantagens

Movimente com menos combustível

O Modo Eco economiza combustível mantendo a produtividade.

Mantenha a inclinação transversal

O Cat Grade Control ajuda o operador a manter a inclinação transversal desejada.

Gerencie sua frota

O Cat MineStar ajuda sua frota a otimizar a qualidade e os custos de operação.

Especificações de Produto para 16

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 290 HP 216 kW
Modelo do Motor Cat® C13 Cat® C13
Diâmetro Interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Altitude de Redução de Potência - Equivalente ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) 12973 pé 3954 m
Torque Máximo - ISO 9249 - Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) 1270 lb/pé 1721 N·m
Torque Máximo - ISO 9249 - Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Tier 4) 1306 lb/pé 1771 N·m
Torque Máximo - ISO 9249 - Equivalente ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) 1270 lb/pé 1721 N·m
Emissões (2) Padrões de Emissões Equivalentes do Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) - dependendo dos padrões de emissões do país específico Padrões de Emissões Equivalentes do Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) - dependendo dos padrões de emissões do país específico
Aumento de Torque - Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Tier 4) 43% 43%
Aumento de Torque - Equivalente ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) 39% 39%
Padrão - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Altitude de Redução de Potência - Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) 12176 pé 3711 m
Intervalo de VHP - Líquido - Métrico 216-259 kW (294-353 HP) 216-259 kW (294-353 HP)
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 294 HP 216 kW
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 550 rpm 550 rpm
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm
Emissões (3) Padrões de Emissões Equivalentes do Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) - dependendo dos padrões de emissões do país específico Padrões de Emissões Equivalentes do Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) - dependendo dos padrões de emissões do país específico
Aumento de Torque - Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) 39% 39%
Emissões (1) Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio V da UE/Japão 2014 (Final do Tier 4) Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio V da UE/Japão 2014 (Final do Tier 4)
Faixa de VHP - Líquida 216 a 259 kW (290 a 348 HP) 216 a 259 kW (290 a 348 HP)
Altitude de Redução de Potência - Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Tier 4) 12500 pé 3810 m
Intervalo de VHP Otimizada - Líquido 216 a 259 kW (290 a 348 HP) 216 a 259 kW (290 a 348 HP)
Deslocamento 763 pol³ 12.5 l
Número de Cilindros 6 6
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 71454 lb 32411 kg
Marchas de Avanço/Ré 8 de Avanço/6 de Ré 8 de Avanço/6 de Ré
Transmissão Transmissão direta, câmbio de potência, eixo intermediário Transmissão direta, câmbio de potência, eixo intermediário
Freios - Torque de Freio Dinâmico por Roda 27069.27 lb/pé 36701 N·m
Freios - Secundário Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo
Freios - Serviço Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo
Freios - Estacionamento Acionamento por mola, liberado hidraulicamente Acionamento por mola, liberado hidraulicamente
Largura da Lâmina 16 pé 4.9 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 5 pol 126 mm
Espessura 1 pol 25 mm
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Força da Lâmina* - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 41039 lb 18615 kg
Largura da Borda Cortante 8 pol 203 mm
Espessura da Borda Cortante 1 pol 25 mm
Força para Baixo - GVW Máximo 43861 lb 19895 kg
Altura 31 pol 787 mm
Largura 16 pé 4.9 m
Força para Baixo - GVW de Base 30743 lb 13945 kg
Força da Lâmina* - GVW Máximo 52878 lb 23985 kg
Canto da Lâmina - Espessura 0.75 pol 19 mm
Observação *Força da lâmina calculada com o coeficiente de tração 0,9, que equivale a condições ideais de não patinagem e Peso Bruto da Máquina. *Força da lâmina calculada com o coeficiente de tração 0,9, que equivale a condições ideais de não patinagem e Peso Bruto da Máquina.
Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável
Pressão Máxima do Sistema 3590 lb/pol² 24750 kPa
Pressão de Standby 856 lb/pol² 5900 kPa
Potência da Bomba* 74 gal/min 280 l/min
Observação *Potência da bomba medida a 2.150 rpm. *Potência da bomba medida a 2.150 rpm.
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47.5° 47.5°
Avanço - 6ª 16 milha/h 25.8 km/h
Avanço - 4ª 7.6 milha/h 12.3 km/h
Avanço - 5ª 11.8 milha/h 19 km/h
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 30.5 pé 9.3 m
Avanço - 7ª 22 milha/h 35.5 km/h
Velocidade Superior - Avanço 32.1 milha/h 51.7 km/h
Avanço - 3ª 5.5 milha/h 8.9 km/h
Marcha à Ré - 6ª 25.3 milha/h 40.8 km/h
Marcha à Ré - 5ª 17.4 milha/h 28 km/h
Marcha à Ré - 2ª 4.1 milha/h 6.6 km/h
Marcha à Ré - 3ª 6 milha/h 9.7 km/h
Avanço - 8ª 32.1 milha/h 51.7 km/h
Marcha à Ré - 1ª 2.2 milha/h 3.6 km/h
Avanço - 1ª 2.8 milha/h 4.5 km/h
Velocidade Superior - Ré 25.4 milha/h 40.8 km/h
Avanço - 2ª 3.8 milha/h 6.1 km/h
Marcha à Ré - 4ª 9.3 milha/h 15 km/h
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20° 20°
Observação Calculado sem deslize e com pneus 23.5 R25 L-3. Calculado sem deslize e com pneus 23.5 R25 L-3.
Capacidade de Combustível 131 gal (EUA) 496 l
Sistema de Arrefecimento 18.5 gal (EUA) 70 l
Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) 4.2 gal (EUA) 16 l
Sistema Hidráulico - Total 38.6 gal (EUA) 146 l
Sistema Hidráulico - Tanque 18.5 gal (EUA) 70 l
Óleo do Motor 9.5 gal (EUA) 36 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 34 gal (EUA) 98.5 l
Alojamento em Tandem - Cada 34 gal (EUA) 129 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.24 gal (EUA) 0.9 l
Alojamento do Comando do Círculo 2.6 gal (EUA) 10 l
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 18.1 pol 460 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 14 pol 356 mm
Barra de Tração - Largura 3 pol 76 mm
Barra de Tração - Altura 8 pol 203 mm
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 35° 35°
Círculo - Diâmetro 71.7 pol 1822 mm
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 2 pol 50 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.6 pol 14 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas 18° para a Esquerda/17° para a Direita 18° para a Esquerda/17° para a Direita
Eixo Frontal - Altura até o Centro 26.4 pol 670 mm
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15° 15°
Espessura Lateral - Externa 0.9 pol 22 mm
Espessura Lateral - Interna 0.9 pol 22 mm
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25° 25°
Altura 25.5 pol 648 mm
Largura 9.3 pol 236 mm
Tombamento de Corrente de Comando 2.5 pol 63.5 mm
Espaçamento do Eixo da Roda 72.5 pol 1841 mm
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 65° 65°
Levantamento Máximo Acima do Solo 15.7 pol 400 mm
Profundidade Máxima de Corte 18.5 pol 470 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 91 pol 2311 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 29.1 pol 740 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 22 pol 560 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.2 pol 690 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 31.1 pol 790 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 91 pol 2311 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás
Profundidade de Escarificação - Máxima 17.8 pol 452 mm
Espaçamento do Porta-pontas - Mínimo 17.5 pol 445 mm
Espaçamento do Porta-pontas - Máximo 20 pol 500 mm
Porta-pontas do Ríper 7 7
Força de Penetração 30311 lb 13749 kg
Força de Desagregação 43700 lb 19822 kg
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 63.4 pol 1610 mm
Peso Bruto do Veículo - Máximo Testado - Total 84877 lb 38500 kg
Peso Bruto do Veículo - Base** - Total 63528 lb 28816 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 52201 lb 23678 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 71454 lb 32411 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo Testado - Eixo Frontal 26125 lb 11850 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 19253 lb 8733 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo Testado - Eixo Traseiro 58753 lb 26650 kg
Peso Bruto do Veículo - Base** - Eixo Frontal 17932 lb 8134 kg
Peso Bruto do Veículo - Base** - Eixo Traseiro 45596 lb 20682 kg
Observação (1) *Para máquinas não equipadas com motor de emissão do Final do Tier 4, subtraia 150 kg (331 lb) do peso do eixo traseiro e do peso total. *Para máquinas não equipadas com motor de emissão do Final do Tier 4, subtraia 150 kg (331 lb) do peso do eixo traseiro e do peso total.
Observação (2) **Peso operacional de base calculado para a configuração padrão da máquina, com pneus 23.5 R25, tanque de combustível cheio, operador e cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem). **Peso operacional de base calculado para a configuração padrão da máquina, com pneus 23.5 R25, tanque de combustível cheio, operador e cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem).
Vão Livre sobre o Solo - Eixo Traseiro 15.6 pol 396 mm
Comprimento – Contrapeso ao Ríper 474.4 pol 12051 mm
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 120.7 pol 3066 mm
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 290 pol 7365 mm
Altura - Parte Superior dos Cilindros 121.6 pol 3088 mm
Largura - Linhas Centrais do Pneu 106.4 pol 2703 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 134.3 pol 3411 mm
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 72.5 pol 1841 mm
Altura - Topo da Cabine 146.4 pol 3719 mm
Largura – Pneus Frontais Externos 134.3 pol 3411 mm
Altura - Centro do Eixo Frontal 28.9 pol 733 mm
Comprimento - Do Pneu Frontal até a Parte Traseira da Máquina - Incluindo Engate para Reboque 417 pol 10593 mm
Altura - Tubo de Escape 140 pol 3557 mm
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Ruído ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008
ROPS/FOPS ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 ISO 3471:2008/ISO 3449:2005
Observação (1) O nível de potência sonora dinâmica para as pessoas próximas é de 109 dB(A) para configurações certificadas do Estágio IV e de 109 dB(A) para as máquinas de padrão de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) e Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) quando medido de acordo com os procedimentos do teste dinâmico especificados na ISO 6395:2008. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. A máquina foi equipada com um sistema de isolamento acústico. O nível de potência sonora dinâmica para as pessoas próximas é de 109 dB(A) para configurações certificadas do Estágio IV e de 109 dB(A) para as máquinas de padrão de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) e Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) quando medido de acordo com os procedimentos do teste dinâmico especificados na ISO 6395:2008. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. A máquina foi equipada com um sistema de isolamento acústico.
Observação (2) O nível de pressão sonora dinâmica para o operador é de 71 dB(A) para configurações certificadas do Estágio IV e de 72 dB(A) para as máquinas de padrão de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) e Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) quando medido de acordo com os procedimentos do teste dinâmico especificados na ISO 6396:2008. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. A máquina foi equipada com um sistema de isolamento acústico. O nível de pressão sonora dinâmica para o operador é de 71 dB(A) para configurações certificadas do Estágio IV e de 72 dB(A) para as máquinas de padrão de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) e Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) quando medido de acordo com os procedimentos do teste dinâmico especificados na ISO 6396:2008. A medida foi realizada com 70% da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor, com as portas e vidros da cabine fechados. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. A máquina foi equipada com um sistema de isolamento acústico.
Velocidade - Ré 3ª - 6ª 298 HP 222 kW
Velocidade - Avanço 8ª 348 HP 259 kW
Velocidade - Avanço 3ª 298 HP 222 kW
Velocidade - Avanço 6ª 320 HP 239 kW
Velocidade - Avanço 5ª 311 HP 232 kW
Velocidade - Ré 1ª 290 HP 216 kW
Velocidade - Ré 2ª 290 HP 216 kW
Velocidade - Avanço 4ª 304 HP 227 kW
Velocidade - Avanço 7ª 328 HP 244 kW
Velocidade - Avanço 1ª 290 HP 216 kW
Velocidade - Avanço 2ª 290 HP 216 kW
Velocidade - Avanço 4ª 309 HP 227 kW
Velocidade - Ré 1ª 294 HP 216 kW
Velocidade - Avanço 3ª 302 HP 222 kW
Velocidade - Ré 3ª - 6ª 302 HP 222 kW
Velocidade - Ré 2ª 294 HP 216 kW
Velocidade - Avanço 7ª 332 HP 244 kW
Velocidade - Avanço 6ª 325 HP 239 kW
Velocidade - Avanço 8ª 353 HP 259 kW
Velocidade - Avanço 1ª 294 HP 216 kW
Velocidade - Avanço 5ª 315 HP 232 kW
Velocidade - Avanço 2ª 294 HP 216 kW
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (1) Pneus: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Pneus: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (2) Pneus: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Pneus: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (3) Pneus: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Pneus: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (4) Pneus: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Pneus: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (5) Pneus: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Pneus: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Ar-condicionado O sistema de ar-conficionado nesta máquina contém o refrigerante de gás do efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 2 kg (4,4 lb) de refrigerante que tem um CO2 equivalente a 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas). O sistema de ar-conficionado nesta máquina contém o refrigerante de gás do efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 2 kg (4,4 lb) de refrigerante que tem um CO2 equivalente a 2,86 toneladas métricas (3,15 toneladas).

16 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Descanso de Braço Ajustável Elétrico
  • Descanso de punho ajustável
  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Medidores (analógicos) dentro da cabine (inclui combustível, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, rpm do motor e temperatura do fluido hidráulico)
  • Medidores, nível da máquina
  • Tela sensível ao toque de exibição de informações
  • Seleção de velocidade no joystick
  • Controles hidráulicos de joystick para implementos, direção, transmissão
  • Escadas, cabine, lados esquerdo e direito
  • Luzes, luzes dos lados esquerdo e direito
  • Luzes, noturna na cabine
  • Metro, hora, digital
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), com isolamento acústico, inferior a 73 dB(A) ISO 6394 (70% da velocidade do ventilador)
  • Assento, cobertura de tecido, suspensão de conforto a ar
  • Compartimentos de armazenamento
  • Controle do acelerador, eletrônico

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar, selo do tipo seco de estágio duplo com indicador de serviço pelo Messenger e ejetor de poeira automático
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Trava Automática do Diferencial
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Indicação de desgaste do freio
  • Freios, disco a óleo, quatro rodas, hidráulico
  • Potência Consistente para o solo
  • Sistema de Monitoramento de Nível de Fluido Criticamente Baixo
  • Diferencial, trava/destravamento
  • Dreno, óleo do motor, alta velocidade
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Modo ECO do Motor: padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Final do Tier 4) e Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2)
  • Motor, freio de compressão
  • Auxílio de partida a éter
  • Tanque de combustível, enchimento rápido, nível do solo
  • Separador de combustível-água
  • Ventilador Hidráulico
  • Silenciador, sob o capô (Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) e Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3))
  • OK para Iniciar
  • VHP (Variable Horse Power, Potência Variável) Otimizada
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Três variações do motor C13. Uma delas atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio V da UE/Japão 2014 (Final do Tier 4) e será obrigatória para venda em países mais regulamentados. As outras opções são capazes de atender aos padrões de emissões equivalentes do Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) ou Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) e estão disponíveis para países menos regulamentados ou não regulamentados, dependendo dos padrões de emissões do país específico.
  • Transmissão, 8F/6R, câmbio de potência
  • VIMS sem telemática

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.400 CCA
  • Painel do disjuntor
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Luzes: de freio, reversíveis, montadas no teto, rodoviária, freio e lanternas (LED), frontais de trabalho
  • Product Link
  • Motor de partida elétrico reforçado

SEGURANÇA

  • Alarme, marcha à ré
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Bloqueio, implemento hidráulico para estrada
  • Sistema de monitoramento de operador não presente
  • Pintura, redução de claridade - topo da estrutura frontal, compartimento traseiro e cilindros do ríper
  • Câmera retrovisora
  • Indicador de cinto de segurança
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Direção secundária
  • Janelas, vidro laminado: - Parte frontal fixa com limpador intermitente - Porta com limpadores intermitentes (2)
  • Vidros, temperados: - Limpadores dos lados esquerdo e direito - Traseiro com limpador intermitente

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Suporte da lâmina com 3 parafusos
  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Acumuladores, levantamento da lâmina
  • Acumuladores de freio, duplos, certificados
  • Controle de Nivelamento de Inclinação Transversal da Cat
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes, curvadas em aço DH-2: - 203 mm x 25 mm (8 pol x 1 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Portas (quatro), compartimento do motor, travamento (dois do lado esquerdo, dois do lado direito)
  • Portas, duas de serviço, lado esquerdo e direito
  • Barra de Tração - seis sapatas com placas de desgaste substituíveis
  • Cantos da lâmina, aço DH-2 de 16 mm (5∕8 pol), parafusos de fixação de 19 mm (3∕4 pol)
  • Combustível de enchimento rápido, 567,8 l/min (150 gpm)
  • Verificação do fluido
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Hidráulica, detecção de carga
  • Tanque de combustível metálico, 496 l (131 gal)
  • Tiras de desgaste de DCM metálico
  • Conjunto de arrefecimento modular
  • Armação da lâmina: - 4.880 mm × 787 mm × 25 mm (16 pés × 31 pol × 1 pol) - Deslocamento lateral hidráulico e tombamento
  • Radiador, duas portas de acesso para limpeza
  • Para-choque traseiro
  • Degraus de acesso traseiro em tandem e barras de mão
  • Aberturas S•O•S: motor, hidráulica, transmissão, líquido arrefecedor
  • Passadiço em tandem
  • Tiras de desgaste do círculo com ajuste superior
  • Engate de reboque (não disponível com ríper)

PNEUS, AROS E RODAS

  • Está inclusa uma folga parcial para pneus nos aros de várias peças de 597 mm × 609,6 mm (23,5 pol × 24 pol) no preço e no peso de base da máquina

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-31 °F)

FERRAMENTAS DE TRABALHO/ferramenta de penetração no solo

  • Lâmina de 4,9 m (16 pés) com borda cortante curvada de 203 mm × 25 mm (8 pol ×1 pol)

16 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Buzina de ar
  • Pacote Comfort
  • Porta aquecida
  • Alta visibilidade dos espelhos
  • Espelhos, aquecidos externamente 24 V
  • Espelhos, montados externamente
  • Assento aquecido
  • Assento com aquecimento/ventilação
  • Plataforma e escadas para limpeza de vidros do lado esquerdo/direito

TREM DE FORÇA

  • Transmissão, câmbio automático

PROTETORES

  • Protetor de pó
  • Proteção do cilindro do eixo frontal
  • Para-lamas traseiros
  • Isolamento acústico, cobertura do motor e transmissão
  • Protetor da transmissão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luz, LED, estrobo de advertência
  • Luzes, frontais, LED
  • Luzes, faróis frontais altos
  • Luzes, faróis frontais baixos
  • Instalação, para luz de advertência
  • Luzes de serviço
  • Luzes de trabalho halógenas
  • Luzes de trabalho LED

SEGURANÇA

  • Monitor adicional para câmera retrovisora
  • Plataforma de acesso aprimorada
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Chave do Sistema de Segurança da Máquina
  • Plataforma de acesso de serviço

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Lubrificação automática, Voltada para o centro
  • Lubrificação automática, aprimoramento do ríper
  • Controle, lâmina, flutuação variável
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V
  • Arranjos hidráulicos com válvulas hidráulicas adicionais Base+1
  • Arranjos hidráulicos com válvulas hidráulicas adicionais Base+5
  • Product Link Elite duplo
  • Aro, 495,3 mm × 635 mm (19,5 pol × 25 pol) MP (sobressalente)
  • Clima, pacote Cold Plus

FERRAMENTAS DE TRABALHO/ferramenta de penetração no solo

  • Lâmina de 4,9 m (16 pés) com borda cortante reta de 254 mm × 35 mm (10 pol × 1 3∕8 pol)
  • Bloco de empuxo, contrapeso
  • Ríper, traseiro
  • Dente, ríper

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor, -51 °C (-60 °F)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Fleet para Superfície

    O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat GRADE com 3D para Motoniveladoras

    O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

  • Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras

    O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
  • Cat Health

    Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

    Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia
  • Cat Terrain for Grading

    O Nivelamento é uma função vital, mas menos visível, que fornece suporte essencial para operações de carregamento e transporte. O Cat® MineStar™ Terrain for grading ajuda a tornar as operações de tratores de esteira e motoniveladoras mais seguras e eficientes, o que pode fazer uma diferença significativa nos resultados financeiros de uma mina. O Terrain for grading ajuda os operadores a chegarem ao nivelamento especificado mais rapidamente, sem atrasos, dúvidas ou retrabalhos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Nivelamento é uma função vital, mas menos visível, que fornece suporte essencial para operações de carregamento e transporte. O Cat® MineStar™ Terrain for grading ajuda a tornar as operações de tratores de esteira e motoniveladoras mais seguras e eficientes, o que pode fazer uma diferença significativa nos resultados financeiros de uma mina. O Terrain for grading ajuda os operadores a chegarem ao nivelamento especificado mais rapidamente, sem atrasos, dúvidas ou retrabalhos.

Explore a Tecnologia

Veja como 16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Motoniveladora 16

Segurança Aprimorada

Vídeo de Lançamento da 16 e 18

Redução do Custo de Operação

Melhor Desempenho e Conforto do Operador

Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®

Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Motoniveladora 16
Segurança Aprimorada
Vídeo de Lançamento da 16 e 18
Redução do Custo de Operação
Melhor Desempenho e Conforto do Operador
Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®

360 View
360 View