MH3024

Manipuladores de Materiais MH3024

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C4.4
Cat C4.4
Peso Operacional Máximo
58420 lb
26500 kg
Alcance Máximo
39.4 pé
12010 mm

Visão Geral

ALTO DESEMPENHO E CONFORTO DO OPERADOR

Sabemos que quando se trata de equipamentos de movimentação de materiais, o sucesso depende de produtividade e de baixos custos de operação. O Cat® MH3024 é um manipulador de materiais desenvolvido especificamente para fornecer o desempenho superior de que você precisa para suas aplicações de resíduos e sucata mais difíceis. O MH3024 apresenta tecnologias fáceis de usar, uma cabine reprojetada para maior conforto e mais opções de lança para atender ao seu trabalho. Combine esses recursos com custos de operação até 10% mais baixos e torque de giro 20% maior, e você terá um produto seguro, de qualidade e confiável para enfrentar a ampla variedade de desafios diários.

Vantagens

Desempenho superior

Trabalhe mais rápido com até 20% mais torque de giro. Uma máquina com pegada maior aumenta a estabilidade.

Até 10% Custos de operação menores

Com intervalos de manutenção estendidos e menos conexões e mangueiras, você trabalha mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.

Maior conforto

Opere com facilidade nas opções de conforto da cabine de sua preferência e melhor visibilidade com visão de 360° da máquina.

Especificações de Produto para MH3024

Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência Líquida – ISO 9249 171 HP 128 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 174 HP (métrica) 174 HP (métrica)
Potência do Motor - Máxima - ISO 14396 174 HP 129 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 176 HP (métrica) 176 HP (métrica)
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 268.5 pol³ 4.4 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões equivalentes ao MAR-1 do Brasil, Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões equivalentes ao MAR-1 do Brasil, Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis** com ·20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. *Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis** com ·20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para obter detalhes. *Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas, até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Nivelamento Máximo (23.500 kg/51.810 lb) 65 65
Velocidade Máxima de Percurso (com volante de direção) 12.4 milha/h 20 km/h
Velocidade Máxima de Percurso (com joysticks) 9.3 milha/h 15 km/h
Força na Barra de Tração 28551 lb/pé 127 kN
Pressão Máxima - Implementos 5366 lb/pol² 37000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 5656 lb/pol² 39000 kPa
Peso Operacional Máximo 58420 lb 26500 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 92.5 gal (US) 350 l
Sistema de Arrefecimento 9.5 gal (US) 36 l
Óleo do Motor 3.4 gal (US) 13 l
Reservatório Hidráulico 40.9 gal (US) 155 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 91.1 gal (US) 345 l
Alojamento - Eixo Traseiro (Diferencial) 3.7 gal (US) 14 l
Eixo da Direção Frontal - Diferencial 2.8 gal (US) 10.5 l
Comando Final – Cada 0.7 gal (US) 2.5 l
Transmissão Power Shift 0.7 gal (US) 2.5 l
Torque de Giro Máximo 40700 pé·lbf 55 kN·m
Lança Lança MH 7,45 m (24 pés 5 pol) Lança MH 7,45 m (24 pés 5 pol)
Braço Bico Basculante 5 m (16 pés 5 pol) Bico Basculante 5 m (16 pés 5 pol)
Largura do Material Rodante 9.8 pé 2990 mm
Altura de Transporte (com OPG [Operator Protective Guards, Proteção do Operador], sem braço) 11 pé 3350 mm
Comprimento de Transporte 35 pé 10670 mm
Comprimento de Transporte (com lâmina) 36.5 pé 11130 mm
Comprimento da Máquina 17.3 pé 5290 mm
Comprimento da Máquina (com lâmina) 18.8 pé 5740 mm
Raio de Giro Traseiro 8.5 pé 2600 mm
Folga do Contrapeso 4.3 pé 1300 mm
Altura da Cabine - Abaixada 11 pé 3350 mm
Altura da Cabine – Abaixada com OPG 11 pé 3350 mm
Altura da Cabine - Levantada 18.9 pé 5750 mm
Altura da Cabine – Levantada com OPG 18.9 pé 5750 mm
Distância entre Eixos 9 pé 2750 mm
Largura de Transporte 9.8 pé 2990 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.1 pé 320 mm
Comprimento do Material Rodante 17.4 pé 5300 mm
Comprimento do Material Rodante (com lâmina) 18.8 pé 5740 mm
Largura da Estrutura Superior (incluindo corrimãos) 8.3 pé 2540 mm
Alcance Máximo 39.4 pé 12010 mm
Lança Lança MH 7,45 m (24 pés 5 pol) Lança MH 7,45 m (24 pés 5 pol)
Braço Bico Basculante 5 m (16 pés 5 pol) Bico Basculante 5 m (16 pés 5 pol)
Altura Máxima 42.8 pé 13030 mm
Altura Mínima de Despejo 14.8 pé 4520 mm
Alcance Máximo no Nível do Solo 38.9 pé 11870 mm
Profundidade Máxima 9.9 pé 3010 mm
Altura do Pino da Lança 30.4 pé 9260 mm

MH3024 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Cabine

  • Cabine TOPS (Tip Over Protection Structure, Estrutura de Proteção Contra Tombamento) avançada com isolamento acústico (em conformidade com ISO 12117-2)
  • Cabine Deluxe: assento aquecido com suspensão a ar, monitor de tela sensível ao toque de 10 pol
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Para-brisa laminado e vidro do teto em peça única fixo (vidro P5A)
  • Luzes de LED no teto

Segurança e Proteção

  • Prevenção da Cabine
  • Câmeras traseiras e do lado direito
  • Interruptor de desligamento do motor secundário
  • Chave geral travável

Tecnologia Cat

  • Cat VisionLink®
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot

Sistema Elétrico

  • Luzes indicadoras e rodoviárias frontais e traseiras
  • Baterias sem necessidade de manutenção.
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de trabalho de LED com tempo de retardo programável

Serviço e Manutenção

  • Sistema de lubrificação automática para implemento e sistema de giro
  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

Motor

  • Motor C4.4
  • Marcha lenta a um toque com controle automático de rotação do motor
  • Desligamento automático do motor
  • Recurso de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Ventiladores de arrefecimento elétrico sob demanda com função autorreversível

Sistema Hidráulico

  • Válvula de controle principal elétrica
  • Aquecimento automático do fluido hidráulico
  • Freio de giro automático
  • Bomba de giro separada dedicada
  • Válvulas de retenção de abaixamento da lança e do braço
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Filtro hidráulico principal do tipo de elemento
  • SmartBoom™
  • Modo de levantamento pesado

Material Rodante e Estruturas

  • Tração em todas as rodas
  • Trava automática do freio/eixo
  • Velocidade do mecanismo transportador
  • Os eixos reforçados, sistema de freio a disco avançado e motor para percurso com força de desagregação ajustável
  • Eixo frontal oscilante com trava e ponto de lubrificação remoto

MH3024 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Lanças e Braços

  • Lança MH de 7,45 m (24 pés 5 pol)
  • Lança MH de 6,4 m (21 pés)
  • Braço MH com Bico Basculante de 5 m (16 pés 5 pol)
  • Braço MH Reto de 4,3 m (14 pés 1 pol)
  • Articulação da caçamba tipo B com olhal de levantamento

Cabine

  • Proteção do Operador (OPG)

Sistema Elétrico

  • Luzes LED do lado esquerdo, do lado direito e traseiras para câmeras instaladas no chassi
  • Bomba elétrica de reabastecimento de combustível
  • Gerador, 15 kW com fiação para a extremidade do braço

Segurança e Proteção

  • Alarme de percurso

Material Rodante e Estruturas

  • Material rodante com largura de 2,75 m (9 pés)
  • Material rodante com largura de 2,99 m (9 pés 10 pol)
  • Contrapeso de 4.200 kg (9.250 lb)
  • Contrapeso de 4.700 kg (10.370 lb)
  • Lâmina de Empuxo
  • Pneus de borracha sólida dupla 10.00-20
  • Pneus duplos 11.00-20 16 PR

Veja como MH3024 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

MH3024

MH3024 recolhendo sobras de madeira

MH3024 Apanhando uma pilha de madeira

Movendo uma pilha de pedaços de madeira

MH3024 Agarrando um bloco de lixo compacto

MH3024
MH3024 recolhendo sobras de madeira
MH3024 Apanhando uma pilha de madeira
Movendo uma pilha de pedaços de madeira
MH3024 Agarrando um bloco de lixo compacto

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do MH3024.

Iniciar tour pelo MH3024
close