Especificações
Carga da Broca | até 64.000 kg (até 141.096 lb) até 64.000 kg (até 141.096 lb) |
Diâmetro do Furo | 244 a 406 mm (9,6 a 16 pol) 244 a 406 mm (9,6 a 16 pol) |
Motor | Motor de Indução CA - Eixo Duplo 522 a 746 kW (600 HP) Motor de Indução CA - Eixo Duplo 522 a 746 kW (600 HP) |
Peso Operacional | 339512 lb 154000 kg |
Profundidade do Furo com Várias Passadas | Até 85,3 m (280 pés) Até 85,3 m (280 pés) |
Profundidade do Furo com Passada Única | 18,3 a 21,3 m (60 a 70 pés) 18,3 a 21,3 m (60 a 70 pés) |