Capacidade de Arrancamento/Içamento
Capacidade de Arrancamento | Até 49.895 kg (110.000 lb) Até 49.895 kg (110.000 lb) |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Projetada para perfuração de produção com grande diâmetro interno em rocha muito dura, a Cat® MD6380 de alta classe oferece a combinação ideal de ar de bordo, força de alimentação, torque rotativo e mobilidade da máquina. É uma máquina robusta e poderosa que pode enfrentar as condições de qualquer local e oferecer desempenho confiável com alta disponibilidade. Estruturas robustas e mastro com um chassi em A integral permitem que ela resista às condições mais difíceis, proporcionando longa vida útil e desempenho confiável. Com um compartimento do operador e cabine de última geração, a MD6380 foi projetada para preservar o conforto dos operadores e manter a produtividade durante todo o turno. Projetada para buracos de perfuração de 251 a 381 mm (de 9,875 a 15 pol) de diâmetro, a MD6380 é otimizada para perfuração de passada única ou de várias passadas em modos de perfuração giratória e de fundo de poço.
Monitoramento de integridade de bordo e assistência de perfuração instalado na fábrica para autonomia Cat® MineStar
Faixa de operação compacta, configuração mais rápida, baixo centro de gravidade e material rodante estilo escavadeira
Cabine aprimorada com grandes janelas, luzes internas e monitor de câmera de alta resolução
Capacidade de Arrancamento | Até 49.895 kg (110.000 lb) Até 49.895 kg (110.000 lb) |
Diâmetro do Furo | 251 a 381 mm (9,875 a 15 pol) 251 a 381 mm (9,875 a 15 pol) |
Motor | Cat® 3512C Cat® 3512C |
Carga da Broca | Até 53.845 kg (118.719 lb) Até 53.845 kg (118.719 lb) |
Classificação de Potência (ISO 14396) | 1273 HP 949 kW |
Emissões (1) | Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA Equivalente ao Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA |
Classificação de Potência (J1995) | 1287 HP 960 kW |
Motor | Cat® 3512C a 1.800 rpm Cat® 3512C a 1.800 rpm |
Opção | Rotação, estágio único, baixa pressão 101,9 m³/min. (3.600 pés³/min) a 6,9 bar (100 lb/pol²); com tanque receptor de baixa pressão para ASME/CRN/AU ou CE Rotação, estágio único, baixa pressão 101,9 m³/min. (3.600 pés³/min) a 6,9 bar (100 lb/pol²); com tanque receptor de baixa pressão para ASME/CRN/AU ou CE |
Recursos | Funcional em temperatura ambiente de 52 °C (125 °F) Funcional em temperatura ambiente de 52 °C (125 °F) |
Cat 374 EEL - Garras Duplas para Aplicações em Rocha Dura | 29.5 pol 750 mm |
Cat 374 EEL - Força de Tração | 723316 lbf 980686 N·m |
Cat 374 EEL - Garras Duplas para Aplicações em Rocha Macia | 35.4 pol 900 mm |
Componentes (1) | Duas (2) bombas primárias – 280 cc (pistão com controles eletrônicos proporcionais) Duas (2) bombas primárias – 280 cc (pistão com controles eletrônicos proporcionais) |
Componentes (2) | Uma (1) bomba do circuito auxiliar – 145 cc (pistão, detecção de carga) Uma (1) bomba do circuito auxiliar – 145 cc (pistão, detecção de carga) |
Componentes (3) | Duas (2) bombas do ventilador – 100 cc (pistão com controles eletrônicos proporcionais) Duas (2) bombas do ventilador – 100 cc (pistão com controles eletrônicos proporcionais) |
Componentes (4) | 2 (duas) bombas de carregamento - 74 cc (cilindrada fixa) 2 (duas) bombas de carregamento - 74 cc (cilindrada fixa) |
Componentes (5) | Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM) Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM) |
Observação (1) | Perfuração vertical ou angular Perfuração vertical ou angular |
Faixa de Diâmetro do Furo | 251 a 381 mm (9,875 a 15 pol) 251 a 381 mm (9,875 a 15 pol) |
Capacidade de Arrancamento de até | 110000 lb 49895 kg |
Carga de Perfuração de até | 118719 lb 53845 kg |
Torque de Rotação Elevado até | 15400 lbf 20880 N·m |
Profundidade do Furo com Passada Única Reduzida até | 65 pé 19.8 m |
Profundidade do Furo com Várias Passadas Reduzida até | 129 pé 39.5 m |
Acessório (1) | Indicador de posicionador de tubos (estabilizador) engatado/desengatado e travamento Indicador de posicionador de tubos (estabilizador) engatado/desengatado e travamento |
Acessório (2) | Um receptor de tubos hidráulicos Um receptor de tubos hidráulicos |
Acessório (3) | Suporte de tubo hidráulico na seção superior do mastro Suporte de tubo hidráulico na seção superior do mastro |
Recurso | Os racks de tubos do lado esquerdo/direito retêm o tubo de perfuração de 9,906 m (32,5 pés) Os racks de tubos do lado esquerdo/direito retêm o tubo de perfuração de 9,906 m (32,5 pés) |
324 mm (12,75 pol) |
– Rack de tubo único – Somente no lado do coletor de pó – Somente passada única – Rack de tubo único – Somente no lado do coletor de pó – Somente passada única |
340 mm (13,375 pol) |
– Rack de tubo único – Somente no lado do coletor de pó – Somente passada única – Rack de tubo único – Somente no lado do coletor de pó – Somente passada única |
219 mm (8,625 pol) de diâmetro |
– Rack de tubo duplo, lado esquerdo e direito – Capaz de passagem única e múltipla – Carregadeira principal a 29,68 m (97,4 pés) – Carregadeira secundária a 39,59 m (129,9 pés) – Rack de tubo duplo, lado esquerdo e direito – Capaz de passagem única e múltipla – Carregadeira principal a 29,68 m (97,4 pés) – Carregadeira secundária a 39,59 m (129,9 pés) |
273 mm (10,75 pol) |
– Rack de tubo duplo, lado esquerdo e direito – Capaz de passagem única e múltipla – Carregadeira principal a 29,68 m (97,4 pés) – Carregadeira secundária a 39,59 m (129,9 pés) – Rack de tubo duplo, lado esquerdo e direito – Capaz de passagem única e múltipla – Carregadeira principal a 29,68 m (97,4 pés) – Carregadeira secundária a 39,59 m (129,9 pés) |
235 mm (9,25 pol) de diâmetro |
– Rack de tubo duplo, lado esquerdo e direito – Capaz de passagem única e múltipla – Carregadeira principal a 29,68 m (97,4 pés) – Carregadeira secundária a 39,59 m (129,9 pés) – Rack de tubo duplo, lado esquerdo e direito – Capaz de passagem única e múltipla – Carregadeira principal a 29,68 m (97,4 pés) – Carregadeira secundária a 39,59 m (129,9 pés) |
Cabo Variável |
– 219, 235, 273 mm (8,625, 9,25, 10,75 pol) – 324, 340 mm (12,75, 13,375 pol) – 219, 235, 273 mm (8,625, 9,25, 10,75 pol) – 324, 340 mm (12,75, 13,375 pol) |
Bucha de deck de roletes de uma peça, posicionador do tubo, chave de deck, broca de imersão, selo de limpador de tubo |
– 219 mm (8,625 pol) – 235 mm (9,25 pol) – 273 mm (10,75 pol) – 324 mm (12,75 pol) – 340 mm (13,375 pol) – 219 mm (8,625 pol) – 235 mm (9,25 pol) – 273 mm (10,75 pol) – 324 mm (12,75 pol) – 340 mm (13,375 pol) |
Amortecedor de choques com sub. de adaptador superior - disponíveis em Padrão ou Premium |
– 219 mm (8,625 pol) – 235 mm (9,25 pol) – 273 mm (10,75 pol) – 324 mm (12,75 pol) – 340 mm (13,375 pol) – 219 mm (8,625 pol) – 235 mm (9,25 pol) – 273 mm (10,75 pol) – 324 mm (12,75 pol) – 340 mm (13,375 pol) |
Cabine - Premium |
– Inclui um assento de couro com aquecimento e ventilação, suspensão reforçada, vidro da janela de painel duplo – Armazenamento adicional, além de limpadores de para-brisa nas janelas dianteira e traseira – Protetor removível da janela do perfurador, além do protetor da janela frontal e assento do instrutor – Inclui um assento de couro com aquecimento e ventilação, suspensão reforçada, vidro da janela de painel duplo – Armazenamento adicional, além de limpadores de para-brisa nas janelas dianteira e traseira – Protetor removível da janela do perfurador, além do protetor da janela frontal e assento do instrutor |
Cabine - Padrão | - Inclui um assento de tecido, vidro de janela de painel único, persianas e um limpador de para-brisa para janela da perfuratriz, protetor de janela removível da perfuratriz e um assento do instrutor - Inclui um assento de tecido, vidro de janela de painel único, persianas e um limpador de para-brisa para janela da perfuratriz, protetor de janela removível da perfuratriz e um assento do instrutor |
Pacote de Serviços - Padrão |
– Somente água e combustível de enchimento rápido – Sistema de lubrificante automatizado – Somente água e combustível de enchimento rápido – Sistema de lubrificante automatizado |
Pacote de Serviços - Premium |
– Centro de serviço para drenagem e preenchimento de lubrificante – Somente água e combustível de enchimento rápido – Sistema de lubrificante automatizado – Centro de serviço para drenagem e preenchimento de lubrificante – Somente água e combustível de enchimento rápido – Sistema de lubrificante automatizado |
Sistema de Injeção de Água | 600 gal (EUA) 2271 l |
Sistema de Injeção de Água, Capacidade Total de Tanque de Alto Volume | 1400 gal (EUA) 5299 l |
Sistema de Injeção de Água, Capacidade Total de Tanque de Alto Volume (Observação 1) | Tanque montado abaixo do deck 2.271 l (600 gal) Tanque montado abaixo do deck 2.271 l (600 gal) |
Sistema de Injeção de Água (Observação 1) | Tanque abaixo do deck Tanque abaixo do deck |
Injeção de Água/Coletor de Poeira Seca | 600 gal (EUA) 2271 l |
Sistema de Injeção de Água, Capacidade Total de Tanque de Alto Volume (Observação 2) | Tanque montado acima do deck 3.028 l (800 gal) Tanque montado acima do deck 3.028 l (800 gal) |
Sistema de Injeção de Água (Observação 2) | Enchimento rápido Enchimento rápido |
Injeção de Água/Coletor de Poeira Seca (Observação 2) | Enchimento rápido Enchimento rápido |
Injeção de Água/Coletor de Poeira Seca (Observação 1) | Tanque abaixo do deck Tanque abaixo do deck |
Injeção de Água e Coletor de Poeira Seca (Observação 3) | Coleta de poeira seca de 204 m³/min (7.200 pés³/min) Coleta de poeira seca de 204 m³/min (7.200 pés³/min) |
Sistema de Injeção de Água, Capacidade Total de Tanque de Alto Volume (Observação 3) | Enchimento rápido Enchimento rápido |
Observação (2) |
6 (seis) baterias cada, selados – necessário para pacotes de autonomia semi/completa 6 (seis) baterias cada, selados – necessário para pacotes de autonomia semi/completa |
Observação (1) | 4 (quatro) baterias cada, seladas 4 (quatro) baterias cada, seladas |
Fluidos e Lubrificantes de Nível Climático 1 Padrão (1) | – Faixa de temperatura de –1 °C (30 °F) a 52 °C (125 °F) – Faixa de temperatura de –1 °C (30 °F) a 52 °C (125 °F) |
Fluidos e Lubrificantes de Nível Climático 2 Ártico | - Temperaturas baixas até -18 °C (-0,4 °F) - Temperaturas baixas até -18 °C (-0,4 °F) |
Componentes (6) | Product Link™ Product Link™ |
Componentes (5) | Controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento, além de funções auxiliares Controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento, além de funções auxiliares |
Tipo (1) | Preparação para instalação de rádio de comunicação e entretenimento Preparação para instalação de rádio de comunicação e entretenimento |
Tipo (2) | Terrain for Drilling Integrado completo com fiação e chicote Terrain for Drilling Integrado completo com fiação e chicote |
Componentes (1) | Perfuratriz automática de passada única/assistência para perfuratriz Perfuratriz automática de passada única/assistência para perfuratriz |
Componentes (2) | Assistência à perfuratriz/perfuratriz automática de várias passagens Assistência à perfuratriz/perfuratriz automática de várias passagens |
Componentes (3) | Medidor da profundidade da perfuração Medidor da profundidade da perfuração |
Componentes (4) | Nivelamento automático, retração automática de macacos, levantamento e abaixamento automáticos do mastro Nivelamento automático, retração automática de macacos, levantamento e abaixamento automáticos do mastro |
Altura do mastro levantado | 87.6 pé 26.7 m |
Altura do mastro abaixado | 21.7 pé 6.6 m |
Comprimento do mastro abaixado | 92.9 pé 28.3 m |
Observação | * O Comprimento de Funcionamento do Mastro para Cima com plataforma aparafusada adiciona 1,2 m (4 pés) para o total de 15,9 m (52,1 pés) * O Comprimento de Funcionamento do Mastro para Cima com plataforma aparafusada adiciona 1,2 m (4 pés) para o total de 15,9 m (52,1 pés) |
Largura Operacional (lado oposto à ponta da broca) | 19.9 pé 6.06 m |
Largura Operacional (ponta da broca) | 22.6 pé 6.89 m |
Comprimento de Transporte Somente Mastro | 82.8 pé 25.24 m |
Comprimento de Trabalho com o Mastro Levantado* | 48.1 pé 14.7 m |
Somente Mastro | 88184 lb 40000 kg |
Sem Mastro | 225533 lb 102300 kg |
Intervalo de Peso Operacional | 142.300 kg (313.717 lb) 142.300 kg (313.717 lb) |
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
O Cat® MineStar™ Command for Drilling oferece perfuração econômica e de alta precisão por meio da automação — o que acabará por reduzir os custos operacionais, aumentar a segurança e melhorar a produtividade. O Command for Drilling garante que cada orifício seja posicionado com precisão, perfurado na elevação e ângulo adequados e capaz de resistir até à detonação. Uma variedade de recursos permite que os gerentes de local configurem e automatizem o sistema de perfuração de acordo com seus orçamentos e necessidades. Desde o planejamento pré-perfuração até a detonação, o Command impacta os resultados financeiros na britadeira e na fábrica.
O Cat® MineStar™ Command for Drilling oferece perfuração econômica e de alta precisão por meio da automação — o que acabará por reduzir os custos operacionais, aumentar a segurança e melhorar a produtividade. O Command for Drilling garante que cada orifício seja posicionado com precisão, perfurado na elevação e ângulo adequados e capaz de resistir até à detonação. Uma variedade de recursos permite que os gerentes de local configurem e automatizem o sistema de perfuração de acordo com seus orçamentos e necessidades. Desde o planejamento pré-perfuração até a detonação, o Command impacta os resultados financeiros na britadeira e na fábrica.
O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.
O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.
Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.
Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.
Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.
Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.
A mineração eficaz começa com uma perfuração precisa. Isso significa perfurar cada furo com precisão conforme planejado, no ângulo adequado e na profundidade correta. O Cat® MineStar™ Terrain for drilling fornece orientação precisa que ajuda os operadores a completar padrões com precisão e produtividade. Também tem outros benefícios, melhorando a segurança, reduzindo custos e registando dados sobre a estratificação perfurada para ajudar no planeamento de explosões e na melhoria da fragmentação. Além disso, funciona com todas as marcas de perfuratrizes e se comunica perfeitamente com o MineStar e outros sistemas de gerenciamento de minas.
A mineração eficaz começa com uma perfuração precisa. Isso significa perfurar cada furo com precisão conforme planejado, no ângulo adequado e na profundidade correta. O Cat® MineStar™ Terrain for drilling fornece orientação precisa que ajuda os operadores a completar padrões com precisão e produtividade. Também tem outros benefícios, melhorando a segurança, reduzindo custos e registando dados sobre a estratificação perfurada para ajudar no planeamento de explosões e na melhoria da fragmentação. Além disso, funciona com todas as marcas de perfuratrizes e se comunica perfeitamente com o MineStar e outros sistemas de gerenciamento de minas.
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Perfuratriz Giratória MD6380
Perfuratriz Giratória MD6380
Perfuratriz Giratória MD6380
Perfuratriz Giratória MD6380
Vídeo de Visão Geral do Cat MD6380