MD6200

Perfuratrizes MD6200

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Capacidade de Arrancamento
Até 15.876 kg (35.000 lb)
Até 15.876 kg (35.000 lb)
Diâmetro do Furo
140-200 mm (5,5-7,87 pol)
140-200 mm (5,5-7,87 pol)
Motor
Cat® C18
Cat® C18

Visão Geral

A Menor e Mais Transportável Perfuratriz da Classe

A Cat® MD6200 tem o menor contorno de embarque de qualquer perfuratriz de sua categoria. Ela pode ser transportada na rodovia com o mastro elevado. Basta colocá-la em um caminhão quando for levá-la para outro local. Além disso, sua faixa de operação compacta permite que ela fique na posição mais rapidamente, reduzindo o tempo gasto no acesso aos padrões da perfuratriz e na movimentação entre orifícios. Seu material rodante grande tipo escavadeira Cat 336 fornece o melhor esforço de tração e força na barra de tração da categoria e resiste às condições mais difíceis no seu local. Projetada para buracos de perfuração de 127 a 200 mm (de 5 a 7,87 pol) de diâmetro, a MD6200 é otimizada para perfuração de passada única ou de várias passadas em modos de perfuração giratória e de fundo de poço.

Vantagens

Mais Capacidade de Manobra

Graças à faixa de operação compacta, ao material rodante do tamanho certo e baixo centro de gravidade

Mais Potência

Impulsionada pelo motor de tração superior rotativa de alto rendimento e controles que modulam o trem de força

Mais Eficiência

Com tecnologia de automação e arquitetura eletrônica Cat totalmente integrada

Especificações de Produto para MD6200

Capacidade de Arrancamento Até 15.876 kg (35.000 lb) Até 15.876 kg (35.000 lb)
Diâmetro do Furo 140-200 mm (5,5-7,87 pol) 140-200 mm (5,5-7,87 pol)
Motor Cat® C18 Cat® C18
Carga da Broca Até 16.964 kg (37.400 lb) Até 16.964 kg (37.400 lb)
Equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA – Motor C18 a 1.800 rpm C18 a 1.800 rpm
Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA – Emissões Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA
Tier 4 Final do EPA dos EUA – Motor C18 a 1.800 rpm C18 a 1.800 rpm
Tier 4 Final do EPA dos EUA – Emissões Tier 4 Final do EPA dos EUA Tier 4 Final do EPA dos EUA
Compressor - Perfuração Giratória 32,6 m³/min (1.150 pés³/min) @ 8,6 bar (125 lb/pol²) 32,6 m³/min (1.150 pés³/min) @ 8,6 bar (125 lb/pol²)
Perfuração Angular Disponível 30° a -15° em incrementos de 5° 30° a -15° em incrementos de 5°
Carga da Broca (passada única) 37400 lb 16964 kg
Velocidade de Içamento 4.3 pé/s 1.32 m/s
Faixa de Diâmetro do Furo 140-200 mm (5,5-7,87 pol) 140-200 mm (5,5-7,87 pol)
Faixa de Profundidade do Furo – Profundidade de Passada Única 36 pé 11 m
Compressor - Perfuração DTH 29,7 m³/min (1.050 pés³/min) @ 24,1 bar (350 lb/pol²) 29,7 m³/min (1.050 pés³/min) @ 24,1 bar (350 lb/pol²)
Capacidade de Arrancamento Até 15.876 kg (Até 35.000 lb) Até 15.876 kg (Até 35.000 lb)
Capacidade de Içamento Até 11.907 kg (Até 26.250 lb) Até 11.907 kg (Até 26.250 lb)
Faixa de Profundidade do Furo – Profundidade com Várias Passadas Para baixo até 47,58 m (Para baixo até 156 pés) Para baixo até 47,58 m (Para baixo até 156 pés)
Tier 4 Final do EPA dos EUA – Classificação de Potência (ISO 14396) 589 HP 439 kW
Equivalente ao Tier 2 do EPA dos EUA – Classificação de Potência (ISO 14396) 587 HP 438 kW
Perfuração DTH Inclui sistema de lubrificação de ferramentas Inclui sistema de lubrificação de ferramentas
Perfuração Giratória Sistema opcional de lubrificação de ferramenta Sistema opcional de lubrificação de ferramenta
Observação Com os controles eletrônicos do compressor e o controle de volume variável, o operador pode ajustar a saída de ar para obter a combinação ideal da ferramenta, nivelando as condições do ar e do solo. Os compressores de baixa e alta pressão contêm esse recurso. Com os controles eletrônicos do compressor e o controle de volume variável, o operador pode ajustar a saída de ar para obter a combinação ideal da ferramenta, nivelando as condições do ar e do solo. Os compressores de baixa e alta pressão contêm esse recurso.
Perfuração DTH (Down-the-Hole, Furo Abaixo): 1.050 cfm/350 lb/pol² 29,7 m³/min (1.050 pés³/min) a 24,1 bar (350 lb/pol²) com lubrificador de ferramentas de 113,5 l (30 gal) 29,7 m³/min (1.050 pés³/min) a 24,1 bar (350 lb/pol²) com lubrificador de ferramentas de 113,5 l (30 gal)
Perfuração giratória – 1.150 cfm/125 lb/pol² 32,6 m³/min (1.150 pés³/min) @ 8,6 bar (125 lb/pol²) 32,6 m³/min (1.150 pés³/min) @ 8,6 bar (125 lb/pol²)
Opção (1) Baixa pressão de 8,6 bar (125 lb/pol²) Baixa pressão de 8,6 bar (125 lb/pol²)
Opção (2) Alta pressão de 24,1 bar (350 lb/pol²) Alta pressão de 24,1 bar (350 lb/pol²)
Componentes (1) Arrefecedores com fácil acesso para limpeza Arrefecedores com fácil acesso para limpeza
Componentes (2) Todas as seções da colmeia do arrefecedor são substituíveis Todas as seções da colmeia do arrefecedor são substituíveis
Componentes (3) Funcional em temperatura ambiente de até 52 °C (125 °F) Funcional em temperatura ambiente de até 52 °C (125 °F)
Componentes (4) Controle automático do ventilador com velocidade variável Controle automático do ventilador com velocidade variável
Fluidos e Lubrificantes de Nível Climático 1 Padrão (1) Nominal a -1 °C (30 °F) Nominal a -1 °C (30 °F)
Fluidos e Lubrificantes de Nível Climático 1 Padrão (2) Suporta alto nível de calor de até 52 °C (125 °F) Suporta alto nível de calor de até 52 °C (125 °F)
Fluidos e Lubrificantes de Nível Climático 2 Ártico, Bloco do Motor e Aquecedor do Coletor 120 V ou 240 V Nominal a -18 °C (0 °F) Nominal a -18 °C (0 °F)
Características (1) Os macacos, a articulação do mastro e o deck são soldados integralmente ao chassi principal para máxima durabilidade e vida útil longa Os macacos, a articulação do mastro e o deck são soldados integralmente ao chassi principal para máxima durabilidade e vida útil longa
Características (2) Superfícies antiderrapantes Superfícies antiderrapantes
Características (3) Capacidade do tanque de combustível de 833 l (220 gal) Capacidade do tanque de combustível de 833 l (220 gal)
Componentes (1) Três macacos de nivelamento fazem o nivelamento em um leito de 7° (qualquer orientação) Três macacos de nivelamento fazem o nivelamento em um leito de 7° (qualquer orientação)
Componentes (2) Ganchos de reboque reforçados (extremidade oposta à perfuratriz) Ganchos de reboque reforçados (extremidade oposta à perfuratriz)
Componentes (3) Quatro (4) alças de levantamento, para uso com cabos ou correntes Quatro (4) alças de levantamento, para uso com cabos ou correntes
Opção (1) Degraus de acesso fixos para a área da cabine Degraus de acesso fixos para a área da cabine
Opção (2) A pequena plataforma para a cabine inclui degraus de acesso fixos A pequena plataforma para a cabine inclui degraus de acesso fixos
Componentes (1) Lubrificante de roscas do tubo da perfuratriz com tanque de enchimento remoto que também acomoda a caçamba de graxa descartável Lubrificante de roscas do tubo da perfuratriz com tanque de enchimento remoto que também acomoda a caçamba de graxa descartável
Modelo Tipo Escavadeira Cat 336 Tipo Escavadeira Cat 336
Roletes Superiores Três (3) Três (3)
Garras Triplas (1) 600 mm (23,6 pol); pressão sobre o solo de 0,89 bar (12,6 lb/pol²) 600 mm (23,6 pol); pressão sobre o solo de 0,89 bar (12,6 lb/pol²)
Força na Barra de Tração A determinar A determinar
Componentes (1) Protetores e guias das correntes da esteira Protetores e guias das correntes da esteira
Roletes Inferiores Oito (8) Oito (8)
Velocidade de Percurso – Alta 2 milha/h 3.3 km/h
Velocidade de Percurso – Baixa 1.3 milha/h 2.1 km/h
Componentes (1) Duas (2) bombas principais – 85 cc (pistão, com controles eletrônicos proporcionais) Duas (2) bombas principais – 85 cc (pistão, com controles eletrônicos proporcionais)
Componentes (2) Uma (1) bomba do circuito auxiliar – 45 cc (pistão, detecção de carga) Uma (1) bomba do circuito auxiliar – 45 cc (pistão, detecção de carga)
Componentes (3) Uma (1) bomba do ventilador – 45 cc (pistão, com controles eletrônicos proporcionais) Uma (1) bomba do ventilador – 45 cc (pistão, com controles eletrônicos proporcionais)
Componentes (4) Uma (1) bomba de carga – 73,8 cc (velocidade, deslocamento fixo Uma (1) bomba de carga – 73,8 cc (velocidade, deslocamento fixo
Componentes (5) Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM) Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·SSM)
Injeção de água de alto volume – Máxima – Tanque Acima do Deck – Capacidade 200 gal (EUA) 757 l
Injeção de Água – Reservatório Montado Abaixo do Deck Frontal – Componentes Medidor de fluxo de água, controle de volume, indicador de nível de abastecimento do reservatório Medidor de fluxo de água, controle de volume, indicador de nível de abastecimento do reservatório
Injeção de água de alto volume – Máxima – Tanque Abaixo do Deck – Capacidade 200 gal (EUA) 757 l
Injeção de Água - Reservatório Montado Debaixo do Deck Frontal 200 gal (EUA) 757 l
Injeção de Água de Alto Volume - Máxima - Capacidade Total dos Reservatórios 400 gal (EUA) 1514 l
Injeção de Água e Coletor de Poeira (1) Coletor de poeira de 76,5 m³/min (2.700 pés³/min); inclui a injeção de água padrão Coletor de poeira de 76,5 m³/min (2.700 pés³/min); inclui a injeção de água padrão
Injeção de Água e Coletor de Poeira (2) Filtros de limpeza automática, porta de limpeza da calha de poeira Filtros de limpeza automática, porta de limpeza da calha de poeira
Opções (1) Cortinas de poeira estáticas, fechadas nos quatro lados Cortinas de poeira estáticas, fechadas nos quatro lados
Opções (2) Os elevadores hidráulicos para cortinas antipoeira levantam cortinas de poeira frontal e traseira (opção) (recomendados com o coletor de poeira seca) Os elevadores hidráulicos para cortinas antipoeira levantam cortinas de poeira frontal e traseira (opção) (recomendados com o coletor de poeira seca)
Opções (3) Sistema de pulverização fora do vagão (opção) Sistema de pulverização fora do vagão (opção)
Profundidade de Passada Única 36 pé 11 m
Profundidade com Várias Passadas Para baixo até 47,58 m (Para baixo até 156 pés) Para baixo até 47,58 m (Para baixo até 156 pés)
Arrancamento – Sistema de Arrancamento/Içamento de Cilindro Único Nominal Até 15.876 kg (Até 35.000 lb) Até 15.876 kg (Até 35.000 lb)
Guincho Até 11.907 kg (Até 26.250 lb) Até 11.907 kg (Até 26.250 lb)
Característica (3) Pacote completo do Tier 4 Final com DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)/Pacote de Controle de Desligamento do Motor Pacote completo do Tier 4 Final com DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)/Pacote de Controle de Desligamento do Motor
Característica (1) Motores de partida duplos Motores de partida duplos
Característica (2) Auxílio de partida a éter Auxílio de partida a éter
Componentes (8) Sub. superior Sub. superior
Componentes (7) O lubrificador da ferramenta da perfuratriz está incluído com a seleção do Compressor DTH O lubrificador da ferramenta da perfuratriz está incluído com a seleção do Compressor DTH
Componentes (1) Bucha em duas peças Bucha em duas peças
Componentes (2) Abraçadeiras do posicionador de tubos Abraçadeiras do posicionador de tubos
Componentes (3) Chave do deck Chave do deck
Componentes (4) Sub. choque Sub. choque
Componentes (5) Subs. transversais Subs. transversais
Componentes (6) Selo do limpador de tubos Selo do limpador de tubos
Largura - Extremidade da cabine* 13.7 pé 4.18 m
Largura - Extremidade sem a cabine 11.7 pé 3.57 m
Altura do mastro levantado 54.3 pé 16.54 m
Comprimento da Caçamba 31 pé 9.44 m
Comprimento do mastro abaixado 57.5 pé 17.54 m
Altura do mastro abaixado 11.75 pé 3.58 m
Somente comprimento do mastro 52.1 pé 15.89 m
Observação *Para obter informações sobre a largura com acesso da plataforma para a cabine ou passarela da plataforma de serviço, entre em contato com a fábrica. *Para obter informações sobre a largura com acesso da plataforma para a cabine ou passarela da plataforma de serviço, entre em contato com a fábrica.
Tubos de 9,14 m (30 pés) – Aceita quatro (4) – Opção 5 6 pol 152 mm
Tubos de 9,14 m (30 pés) – Aceita quatro (4) – Opção 4 5.5 pol 140 mm
Características (1) Carrossel de tubos:
– Aceita quatro (4) tubos de 9,14 m (30 pés)
Carrossel de tubos:
– Aceita quatro (4) tubos de 9,14 m (30 pés)
Características (2) Pacote de perfuração com ângulo padrão (de 0 a 30 graus, em incrementos de 5 graus) Pacote de perfuração com ângulo padrão (de 0 a 30 graus, em incrementos de 5 graus)
Características (4) O carrossel de tubos autoindexáveis hidraulicamente acionados aceita diâmetros de tubos de até 152 mm (6 pol) O carrossel de tubos autoindexáveis hidraulicamente acionados aceita diâmetros de tubos de até 152 mm (6 pol)
Características (5) Cabos da perfuratriz configurados para trocas de broca acima do deck Cabos da perfuratriz configurados para trocas de broca acima do deck
Características (6) Sistema de arrancamento/içamento de cilindro único Sistema de arrancamento/içamento de cilindro único
Características (7) Conjunto de chave do deck deslizante Conjunto de chave do deck deslizante
Características (8) Configurado com bucha de deck de rolos (para baixa pressão/perfuração tricone) Configurado com bucha de deck de rolos (para baixa pressão/perfuração tricone)
Características (9) Bucha de deck de duas peças (para perfuração DTH de alta pressão) Bucha de deck de duas peças (para perfuração DTH de alta pressão)
Características (10) Guincho suspenso com cabo e gancho, além de controle remoto; unidade de velocidade variável com uma classificação de 1.361 kg (3.000 lb) Guincho suspenso com cabo e gancho, além de controle remoto; unidade de velocidade variável com uma classificação de 1.361 kg (3.000 lb)
Características (11) Intervalo de aderência da chave de desagregação hidráulica de cabo variável de 101 a 152 mm (4 a 6 pol) Intervalo de aderência da chave de desagregação hidráulica de cabo variável de 101 a 152 mm (4 a 6 pol)
Características (12) Câmera de circuito fechado montada no mastro para visualizar a operação do comando superior/carrossel de tubos Câmera de circuito fechado montada no mastro para visualizar a operação do comando superior/carrossel de tubos
Características (13) Posicionador de tubos para perfuração angular, manuseio de tubos de várias passadas Posicionador de tubos para perfuração angular, manuseio de tubos de várias passadas
Características (14) Receptor de tubo manual - um (1) receptor de tubo de cabo de aço, posicionador de tubos, cesta de broca manual opcional Receptor de tubo manual - um (1) receptor de tubo de cabo de aço, posicionador de tubos, cesta de broca manual opcional
Componentes (1) Bucha do deck do rolete em uma peça Bucha do deck do rolete em uma peça
Componentes (2) Abraçadeiras do posicionador de tubos Abraçadeiras do posicionador de tubos
Componentes (3) Chave do deck Chave do deck
Componentes (4) Sub. da broca Sub. da broca
Componentes (5) Sub. superior Sub. superior
Componentes (6) Selo do limpador de tubos Selo do limpador de tubos
Componentes (7) Lubrificador da ferramenta da perfuratriz (opcional) Lubrificador da ferramenta da perfuratriz (opcional)
Torque - Motor Único 6166 lb/pé 8360 N·m
Velocidade de Rotação 0-150 rpm 0-150 rpm
Componentes (1) Eixo de saída com rosca API-IF (NC46) de 101 mm (4 pol) da extremidade da caixa Eixo de saída com rosca API-IF (NC46) de 101 mm (4 pol) da extremidade da caixa
Componentes (2) Controle de torque giratório Controle de torque giratório
Componentes (3) Travamentos virtuais do percurso da cabeça giratória Travamentos virtuais do percurso da cabeça giratória
Projeto da Cabina – A cabine FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) tem um espaço de 1,9 m² (20,5 pés²)
– Os amortecedores de borracha absorvem vibrações mecânicas
– O projeto do compartimento do operador integra um assento ergonômico, controles de joystick com instrumentação completa e telas coloridas duplas de 254 mm (10 pol) e tomada de 12 V
– Tela adicional de exibição adicional para câmeras de circuito fechado; 254 mm (10 pol) de alta definição
– Conversor de energia de 24 V para 12 V
– Preparação para instalação de rádio estéreo de comunicação e entretenimento
– Duas portas articuladas para fora e travas com chave Cat
– Porta-livros
– Compartimento de armazenamento adequado para marmita
– A cabine FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) tem um espaço de 1,9 m² (20,5 pés²)
– Os amortecedores de borracha absorvem vibrações mecânicas
– O projeto do compartimento do operador integra um assento ergonômico, controles de joystick com instrumentação completa e telas coloridas duplas de 254 mm (10 pol) e tomada de 12 V
– Tela adicional de exibição adicional para câmeras de circuito fechado; 254 mm (10 pol) de alta definição
– Conversor de energia de 24 V para 12 V
– Preparação para instalação de rádio estéreo de comunicação e entretenimento
– Duas portas articuladas para fora e travas com chave Cat
– Porta-livros
– Compartimento de armazenamento adequado para marmita
Pacotes da Cabine – A configuração padrão inclui um assento de tecido, tapete de chão removível, janela de painel único e proteção para a janela da perfuratriz
– A configuração Premium inclui assento de couro com aquecimento e ventilação, suspensão reforçada, vidro de janela de painel duplo e proteção para a janela da perfuratriz
– A configuração padrão inclui um assento de tecido, tapete de chão removível, janela de painel único e proteção para a janela da perfuratriz
– A configuração Premium inclui assento de couro com aquecimento e ventilação, suspensão reforçada, vidro de janela de painel duplo e proteção para a janela da perfuratriz
Assento – O assento gira, trava e tem um cinto de segurança retrátil de dois pontos de 76mm (3 pol), inclinações (ajuste de 5°), suporte lombar, ajuste do assento para a frente/para trás de 80 mm (3,1 pol) – O assento gira, trava e tem um cinto de segurança retrátil de dois pontos de 76mm (3 pol), inclinações (ajuste de 5°), suporte lombar, ajuste do assento para a frente/para trás de 80 mm (3,1 pol)
Janelas – Janelas grandes nas partes frontal, traseira e direita da cabine; janela da perfuratriz de comprimento total com protetor
– Persiana da janela (opcional)
– Limpador de para-brisa com tanque do lavador comum
– Manômetro (opcional)
– Janelas grandes nas partes frontal, traseira e direita da cabine; janela da perfuratriz de comprimento total com protetor
– Persiana da janela (opcional)
– Limpador de para-brisa com tanque do lavador comum
– Manômetro (opcional)
Iluminação – Luzes internas de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz), joysticks retroiluminados e teclados
– Faróis de milha para o perímetro da perfuratriz; holofotes da área
– Farol giratório de mastro e luz estroboscópica intermitente de deslocamento (opcional)
– Luzes internas de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz), joysticks retroiluminados e teclados
– Faróis de milha para o perímetro da perfuratriz; holofotes da área
– Farol giratório de mastro e luz estroboscópica intermitente de deslocamento (opcional)
HVAC – Respiro de aquecimento do chão
– Acesso ao filtro pelo deck com intervalo de manutenção de 500 horas
– Respiros do HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) para desembaçamento na janela principal
– Respiro de aquecimento do chão
– Acesso ao filtro pelo deck com intervalo de manutenção de 500 horas
– Respiros do HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) para desembaçamento na janela principal
Câmeras – 3 (três) câmeras de circuito fechado (frontais e esquerdas) fornecem uma visão 360° a partir do assento do operador; câmera no mastro para exibir a operação do carrossel de tubos/comando superior – 3 (três) câmeras de circuito fechado (frontais e esquerdas) fornecem uma visão 360° a partir do assento do operador; câmera no mastro para exibir a operação do carrossel de tubos/comando superior
Componentes (1) Controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento, além de funções auxiliares Controles elétricos para perfuração, deslocamento, nivelamento, além de funções auxiliares
Componentes (2) Controle de torque giratório Controle de torque giratório
Componentes (3) Paradas virtuais do percurso da cabeça giratória Paradas virtuais do percurso da cabeça giratória
Componentes (4) Indicador de posicionador de tubos engatado/desengatado Indicador de posicionador de tubos engatado/desengatado
Componentes (5) Medidor da profundidade da perfuração Medidor da profundidade da perfuração
Componentes (6) Desempenho da perfuratriz e sistema de exibição Desempenho da perfuratriz e sistema de exibição
Componentes (7) Desligamento do motor com retardo Desligamento do motor com retardo
Componentes (8) Indicadores de filtro para sistema hidráulico, combustível, compressor e motor Indicadores de filtro para sistema hidráulico, combustível, compressor e motor
Componentes (9) Sensores de pressão do macaco Sensores de pressão do macaco
Componentes (10) Registro de dados da integridade da máquina com registros de códigos de falha e alertas com capacidade de exportação Registro de dados da integridade da máquina com registros de códigos de falha e alertas com capacidade de exportação
Componentes (11) Controle de supressão de poeira Controle de supressão de poeira
Componentes (12) Indicador de trava do mastro Indicador de trava do mastro
Componentes (13) Sistema de controle de velocidade proporcional do ventilador do ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) Sistema de controle de velocidade proporcional do ventilador do ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico)
Componentes (14) Travamento de deslocamento, limites de estabilidade da máquina Travamento de deslocamento, limites de estabilidade da máquina
Componentes (15) Travamento de deslocamento, tubo no furo Travamento de deslocamento, tubo no furo
Componentes (16) Trava de deslocamento, mastro levantado e travado ou abaixado e estacionado Trava de deslocamento, mastro levantado e travado ou abaixado e estacionado
Componentes (17) Travamento de deslocamento, macacos retraídos Travamento de deslocamento, macacos retraídos
Componentes (18) Travamento de deslocamento, guincho estacionado Travamento de deslocamento, guincho estacionado
Componentes (19) Controles do ambiente da cabine (ar-condicionado, aquecimento, velocidades do ventilador) Controles do ambiente da cabine (ar-condicionado, aquecimento, velocidades do ventilador)
Componentes (20) Pré-ligado para Operação do Terrain e Operação Autônoma Pré-ligado para Operação do Terrain e Operação Autônoma
Tipo (1) Instalação autônoma Instalação autônoma
Componentes (1) Medidor da profundidade da perfuração Medidor da profundidade da perfuração
Componentes (2) Assistência da Perfuratriz (nível automático, macacos com retração automática, levantamento e abaixamento automáticos do mastro, opcional, perfuratriz automática de passada única) Assistência da Perfuratriz (nível automático, macacos com retração automática, levantamento e abaixamento automáticos do mastro, opcional, perfuratriz automática de passada única)
Componentes (3) Pronto para Terrain Cat Pronto para Terrain Cat
Componentes (4) Product Link Elite™ Product Link Elite™
Característica (1) O ângulo de aproximação de 15 graus facilita o carregamento e o descarregamento em uma carreta tipo prancha O ângulo de aproximação de 15 graus facilita o carregamento e o descarregamento em uma carreta tipo prancha
Componentes (1) Sete (7) botões de parada de emergência Sete (7) botões de parada de emergência
Componentes (2) Proteção de janela articulada sobre todo o comprimento da janela da perfuratriz frontal Proteção de janela articulada sobre todo o comprimento da janela da perfuratriz frontal
Componentes (3) Intertravamentos de segurança condicionais Intertravamentos de segurança condicionais
Componentes (4) Portões de fechamento automático Portões de fechamento automático
Componentes (5) Buzina elétrica ativada por botão na cabine Buzina elétrica ativada por botão na cabine
Componentes (6) Automático, alarme sonoro de deslocamento Automático, alarme sonoro de deslocamento
Componentes (7) A chave geral da bateria e as chaves do motor de partida podem ser bloqueadas A chave geral da bateria e as chaves do motor de partida podem ser bloqueadas
Componentes (8) Dispositivos de retenção da mangueira de ar Dispositivos de retenção da mangueira de ar
Componentes (9) Superfícies da plataforma antiderrapantes Superfícies da plataforma antiderrapantes
Componentes (10) Provisões para levantamento da máquina Provisões para levantamento da máquina
Componentes (11) Cabine do Operador Certificada com FOPS Cabine do Operador Certificada com FOPS
Pacote (1) Básico - Lubrificação manual centralizada para todos os pontos de articulação, sistema de combustível e água com abastecimento por gravidade Básico - Lubrificação manual centralizada para todos os pontos de articulação, sistema de combustível e água com abastecimento por gravidade
Pacote (2) Padrão – Sistema de lubrificação automatizado, abastecimento rápido de combustível e água (opcional) Padrão – Sistema de lubrificação automatizado, abastecimento rápido de combustível e água (opcional)
Pacote (3) Premium - Sistema de lubrificação automatizado, abastecimento rápido de combustível e água, centro de serviço para drenagem e abastecimento de lubrificante, além de mangueira de drenagem (opcional) Premium - Sistema de lubrificação automatizado, abastecimento rápido de combustível e água, centro de serviço para drenagem e abastecimento de lubrificante, além de mangueira de drenagem (opcional)
Intervalo de Peso Operacional 40.728 - 42.752 kg (89.789 - 94.253 lb) 40.728 - 42.752 kg (89.789 - 94.253 lb)

MD6200 Equipamento Opcional

MASTRO

  • Conjunto do guincho suspenso com cabo e gancho, além de controle remoto; unidade de velocidade variável com uma classificação de 1.361 kg (3.000 lb)
  • Sistema de lubrificação de ferramentas para Perfuração Rotativa com capacidade de 113,5 l (30 gal)
  • Lubrificador de roscas com reservatório recarregável ou balde de graxa descartável
  • Cesta de broca manual

FERRAMENTAS DE SERVIÇO

  • Ferramenta de retenção de bucha - seções planas da chave de 89 a 152 mm (3,5 a 6 pol)
  • Elos de levantamento (disponíveis mediante solicitação; necessários para comissionamento)
  • Rosca API de 89 mm (3,5 pol)
  • Rosca API de 114 mm (4,5 pol)
  • Rosca BECO de 76 mm (3 pol)
  • Rosca BECO de 89 mm (3,5 pol)
  • Rosca BECO de 101 mm (4 pol)
  • Rosca BECO de 114 mm (4,5 pol)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Manômetro da cabine
  • Persianas de janelas
  • Assistência para perfuratriz; perfuratriz automática de passada única

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Product Link Elite; satélite, celular ou duplo
  • Hardware do sistema de orientação do terreno

SUPRESSÃO DE POEIRA

  • Cortinas antipoeira, fechadas nos quatro lados, com elevadores hidráulicos para levantar as cortinas antipoeira frontal e traseira (recomendadas com o coletor de poeira seca)
  • Sistema de pulverização fora do vagão

BROCAS, TRICONE ROTATIVO

  • Recomendadas para aplicações giratórias
  • Todas as brocas têm bicos padrão
  • Obtenha códigos S/M/H da Formação Rochosa para a tabela Conversão de Brocas https://catpublications.com; pesquise por PEXQ1027
  • Os planos de envio para cada configuração da perfuratriz permitem um palete de brocas. Paletes adicionais podem exigir um caminhão adicional.
    – 171 mm (6,75 pol), Opção 1, (S2)
    – 171 mm (6,75 pol), Opção 2, (M1)
    – 171 mm (6,75 pol), Opção 3, (M3)
    – 200 mm (7,875 pol), Opção 1, (S2)
    – 200 mm (7,875 pol), Opção 2, (M1)
    – 200 mm (7,875 pol), Opção 2, (M3)

TUBO DA PERFURATRIZ

  • Tubos de 9,14 m (30 pés) – Aceita quatro (4) tubos
    – 101 mm (4 pol) (2,875 em Roscas Reg. API)
    – Tubo de 114 mm (4,5 pol) (3 em Roscas BECO)​
    – Tubo de 127 mm (5 pol) (3,5 em Roscas BECO)
    – Tubo de 140 mm (5,5 pol) (4 em Roscas BECO)
    – Tubo de 152 mm (6 pol) (4,5 em Roscas BECO)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Fleet para Superfície

    O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
  • Cat Health

    Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

    Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Terrain for Drilling

    A mineração eficaz começa com uma perfuração precisa. Isso significa perfurar cada furo com precisão conforme planejado, no ângulo adequado e na profundidade correta. O Cat® MineStar™ Terrain for drilling fornece orientação precisa que ajuda os operadores a completar padrões com precisão e produtividade. Também tem outros benefícios, melhorando a segurança, reduzindo custos e registando dados sobre a estratificação perfurada para ajudar no planeamento de explosões e na melhoria da fragmentação. Além disso, funciona com todas as marcas de perfuratrizes e se comunica perfeitamente com o MineStar e outros sistemas de gerenciamento de minas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A mineração eficaz começa com uma perfuração precisa. Isso significa perfurar cada furo com precisão conforme planejado, no ângulo adequado e na profundidade correta. O Cat® MineStar™ Terrain for drilling fornece orientação precisa que ajuda os operadores a completar padrões com precisão e produtividade. Também tem outros benefícios, melhorando a segurança, reduzindo custos e registando dados sobre a estratificação perfurada para ajudar no planeamento de explosões e na melhoria da fragmentação. Além disso, funciona com todas as marcas de perfuratrizes e se comunica perfeitamente com o MineStar e outros sistemas de gerenciamento de minas.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do MD6200.

Iniciar tour pelo MD6200
close

Galeria de Mídia

Arranjo Opcional da Perfuratriz Rotativa MD6200

Arranjo Deluxe da Perfuratriz Rotativa MD6200

Trabalho em Pedreira da Perfuratriz Rotativa MD6200

Perfuratriz Rotativa MD6200 com Mastro Abaixado

Perfuratriz Rotativa MD6200

Perfuratriz Rotativa MD6200

Perfuratriz Rotativa MD6200

Arranjo Opcional da Perfuratriz Rotativa MD6200
Arranjo Deluxe da Perfuratriz Rotativa MD6200
Trabalho em Pedreira da Perfuratriz Rotativa MD6200
Perfuratriz Rotativa MD6200 com Mastro Abaixado
Perfuratriz Rotativa MD6200
Perfuratriz Rotativa MD6200
Perfuratriz Rotativa MD6200

Tecnologia de Perfuratriz Giratória MD6200

Visão Geral da Perfuratriz Giratória MD6200

Transportabilidade da Perfuratriz Giratória MD6200

Tecnologia de Perfuratriz Giratória MD6200
Visão Geral da Perfuratriz Giratória MD6200
Transportabilidade da Perfuratriz Giratória MD6200

360 View
360 View
360 View

Veja como MD6200 se compara com produtos comparados frequentemente.