PM310 Aplainadora a Frio

Aplainadoras a Frio PM310 (Tier 3)

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura de Fresagem
39.4 pol
1000 mm
Potência Nominal
343 HP
256 kW
Peso operacional
46131 lb
20924 kg

Visão Geral

Manobrável e produtiva

As Aplainadoras a Frio Cat® PM310 com tecnologia Cat Grade and Slope integrada e os rotores do Sistema K mais recentes estão equipados para proporcionar desempenho, produtividade e precisão de corte. Um compartimento do operador confortável deixa controles intuitivos ao seu alcance, ao mesmo tempo em que longos intervalos de manutenção e fácil acesso ajudam a simplificam o serviço. Embora projetada para um único operador, a PM310 inclui recursos para dar suporte ao pessoal de solo. Muitas opções estão disponíveis para aumentar a versatilidade da máquina quando é necessária excelente capacidade de manobra ou alta capacidade de produção.

Vantagens

Conforto na Operação

Uma área de trabalho ergonomicamente ajustável coloca os controles intuitivos ao seu alcance para operar a máquina sentado ou em pé. Um teclado com 14 botões no nível do solo e um visor opcional permitem que a equipe de suporte tenha acesso a vários controles da máquina.

Precisão de Fresagem

A tecnologia integrada e os rotores com Sistema K Cat ajudam a atingir excelentes perfis e padrões de corte. Os materiais rodantes com esteiras Cat oferecem operação suave e equilíbrio entre tração, velocidade e capacidade de manobra.

Menor Custo de Propriedade

Os componentes da esteira não exigem manutenção de rotina. Os intervalos de manutenção prolongados ajudam a reduzir o tempo de inatividade e diminuir a mão de obra e as peças substituídas durante a vida útil da máquina.

Especificações de Produto para PM310 (Tier 3)

Largura de Fresagem 39.4 pol 1000 mm
Profundidade Máxima de Fresagem 13 pol 330 mm
Velocidades do Rotor 97 / 109 / 121 rpm 97 / 109 / 121 rpm
Número de Brocas 91 91
Potência Nominal 343 HP 256 kW
Motor C9.3B C9.3B
Velocidade máxima de percurso 3.4 milha/h 5.5 km/h
Velocidade Máxima de Fresagem 108 pé/min 33 m/min
Peso operacional 46131 lb 20924 kg
Peso de Transporte 45230 lb 20516 kg
Comprimento de Operação - Esteira para Cima 36.45 pé 11.11 m
Largura Operacional 8.33 pé 2.54 m
Altura - Capota 12.3 pé 3.75 m
Altura Livre Máxima do Caminhão 15.42 pé 4.7 m
Raio de Corte Mínimo à Direita 6.3 pé 1.92 m
Raio de Corte Mínimo à Esquerda 13.58 pé 4.14 m
Giro da Esteira ±60 graus do centro ±60 graus do centro
Comprimento de Transporte 30.58 pé 9.32 m
Largura de Transporte 8.33 lb/pol 2.54 m
Altura de Transporte 9.84 pé 3 m
Reservatório hidráulico 14.5 gal (EUA) 55 l
Tanque de Combustível 137.9 gal (EUA) 522 l
Tanque do Sistema de Borrifo de Água 332.9 gal (EUA) 1260 l
Óleo do motor 7.9 gal (EUA) 30 l
Sistema de arrefecimento 16.9 gal (EUA) 64 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel (DEF) 5.8 gal (EUA) 22 l

PM310 (Tier 3) Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os recursos e o equipamento opcional e padrão podem variar de acordo com a região. Consulte o revendedor Cat local para obter ofertas específicas e disponibilidade na área.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Compartimento do operador deslizante
  • Assento com suspensão
  • Apoio de braço ajustável ergonomicamente
  • Teclado de controle no nível do solo
  • Monitor de tela sensível ao toque de LCD de alta resolução
  • Tomada elétrica de 12 Volts

TECNOLOGIA CAT®

  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade and Slope
  • Telemática do VisionLink®

TREM DE FORÇA

  • Controle de Marcha Lenta do Motor
  • Sistema de arrefecimento de alta capacidade
  • Controle Automático de Carga

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Controle de Tração

SISTEMA DE ROTOR

  • Corte de rebarba automático
  • Recurso de transição automática de nivelamento e inclinação
  • Salto de obstáculos
  • Três velocidades de corte

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Varetas de nível de óleo do motor no nível da plataforma
  • Sistema de borrifo de água da câmara do rotor
  • Reservatório de água integrado de 1.260 l (332,9 gal)
  • Válvula de enchimento de água lateral
  • Bomba de abastecimento do reservatório de água

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Corrimãos da plataforma
  • Buzina de sinalização/advertência

PM310 (Tier 3) Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os recursos e o equipamento opcional e padrão podem variar de acordo com a região. Consulte o revendedor Cat local para obter ofertas específicas e disponibilidade na área.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela LCD sensível ao toque de alta resolução adicional
  • Capota Elétrica
  • Para-brisas
  • Desviador de escape

TECNOLOGIA CAT®

  • Sensores sônicos de controle de nivelamento
  • Monitor com tela sensível ao toque de LCD de alta resolução (para controles de nivelamento no nível do solo)

ESTEIRA

  • Sistema para extração de poeira
  • Esteira rebatível hidráulica
  • Esteira rebatível mecânica
  • Barras de spray adicionais (controle de poeira)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Fluido hidráulico biodegradável Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Fluido hidráulico para alta temperatura ambiente

SISTEMA DE ROTOR

  • Dispositivo giratório do rotor elétrico (com controle do pendente)
  • Rotor com Sistema K – Bruto (18 mm)
  • Rotor com Sistema K - Padrão (15 mm)
  • Rotor com Sistema K - Fino (8 mm)
  • Brocas de Diamante Cat
  • Ferramenta de remoção de broca pneumática
  • Extrator do porta-ferramentas
  • Kit de lastro de 510 kg (1.124 lb)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Compressor de ar
  • Sistema de comando de acessórios
  • Lavagem de alta pressão
  • Lavagem de baixa pressão
  • Sistema de borrifo de água adicional (controle de poeira)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Iluminação de trabalho halógena
  • Luzes de trabalho de LED de ampla dispersão
  • Farol de Advertência (Fixo)
  • Luzes rodoviárias de LED
  • Luzes de sinalização do caminhão
  • Câmeras remotas (ré traseira, esteira frontal, bordas cortantes esquerda e/ou direita, montagem magnética)

Veja como PM310 (Tier 3) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

PM310 com Material Rodante com Esteira

PM310 com Material Rodante com Esteira

PM310 com Material Rodante com Esteira

PM310 com Material Rodante com Esteira

PM310 com Material Rodante com Esteira

PM310 com Material Rodante com Esteira
PM310 com Material Rodante com Esteira
PM310 com Material Rodante com Esteira
PM310 com Material Rodante com Esteira
PM310 com Material Rodante com Esteira

360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com Grade and Slope para Aplainadoras a Frio

    Cat® GRADE com Grade and Slope para aplainadoras a frio permite que os operadores de fresagem alcancem resultados de cortes precisos e repetíveis para oferecer uma base suave para qualquer projeto. O sistema integrado usa recursos automatizados para eliminar dúvidas sobre a produção de cortes consistentes.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® GRADE com Grade and Slope para aplainadoras a frio permite que os operadores de fresagem alcancem resultados de cortes precisos e repetíveis para oferecer uma base suave para qualquer projeto. O sistema integrado usa recursos automatizados para eliminar dúvidas sobre a produção de cortes consistentes.

Explore a Tecnologia